Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
No Filter available
No Filter available
M1749B는 하나의 하드웨어 세트를 사용해서 다섯 개의 mmWave 주파수 대역에서의 양방향 테스트를 지원하는 유일한 원격 무선 헤드입니다.
M1749B는 하나의 하드웨어 세트를 사용해서 다섯 개의 mmWave 주파수 대역에서의 양방향 테스트를 지원하는 유일한 원격 무선 헤드입니다.
M1749B
M1749B는 하나의 하드웨어 세트를 사용해서 다섯 개의 mmWave 주파수 대역에서의 양방향 테스트를 지원하는 유일한 원격 무선 헤드입니다.
M1749B는 하나의 하드웨어 세트를 사용해서 다섯 개의 mmWave 주파수 대역에서의 양방향 테스트를 지원하는 유일한 원격 무선 헤드입니다. 두 개의 RF 포트가 Tx 및 Rx 검증을 지원합니다. M1749B 원격 무선 헤드(RRH) 하나를 사용해서 24, 28, 39, 40 GHz, 47 GHz 대역, mmWave 주파수에서 자신감을 가지고 OTA(Over The Air) 테스트를 수행할 수 있습니다. 여러 키사이트 플랫폼 중 하나로 제공되는 자극 및 분석을 사용하여 5G RFFE, 기지국, 칩셋 및 디바이스의 Tx 및 Rx 성능을 검증할 수 있습니다. M1749B는 M1749A와 비교할 때 +3dBm의 전력을 추가로 제공합니다.
키사이트 E7770A 공통 인터페이스 유닛(CIU)은 테스트 대상 디바이스에 양방향 중간 주파수(IF) 인터페이스를 제공합니다.
키사이트 E7770A 공통 인터페이스 유닛(CIU)은 테스트 대상 디바이스에 양방향 중간 주파수(IF) 인터페이스를 제공합니다.
E7770A
키사이트 E7770A 공통 인터페이스 유닛(CIU)은 테스트 대상 디바이스에 양방향 중간 주파수(IF) 인터페이스를 제공합니다.
E7770A 공통 인터페이스 장치(CIU)는 6GHz 이하 업링크 또는 다운링크 RF 신호를 6~12GHz IF 신호로 상향 변환하거나 하향 변환하여 테스트 대상 디바이스에 양방향 중간 주파수(IF) 인터페이스를 제공합니다. 또한 IF 신호를 mmWave 주파수 대역으로 상향 변환하고 mmWave 주파수 대역을 IF로 하향 변환하는 5G용 M1740A mmWave 송수신기 원격 무선 헤드(RRH)에 제어, 전력 및 로컬 오실레이터 주파수 입력을 제공합니다. CIU는 상향/하향 컨버터와 RRH 컨트롤러로서 6GHz 이하의 낮은 대역부터 높은 IF(6~12GHz) 대역 및 mmWave 대역까지 주파수 커버리지 확장을 지원합니다.
CIU는 넓은 범위의 키사이트 5G 솔루션의 핵심 콤포넌트입니다. 이들 솔루션은 5G 칩세트, 디바이스 및 기지국의 송수신기(Tx) 및 수신기(Rx) 성능을 확인하기 위해 필요한 자극 및 분석 기능을 제공합니다.
사용자는 디바이스 워크플로 전체에 걸쳐 다양한 테스트 사례를 위해 설계된 챔버로 DUT 성능 OTA(Over-the-Air)를 검증할 수 있습니다.
M1740A mmWave 트랜스시버는 여러 주파수 대역에 사용할 수 있는 다용도 원격 무선 헤드로, mmWave 주파수에서 테스트할 수 있는 키사이트 5G 솔루션입니다.
M1740A mmWave 트랜스시버는 여러 주파수 대역에 사용할 수 있는 다용도 원격 무선 헤드로, mmWave 주파수에서 테스트할 수 있는 키사이트 5G 솔루션입니다.
M1740A
M1740A mmWave 트랜스시버는 여러 주파수 대역에 사용할 수 있는 다용도 원격 무선 헤드로, mmWave 주파수에서 테스트할 수 있는 키사이트 5G 솔루션입니다.
키사이트 M1740A 밀리미터파(mmWave) 트랜스시버(5G용)는 여러 주파수 대역에 사용할 수 있는 다용도 원격 무선 헤드입니다. 두 개의 mmWave 포트가 테스트 대상 디바이스와 테스트/측정 장비 간 송신 및 수신 경로를 제공합니다. 키사이트 E7770A CIU(common interface unit)와 함께 M1740A mmWave 트랜스시버를 사용하십시오. 디바이스 워크플로의 여러 테스트 사례를 고려해서 설계된 챔버로 DUT OTA(over-the-air) 성능 테스트를 쉽게 검증할 수 있습니다.
키사이트의 다중 대역 M1740A 원격 무선 헤드(RRH)를 사용하면 24, 28, 39, 40 GHz 대역을 포함한 밀리미터파(mmWave) 주파수 대역에서 자신감을 가지고 OTA(over-the-air) 테스트를 수행할 수 있습니다. M1740A는 하나의 하드웨어 세트를 갖는 네 개의 mmWave 주파수 대역에서 양방향 테스트를 지원합니다.
여러 키사이트 플랫폼 중 하나로 제공되는 자극 및 분석을 사용하는 고급 자급 장비(CPE)와 같은 UE 전력 등급 1 고정 무선 액세스(FWA) 디바이스를 포함하여 5G RFFE, 기지국, 칩셋 및 디바이스의 송신기(Tx) 및 수신기(Rx) 성능을 검증합니다.
The Keysight M1749A is a remote radio head supporting bi-directional testing at five mmWave frequency bands with one hardware set.
The Keysight M1749A is a remote radio head supporting bi-directional testing at five mmWave frequency bands with one hardware set.
M1749A
The Keysight M1749A is a remote radio head supporting bi-directional testing at five mmWave frequency bands with one hardware set.
The M1749A is a Remote Radio Head supporting bi-directional testing at five mmWave frequency bands with one hardware set. Two RF ports support Tx and Rx verification. Confidently test over the air at mmWave frequencies in the 24, 28, 39, 40 GHz, and 47 GHz bands using one M1749A remote radio head (RRH). Verify Tx and Rx performance of 5G RFFEs, base stations, chipsets, and devices using stimulus and analysis provided by one of several Keysight platforms.
S9165A Transceiver Control Unit supports up to 8 channels of signals for Keysight PROPSIM channel emulation solution, that enables you to perform 5G NTN aerospace and terrestrial links in a single solution.
S9165A Transceiver Control Unit supports up to 8 channels of signals for Keysight PROPSIM channel emulation solution, that enables you to perform 5G NTN aerospace and terrestrial links in a single solution.
S9165A
S9165A Transceiver Control Unit supports up to 8 channels of signals for Keysight PROPSIM channel emulation solution, that enables you to perform 5G NTN aerospace and terrestrial links in a single solution.
Keysight S9165A Transceiver Control Unit is a solution component that works with other Keysight products providing LO, reference signals, and communication control for Keysight Remote Radio Head Transceivers.
When combined with the F8820A/B Propsim RF Channel Emulator and M1742A remote radio head transceiver, S9165A enables a K-band channel emulation solution, S8825A, for testing NTN aerospace satellite links.
The S9165A supports up to eight independent channels, options 010 - 080. The S9165A provides USB control, two independent local oscillators, and one reference frequency output per channel, enabling control of up to 8 Keysight Remote Radio Head Transceivers.