Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los analizadores lógicos de clase LA1 de Keysight incluyen la serie 16860.
Los analizadores lógicos portátiles de clase LA1 de Keysight ofrecen un análisis de señales digitales compacto y de alto rendimiento para depurar, verificar y optimizar sistemas de memoria DDR y DDR de bajo consumo (LPDDR). Cuentan con un elevado número de canales, memoria profunda, velocidad de sincronización rápida y la capacidad de ver los resultados del osciloscopio correlacionados en el tiempo directamente en el analizador lógico. Elija una de nuestras populares configuraciones o configure una específica para su aplicación.
Analice simultáneamente múltiples señales digitales, ideal para supervisar interfaces con múltiples líneas de señal, correlacionar la actividad de las señales entre subsistemas y validar la sincronización crítica del sistema.
Captura más datos en una sola adquisición, lo cual es necesario para la captura de señales más largas de sistemas de alta velocidad con frecuencias de muestreo rápidas y para analizar señales complejas o intermitentes.
Captura señales digitales con una resolución temporal de hasta 5 GHz para detectar con precisión pulsos cortos, fallos y anomalías temporales, lo que resulta ideal para medir relaciones de señales críticas y diagnosticar problemas de integridad de las señales.
Las formas de onda del osciloscopio integradas y correlacionadas en el tiempo que se muestran en el analizador lógico garantizan una sincronización precisa entre las señales analógicas y digitales y permiten validar la integridad de la señal.
Number of channels
34 to 136
Maximum memory depth
128 Mpts
Standards
LPDDR4, LPDDR3, LPDDR2, LPDDR, DDR4, DDR3, DDR2, DDR
Signal type
Single-ended, differential
Maximum timing speed
5 GHz conventional / 12.5 GHz timing zoom
16862A
El analizador lógico portátil 16862A ofrece la captura de temporización de memoria profunda más rápida del sector para la depuración digital.
16863A
El analizador lógico portátil de 102 canales 16863A ofrece la captura de memoria más rápida del sector, con una profundidad de hasta 128 Mb/256 Mb (canal completo/medio canal) para la depuración digital.
16864A
El analizador lógico portátil de 136 canales 16864A (350 MHz de estado, zoom de sincronización de 12,5 GHz) ofrece la memoria más rápida y profunda del sector para la depuración digital.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Los analizadores lógicos portátiles ofrecen captura de sincronización de alta velocidad, memoria profunda, amplia compatibilidad con canales y decodificación de protocolos, lo que los hace ideales para realizar pruebas y depuración de sistemas digitales sobre la marcha. Proporcionan visualización de señales en tiempo real, opciones de activación avanzadas y compatibilidad con diversos protocolos de comunicación, lo que permite a los ingenieros diagnosticar de manera eficiente problemas de sincronización, problemas de integridad de señales y violaciones de protocolos en sistemas integrados y diseños digitales de alta velocidad.
Los analizadores lógicos portátiles son unidades compactas e independientes diseñadas para el trabajo de campo, la resolución de problemas y el uso en entornos con limitaciones de espacio. A menudo cuentan con pantallas integradas, funcionamiento autónomo y alimentación por batería para una mayor movilidad. Por el contrario, los analizadores lógicos modulares ofrecen una mayor flexibilidad y escalabilidad, y suelen requerir un ordenador o un mainframe independiente para el análisis de datos. Las soluciones modulares son más adecuadas para la depuración a gran escala, un mayor número de canales y aplicaciones avanzadas que requieren la integración con osciloscopios y otros instrumentos de prueba.
La captura síncrona (de estado) significa que el sistema de medición del analizador lógico determina el valor lógico de los buses paralelos digitales o las líneas de control cuando hay un reloj válido asociado, como un flanco ascendente en una línea de reloj del sistema sondeada. Por el contrario, la captura asíncrona (de sincronización) significa que el sistema de medición muestrea el valor de un bus o de líneas digitales individuales de forma asíncrona desde el sistema sometido a prueba o sin sincronización con el sistema.
El uso de un analizador lógico portátil para la depuración de sistemas digitales proporciona mediciones precisas y fiables, herramientas de análisis completas y la capacidad de capturar y analizar múltiples señales simultáneamente. Entre sus principales ventajas se incluyen la detección rápida de errores de sincronización, violaciones de protocolos y cambios de estado lógico, lo que permite una depuración y resolución de problemas más rápidas. Su diseño compacto permite a los ingenieros probar los sistemas en entornos reales, lo que mejora la eficiencia y reduce el tiempo de desarrollo de aplicaciones digitales integradas y de alta velocidad.