Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Logikanalysatoren der Keysight LA1-Klasse gehört die Serie 16860.
Die tragbaren Logikanalysatoren der Keysight LA1-Klasse bieten kompakte, leistungsstarke digitale Signalanalyse für das Debuggen, Verifizieren und Optimieren von DDR- und LPDDR-Speichersystemen. Sie zeichnen sich durch eine hohe Kanalanzahl, einen großen Speicher, schnelle Timing-Geschwindigkeit und die Möglichkeit aus, zeitkorrelierte Oszilloskop-Ergebnisse direkt auf dem Logikanalysator anzuzeigen. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Gleichzeitige Analyse mehrerer digitaler Signale – ideal für die Überwachung von Schnittstellen mit mehreren Signalleitungen, die Korrelation der Signalaktivität über Subsysteme hinweg und die Validierung kritischer Systemtimings.
Mehr Daten in einer einzigen Messung erfassen – erforderlich für die längere Signalaufzeichnung von Hochgeschwindigkeitssystemen mit schnellen Abtastraten und für die Analyse komplexer oder intermittierender Signale.
Erfassen Sie digitale Signale mit einer Zeitauflösung von bis zu 5 GHz, um kurze Impulse, Störungen und Zeitanomalien präzise zu erkennen – ideal zur Messung kritischer Signalbeziehungen und zur Diagnose von Signalintegritätsproblemen.
Die auf dem Logikanalysator angezeigten integrierten, zeitlich korrelierten Oszilloskop-Wellenformen gewährleisten eine genaue Zeitsteuerung zwischen analogen und digitalen Signalen und ermöglichen die Validierung der Signalintegrität.
Number of channels
34 bis 136
Maximum memory depth
128 Mpts
Standards
LPDDR4, LPDDR3, LPDDR2, LPDDR, DDR4, DDR3, DDR2, DDR
Signal type
Single-ended, differential
Maximum timing speed
5 GHz conventional / 12.5 GHz timing zoom
16862A
Der tragbare Logikanalysator 16862A bietet die branchenweit schnellste und umfassendste Speichertiming-Erfassung für die digitale Fehlersuche.
16863A
Der tragbare Logikanalysator 16863A bietet die branchenweit schnellste Zeiterfassung mit großem Speicher für digitales Debugging.
16864A
Der tragbare Logikanalysator 16864A bietet die branchenweit schnellste Zeiterfassung und einen großen Speicher für die digitale Fehlersuche.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Tragbare Logikanalysatoren bieten schnelle Zeitmessung, großen Speicher, umfassende Kanalunterstützung und Protokolldekodierung und eignen sich daher ideal für mobiles Testen und Debuggen digitaler Systeme. Sie ermöglichen Echtzeit-Signalvisualisierung, erweiterte Triggeroptionen und Kompatibilität mit verschiedenen Kommunikationsprotokollen. So können Ingenieure effizient Timing-Probleme, Signalintegritätsprobleme und Protokollverletzungen in eingebetteten Systemen und digitalen Hochgeschwindigkeitsschaltungen diagnostizieren.
Tragbare Logikanalysatoren sind kompakte, autarke Geräte, die für den Außeneinsatz, die Fehlersuche und den Einsatz in beengten Umgebungen konzipiert sind. Sie verfügen oft über integrierte Displays, Standalone-Betrieb und Akkubetrieb für erhöhte Mobilität. Modulare Logikanalysatoren bieten hingegen mehr Flexibilität und Skalierbarkeit, benötigen aber in der Regel einen separaten Computer oder Großrechner zur Datenanalyse. Modulare Lösungen eignen sich besser für die Fehlersuche in großem Umfang, höhere Kanalzahlen und anspruchsvolle Anwendungen, die die Integration mit Oszilloskopen und anderen Messgeräten erfordern.
Die synchrone (Zustands-)Erfassung bedeutet, dass das Messsystem im Logikanalysator den Logikwert digitaler Parallelbusse oder Steuerleitungen ermittelt, sobald ein zugehöriges gültiges Taktsignal anliegt, beispielsweise eine steigende Flanke an einer abgetasteten Systemtaktleitung. Im Gegensatz dazu bedeutet die asynchrone (Zeit-)Erfassung, dass das Messsystem den Wert eines Busses oder einzelner digitaler Leitungen asynchron zum Prüfling abtastet, also nicht synchron mit diesem.
Der Einsatz eines tragbaren Logikanalysators für die Fehlersuche in digitalen Systemen ermöglicht präzise und zuverlässige Messungen, umfassende Analysewerkzeuge sowie die gleichzeitige Erfassung und Analyse mehrerer Signale. Zu den wichtigsten Vorteilen zählen die schnelle Erkennung von Timingfehlern, Protokollverletzungen und Änderungen des Logikzustands, was eine schnellere Fehlersuche und -behebung ermöglicht. Dank ihrer kompakten Bauweise können Ingenieure Systeme in realen Umgebungen testen, was die Effizienz steigert und die Entwicklungszeit für eingebettete Systeme und digitale Hochgeschwindigkeitsanwendungen verkürzt.