Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 LA1 클래스 휴대형 로직 분석기는 DDR 및 저전력 DDR(LPDDR) 메모리 시스템의 디버깅, 검증 및 최적화를 위한 콤팩트한 고성능 디지털 신호 분석을 제공합니다. 높은 채널 수, 깊은 메모리, 빠른 타이밍 속도, 그리고 로직 분석기에서 시간 상관 오실로스코프 결과를 직접 볼 수 있는 기능을 특징으로 합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 맞는 구성을 지정하십시오.
여러 디지털 신호를 동시에 분석합니다. 이는 여러 신호 라인을 가진 인터페이스 모니터링, 서브시스템 간 신호 활동 상호 연관 및 중요 시스템 타이밍 검증에 이상적입니다.
단일 수집에서 더 많은 데이터를 캡처합니다. 이는 빠른 샘플링 속도를 가진 고속 시스템의 장시간 신호 캡처와 복잡하거나 간헐적인 신호 분석에 필수적입니다.
최대 5GHz 타이밍 분해능으로 디지털 신호를 캡처하여 짧은 펄스, 글리치 및 타이밍 이상을 정확하게 감지하십시오. 이는 중요한 신호 관계를 측정하고 신호 무결성 문제를 진단하는 데 이상적입니다.
로직 분석기에 표시되는 통합된 시간 상관 오실로스코프 파형은 아날로그 및 디지털 신호 간의 정확한 타이밍을 보장하고 신호 무결성 검증을 가능하게 합니다.
Number of channels
34 ~ 136
Maximum memory depth
128 Mpts
Standards
LPDDR4, LPDDR3, LPDDR2, LPDDR, DDR4, DDR3, DDR2, DDR
Signal type
Single-ended, differential
Maximum timing speed
5 GHz conventional / 12.5 GHz timing zoom
16862A
16862A 휴대형 로직 분석기는 업계에서 가장 빠르고 깊은 메모리 타이밍 캡처 기능을 제공하여 디지털 디버깅을 지원합니다.
16863A
16863A 102채널 휴대용 로직 분석기는 업계에서 가장 빠른(최대 128 Mb/256 Mb(풀/하프 채널)) 디지털 디버깅용 딥 메모리 캡처 기능을 제공합니다.
16864A
16864A 136채널 휴대용 로직 분석기(350 MHz 상태, 12.5 GHz 타이밍 줌)는 업계에서 가장 빠른 디지털 디버깅 딥 메모리를 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
휴대형 로직 분석기는 고속 타이밍 캡처, 심층 메모리, 광범위한 채널 지원 및 프로토콜 디코딩을 제공하여 디지털 시스템의 현장 테스트 및 디버깅에 이상적입니다. 이 분석기는 실시간 신호 시각화, 고급 트리거링 옵션 및 다양한 통신 프로토콜과의 호환성을 제공하여 엔지니어가 임베디드 시스템 및 고속 디지털 설계에서 타이밍 문제, 신호 무결성 문제 및 프로토콜 위반을 효율적으로 진단할 수 있도록 합니다.
휴대형 로직 분석기는 현장 작업, 문제 해결 및 공간 제약이 있는 환경에서의 사용을 위해 설계된 소형의 독립형 장치입니다. 이 장치는 이동성 향상을 위해 내장 디스플레이, 독립형 작동 및 배터리 전원을 제공하는 경우가 많습니다. 이와 대조적으로, 모듈형 로직 분석기는 더 뛰어난 유연성과 확장성을 제공하며, 데이터 분석을 위해 일반적으로 별도의 컴퓨터 또는 메인프레임이 필요합니다. 모듈형 솔루션은 대규모 디버깅, 더 많은 채널 수, 그리고 오실로스코프 및 기타 테스트 장비와의 통합이 필요한 고급 애플리케이션에 더 적합합니다.
동기식(상태) 캡처는 로직 분석기의 측정 시스템이 프로브된 시스템 클록 라인의 상승 에지와 같이 관련 유효 클록이 있을 때 디지털 병렬 버스 또는 제어 라인의 논리 값을 결정하는 것을 의미합니다. 이와 대조적으로 비동기식(타이밍) 캡처는 측정 시스템이 테스트 중인 시스템과 비동기적으로 또는 시스템과 동기화되지 않은 상태로 버스 또는 개별 디지털 라인의 값을 샘플링하는 것을 의미합니다.
디지털 시스템 디버깅을 위해 휴대형 로직 분석기를 사용하면 정확하고 신뢰할 수 있는 측정, 포괄적인 분석 도구, 그리고 여러 신호를 동시에 캡처하고 분석하는 기능을 제공합니다. 주요 이점으로는 타이밍 오류, 프로토콜 위반 및 로직 상태 변화를 신속하게 감지하여 더 빠른 디버깅 및 문제 해결을 가능하게 하는 것입니다. 소형 설계 덕분에 엔지니어는 실제 환경에서 시스템을 테스트하여 임베디드 및 고속 디지털 애플리케이션의 효율성을 높이고 개발 시간을 단축할 수 있습니다.