Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト LA1-class ポータブルロジックアナライザは、DDRおよび低消費電力DDR (LPDDR) メモリシステムのデバッグ、検証、最適化向けに、コンパクトで高性能なデジタル信号解析を提供します。高いチャネル数、大容量メモリ、高速タイミング速度、および時間相関されたオシロスコープの結果をロジックアナライザ上で直接表示する機能を備えています。人気のある構成の中から選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
複数のデジタル信号を同時に解析します。これは、複数の信号線を持つインタフェースの監視、サブシステム間の信号アクティビティの相関付け、および重要なシステムタイミングの検証に最適です。
1回の捕捉でより多くのデータを取得します。これは、高速サンプリングレートの高速システムにおける長時間の信号捕捉や、複雑または断続的な信号の解析に必要です。
最大5 GHzのタイミング分解能でデジタル信号を捕捉し、短いパルス、グリッチ、タイミング異常を正確に検出します。これは、重要な信号関係の測定や信号完全性問題の診断に最適です。
ロジック・アナライザに表示される統合された時間相関オシロスコープ波形は、アナログ信号とデジタル信号間の正確なタイミングを保証し、シグナルインテグリティ検証を可能にします。
Number of channels
34 ~ 136
Maximum memory depth
128 Mpts
Standards
LPDDR4, LPDDR3, LPDDR2, LPDDR, DDR4, DDR3, DDR2, DDR
Signal type
Single-ended, differential
Maximum timing speed
5 GHz conventional / 12.5 GHz timing zoom
16862A
16862A ポータブル・ロジック・アナライザは、業界最高速の大容量メモリのタイミングキャプチャでデジタルデバッグを実現します。
16863A
16863A 102チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザは、業界最高速である最大128 Mb/256 Mb(フル/ハーフチャネル)の大容量メモリタイミングのタイミングキャプチャでデジタルデバッグを実現します。
16863A は、業界最高速、大容量メモリのタイミングキャプチャー機能を提供するポータブルなロジック・アナライザで、デジタルデバッグが行えます。
16864A
16864A 136チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ(350 MHzステート、12.5 GHzタイミング・ズーム )は、業界最高速の大容量メモリタイミングキャプチャでの高速デジタルデバッグを提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
ポータブルロジックアナライザは、高速タイミング捕捉、大容量メモリ、広範なチャネルサポート、およびプロトコルデコードを提供し、デジタルシステムのオンザゴーテストとデバッグに最適です。リアルタイム信号可視化、高度なトリガオプション、および様々な通信プロトコルとの互換性を提供することで、エンジニアは組み込みシステムや高速デジタル設計におけるタイミングの問題、信号完全性の問題、プロトコル違反を効率的に診断できます。
ポータブルロジックアナライザは、フィールドワーク、トラブルシューティング、およびスペースが限られた環境での使用向けに設計された、コンパクトな自己完結型ユニットです。多くの場合、内蔵ディスプレイ、スタンドアロン操作、およびバッテリー電源を備え、機動性を高めています。対照的に、モジュラーロジックアナライザは、より高い柔軟性と拡張性を提供し、通常、データ解析には別のコンピュータまたはメインフレームが必要です。モジュラーソリューションは、大規模なデバッグ、より多くのチャネル数、およびオシロスコープや他のテスト機器との統合を必要とする高度なアプリケーションに適しています。
同期(ステート)キャプチャとは、ロジックアナライザの測定システムが、プローブされたシステムクロックラインの立ち上がりエッジなど、関連する有効なクロックがある場合に、デジタルパラレルバスまたは制御ラインの論理値を決定することです。対照的に、非同期(タイミング)キャプチャとは、測定システムが被試験システムから非同期に、またはシステムと同期せずにバスまたは個々のデジタルラインの値をサンプリングすることです。
デジタルシステムデバッグにポータブルロジックアナライザを使用すると、正確で信頼性の高い測定、包括的な解析ツール、および複数の信号を同時に捕捉・解析する機能が提供されます。主な利点には、タイミングエラー、プロトコル違反、およびロジック状態変化の迅速な検出が含まれ、これによりデバッグとトラブルシューティングが高速化されます。そのコンパクトな設計により、エンジニアは実環境でシステムをテストでき、組み込みおよび高速デジタルアプリケーションの効率を向上させ、開発時間を短縮します。