Image of Keysight P5570A PCIe® 6.0 協定分析儀系統,顯示中央測試板透過多條高速纜線連接到兩個黑色分析儀模組

精準擷取、解碼和分析 PCIe 流量

Keysight LA5 級 PCIe 協定分析儀提供對 PCIe 通訊的深入洞察,讓您能夠精確地擷取、解碼和分析高速資料流量。這些分析儀有助於識別協定層級問題、驗證系統效能,並加速複雜 PCIe 設計的除錯。透過提供對資料交易、時序和協定合規性的全面可視性,它們可協助您驗證使用 PCIe 介面的裝置之間的通訊。請選擇我們的熱門配置之一,或根據您的應用程式進行特定配置。需要協助選擇?請查看以下資源。

廣泛的協定支援

支援多代 PCIe(1.0 到 6.0)與 CXL,能夠驗證傳統 PCIe 裝置以及新一代記憶體與加速器技術。

大容量追蹤記憶體

使用高達 16 GB 具備即時壓縮功能的追蹤記憶體,擷取擴展的 PCIe 活動而不會遺失資料,非常適合分析複雜的交易和偵錯間歇性問題。

內建等化功能

旨在最大程度地減少主機系統與您的裝置之間高速流量的通道損耗,同時最大化訊號完整性。

便利的外型尺寸

採用安全支架安裝的單卡設計,確保在實驗室工作台上快速、便捷的設定和穩定性,保護原型並在測試期間保持訊號完整性。

產品影像
  • Maximum data rate

    64 GT/s

  • Protocols

    PAM4

  • Standards

    CXL 1.1, CXL 2.0, PCIe 1.0, PCIe 2.0, PCIe 3.0, PCIe 4.0, PCIe 5.0, PCIe 6.0

最受歡迎的配置

Image of LA5 級 PCIe 協定分析儀,適用於 PCIe 6.0
LA5 級 PCIe 協定分析儀,適用於 PCIe 6.0
型號
P5570A
標準
CXL 1.1, CXL 2.0, PCIe 1.0, PCIe 2.0, PCIe 3.0, PCIe 4.0, PCIe 5.0, PCIe 6.0

常見問題