キーサイト P5570A PCIe® 6.0プロトコルアナライザシステムの画像。中央のテストボードが複数の高速ケーブルを介して2つの黒いアナライザモジュールに接続されている様子を示しています。

PCIeトラフィックを高精度にキャプチャ、デコード、解析

キーサイト LA5-class PCIeプロトコルアナライザは、PCIe通信に深い洞察をもたらし、高速データトラフィックを正確に捕捉、デコード、解析することを可能にします。これらのアナライザは、プロトコルレベルの問題を特定し、システム性能を検証し、複雑なPCIe設計におけるデバッグを加速するのに役立ちます。データトランザクション、タイミング、プロトコル準拠に関する包括的な可視性を提供することで、PCIeインターフェースを使用するデバイス間の通信を検証するのに役立ちます。当社の人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。

幅広いプロトコルサポート

複数のPCIe世代(1.0〜6.0)およびCXLをサポートし、レガシーPCIeデバイスと次世代メモリおよびアクセラレータ技術の両方の検証を可能にします。

大容量トレースメモリ

リアルタイム圧縮機能を備えた最大16 GBのトレースメモリを使用して、データ損失なしで拡張PCIeアクティビティをキャプチャします。これは、複雑なトランザクションの分析や断続的な問題のデバッグに最適です。

内蔵イコライゼーション

ホストシステムとデバイス間で観測される高速トラフィックに対するチャネル劣化を最小限に抑え、信号品質を最大化するように設計されています。

便利なフォーム・ファクタ

確実なブラケットマウントを備えたシングルカード設計により、ラボベンチ上での迅速で便利なセットアップと安定性が確保され、プロトタイプを保護し、テスト中の信号完全性を維持します。

製品画像
  • Maximum data rate

    64 GT/s

  • Protocols

    PAM4

  • Standards

    CXL 1.1, CXL 2.0, PCIe 1.0, PCIe 2.0, PCIe 3.0, PCIe 4.0, PCIe 5.0, PCIe 6.0

最も一般的な構成

LA5-class PCIeプロトコルアナライザ(PCIe 6.0用)の画像
LA5-class PCIeプロトコルアナライザ, PCIe 6.0用
モデル
P5570A
標準規格
CXL 1.1, CXL 2.0, PCIe 1.0, PCIe 2.0, PCIe 3.0, PCIe 4.0, PCIe 5.0, PCIe 6.0

よくあるご質問