Abbildung des Keysight P5570A PCIe® 6.0 Protokollanalysatorsystems, Angezeigt Die zentrale Testplatine war über mehrere Hochgeschwindigkeitskabel mit zwei schwarzen Analysemodulen verbunden.

PCIe-Datenverkehr präzise erfassen, dekodieren und analysieren

Die PCIe-Protokollanalysatoren der Keysight LA5-Klasse bieten umfassende Einblicke in die PCIe-Kommunikation und ermöglichen die präzise Erfassung, Dekodierung und Analyse von Hochgeschwindigkeitsdatenverkehr. Diese Analysatoren helfen, Probleme auf Protokollebene zu identifizieren, die Systemleistung zu validieren und das Debugging in komplexen PCIe-Designs zu beschleunigen. Durch die umfassende Transparenz von Datentransaktionen, Timing und Protokollkonformität unterstützen sie die Validierung der Kommunikation zwischen Geräten, die die PCIe-Schnittstelle nutzen. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.

Breite Protokollunterstützung

Unterstützt mehrere PCIe-Generationen (1.0 bis 6.0) und CXL und ermöglicht die Validierung sowohl älterer PCIe-Geräte als auch von Speicher- und Beschleunigertechnologien der nächsten Generation.

Großer Spurenspeicher

Erfassen Sie erweiterte PCIe-Aktivitäten ohne Datenverlust mit bis zu 16 GB Trace-Speicher mit Echtzeitkomprimierung, ideal zur Analyse komplexer Transaktionen und zur Behebung intermittierender Probleme.

Eingebauter Equalizer

Entwickelt, um Kanalbeeinträchtigungen des Hochgeschwindigkeitsverkehrs zwischen dem Hostsystem und Ihrem Gerät zu minimieren und so die Signalintegrität zu maximieren.

Praktische Bauform

Das Einzelkarten-Design mit sicheren Halterungen gewährleistet einen schnellen, bequemen Aufbau und Stabilität auf dem Labortisch, schützt Prototypen und erhält die Signalintegrität während der Tests aufrecht.

Produktbild
  • Maximum data rate

    64 GT/s

  • Protocols

    PAM4

  • Standards

    CXL 1.1, CXL 2.0, PCIe 1.0, PCIe 2.0, PCIe 3.0, PCIe 4.0, PCIe 5.0, PCIe 6.0

Beliebteste Konfigurationen

Bild für PCIe 6.0
für PCIe 6.0
Modell
P5570A
Normen
CXL 1.1, CXL 2.0, PCIe 1.0, PCIe 2.0, PCIe 3.0, PCIe 4.0, PCIe 5.0, PCIe 6.0

Häufig gestellte Fragen