PCIe-Protokollanalysator der Klasse LA5

Der Keysight PCIe® 7.0 Protocol Analyzer definiert das Debugging und die Validierung von Protokollen neu – durch ein PCIe-basiertes Modul mit nur einem Steckplatz und AXIe-Technologie. Er bietet umfassende Transparenz der Protokolle und eine verbesserte Signalintegrität bei Datenraten von bis zu 128 GT/s.

Produktbild
  • Standards

    PCIe 7.0, PCIe 6.0, PCIe 5.0, PCIe 4.0, PCIe 3.0, PCIe 2.0, PCIe 1.0, CXL 1.1, CXL 2.0, CXL 3.0, CXL 4.0

  • Protocols

    NRZ, PAM4

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Der Keysight P5762A PCIe® 7.0 Protokollanalysator zeichnet sich durch eine neue, AXIe-basierte, modulare Single-Slot-Architektur aus, die sich ideal für die detaillierte Protokollanalyse von PCIe-Systemen in Laborumgebungen eignet. Dank verbesserter Signalintegrität und fortschrittlicher Analysefunktionen können Ingenieure Protokollprobleme effizient identifizieren und die Gerätefunktion validieren, indem sie Einblick in die gesamte Datenschicht – von der physikalischen Schicht bis zur Transaktionsschicht – gewähren. Diese umfassenden Erkenntnisse beschleunigen die Fehlersuche, Interoperabilitätstests und Produktvalidierung bei PCIe 7.0-Datenraten. Das P5762A-Analysemodul wird in das 5-Slot-AXIe-Gehäuse M9506A eingesetzt und belegt dort zwei Slots. 

  • Dekodiert PCIe®-Datenverkehr mit Datenraten von bis zu 128 GT/s und unterstützt x8-Verbindungen.
  • Unterstützt bis zu 16 GB Trace-Speicher mit integrierter Datenkomprimierung
  • Bietet Einblick in die physikalische Schicht (TS0/TS1/TS2/Geordnete Sätze), die Sicherungsschicht (ACK/NAK, Sequenznummern, Wiedergabe) und die Transaktionsschicht (Speicher, Konfiguration und E/A-Lese-/Schreibtransaktionen).
  • Unterstützt sowohl FLIT- als auch Nicht-FLIT-Modi mit einem speziellen FLIT-Viewer.
  • Die Bedienung erfolgt über die umfassende grafische Benutzeroberfläche der P5500 PCIe Traffic Analysis Software.
  • Konzipiert als einsteckbares AXIE-basiertes Modul mit Unterstützung für x8-Links
  • Ermöglicht die Funktionalität durch die Softwarelizenz P5770PSWA.
  • Verbindet sich mit dem P5773A x16 CEM Interposer (2 Stück P5762A erforderlich) oder dem P5772A x8 CEM Interposer (1 Stück P5762A erforderlich) mithilfe von Analyzer-Interposer-Synchronisationskabeln, um die Systemkonfiguration abzuschließen
  • Passt in das M9506A-Gehäuse und belegt 2 von fünf Steckplätzen.