Analizador de protocolos PCIe de clase LA5

El analizador de protocolos PCIe® 7.0 de Keysight redefine la depuración y la validación de protocolos gracias a un módulo analizador PCIe basado en AXIe de una ranura, que ofrece una visibilidad completa del protocolo y una integridad de señal mejorada a velocidades de datos de hasta 128 GT/s.

imagen_del_producto
  • Standards

    PCIe 7.0, PCIe 6.0, PCIe 5.0, PCIe 4.0, PCIe 3.0, PCIe 2.0, PCIe 1.0, CXL 1.1, CXL 2.0, CXL 3.0, CXL 4.0

  • Protocols

    NRZ, PAM4

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

El analizador de protocolos PCIe® 7.0 P5762A de Keysight cuenta con una nueva arquitectura modular de una sola ranura basada en AXIe que se puede implementar fácilmente en un entorno de laboratorio para realizar un análisis en profundidad de los protocolos de los sistemas PCIe. Gracias a una integridad de señal mejorada y a sus capacidades avanzadas de análisis, permite a los ingenieros identificar de forma eficaz los problemas de protocolo y validar el funcionamiento de los dispositivos, al ofrecer visibilidad desde la capa física hasta la capa de transacción. Esta visión global ayuda a acelerar la depuración, las pruebas de interoperabilidad y la validación de productos a velocidades de datos PCIe 7.0. El módulo del analizador P5762A se inserta en el chasis AXIe M9506A de 5 ranuras, ocupando 2 ranuras. 

  • Decodifica el tráfico PCIe® a velocidades de datos de hasta 128 GT/s y es compatible con enlaces x8
  • Admite hasta 16 GB de memoria de trazas con compresión de datos integrada
  • Ofrece visibilidad de la capa física (TS0/TS1/TS2/conjuntos ordenados), la capa de enlace de datos (ACK/NAK, números de secuencia, repetición) y la capa de transacciones (memoria, configuración y transacciones de lectura/escritura de E/S).
  • Admite tanto el modo FLIT como el modo no FLIT con un visor FLIT específico
  • Funciona a través de la interfaz gráfica de usuario (GUI) del software integral de análisis de tráfico PCIe P5500.
  • Diseñado como un módulo basado en AXIe de una ranura compatible con un enlace x8
  • Activa las funciones mediante la licencia de software P5770PSWA
  • Se conecta al interpositor CEM P5773A x16 (se necesitan 2 unidades del P5762A) o al interpositor CEM P5772A x8 (se necesita 1 unidad del P5762A) mediante cables de sincronización entre el analizador y el interpositor para completar la configuración del sistema.
  • Se instala en el chasis M9506A y ocupa 2 de las cinco ranuras

Preguntas frecuentes