成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Keysight LA5-class PCIeプロトコル・アナライザにはP5570Aが含まれます
キーサイトの PCIe® 7.0 プロトコルアナライザは、1スロットの AXIe ベースの PCIe アナライザモジュールを通じて、プロトコルのデバッグと検証の概念を一新し、最大 128 GT/s のデータレートにおいて、包括的なプロトコル可視性と強化されたシグナルインテグリティを実現します。
Standards
PCIe 7.0, PCIe 6.0, PCIe 5.0, PCIe 4.0, PCIe 3.0, PCIe 2.0, PCIe 1.0, CXL 1.1, CXL 2.0, CXL 3.0, CXL 4.0
Protocols
NRZ, PAM4
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight P5762A PCIe® 7.0 プロトコル・アナライザは、新しいAXIeベースの1スロット・モジュラー・アーキテクチャを採用しており、実験室環境に容易に導入してPCIeシステムの詳細なプロトコル解析を行うことができます。優れた信号整合性と高度な解析機能により、物理層からトランザクション層までの可視化を提供し、エンジニアが効率的にプロトコルの問題を特定してデバイスの動作を検証できるよう支援します。この包括的なインサイトにより、PCIe 7.0のデータレートにおけるデバッグ、相互接続性テスト、および製品検証の迅速化が促進されます。P5762Aアナライザ・モジュールはM9506A 5スロットAXIeシャーシに挿入され、2スロットを占有します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。