Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight LA5 級 PCIe 通訊協定分析儀包含 P5570A
是德科技 PCIe® 7.0 協定分析儀透過單插槽 AXIe 架構的 PCIe 分析儀模組,重新定義了協定除錯與驗證,在最高達 128 GT/s 的資料傳輸速率下,提供全面的協定可視性與增強的訊號完整性。
Standards
PCIe 7.0, PCIe 6.0, PCIe 5.0, PCIe 4.0, PCIe 3.0, PCIe 2.0, PCIe 1.0, CXL 1.1, CXL 2.0, CXL 3.0, CXL 4.0
Protocols
NRZ, PAM4
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight P5762A PCIe® 7.0 通訊協定分析儀採用全新的 AXIe 架構單槽模組化設計,可輕鬆部署於實驗室環境中,以便對 PCIe 系統進行深入的通訊協定分析。憑藉強化的訊號完整性與先進的分析功能,它能提供從實體層到異動層的完整能見度,協助工程師有效識別通訊協定問題並驗證裝置運作。此全面的洞察有助於加速 PCIe 7.0 資料傳輸速率下的除錯、互通性測試與產品驗證。P5762A 分析儀模組可插入 M9506A 5 槽 AXIe 機箱中,佔用 2 個槽位。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。