성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 LA5 클래스 PCIe 프로토콜 분석기(P5570A 포함)
키사이트의 PCIe® 7.0 프로토콜 분석기는 1슬롯 AXIe 기반 PCIe 분석기 모듈을 통해 프로토콜 디버깅 및 검증의 새로운 기준을 제시하며, 최대 128 GT/s의 데이터 전송 속도에서 포괄적인 프로토콜 가시성과 향상된 신호 무결성을 제공합니다.
Standards
PCIe 7.0, PCIe 6.0, PCIe 5.0, PCIe 4.0, PCIe 3.0, PCIe 2.0, PCIe 1.0, CXL 1.1, CXL 2.0, CXL 3.0, CXL 4.0
Protocols
NRZ, PAM4
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 P5762A PCIe® 7.0 프로토콜 분석기는 PCIe 시스템의 심층적인 프로토콜 분석을 위해 실험실 환경에 쉽게 배포할 수 있는 새로운 AXIe 기반 단일 슬롯 모듈형 아키텍처를 특징으로 합니다. 향상된 신호 무결성과 고급 분석 기능을 갖추고 있어, 엔지니어가 물리 계층부터 트랜잭션 계층까지 가시성을 확보하여 프로토콜 문제를 효율적으로 식별하고 디바이스 동작을 검증할 수 있도록 지원합니다. 이 포괄적인 통찰력은 PCIe 7.0 데이터 속도에서 디버깅, 상호 운용성 테스트, 제품 검증을 가속화하는 데 도움을 줍니다. P5762A 분석기 모듈은 2개의 슬롯을 차지하는 M9506A 5슬롯 AXIe 섀시에 삽입됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.