Analisador de protocolo PCIe da classe LA5

O Analisador de Protocolo PCIe® 7.0 da Keysight redefine a depuração e a validação de protocolos por meio de um módulo analisador PCIe baseado em AXIe de um slot, oferecendo visibilidade abrangente do protocolo e integridade de sinal aprimorada em taxas de dados de até 128 GT/s.

prod_image
  • Standards

    PCIe 7.0, PCIe 6.0, PCIe 5.0, PCIe 4.0, PCIe 3.0, PCIe 2.0, PCIe 1.0, CXL 1.1, CXL 2.0, CXL 3.0, CXL 4.0

  • Protocols

    NRZ, PAM4

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

O Analisador de Protocolo PCIe® 7.0 P5762A da Keysight apresenta uma nova arquitetura modular de slot único baseada em AXIe, que pode ser facilmente implantada em um ambiente de laboratório para a análise aprofundada de protocolos de sistemas PCIe. Com integridade de sinal aprimorada e recursos avançados de análise, ele permite que os engenheiros identifiquem com eficiência problemas de protocolo e validem o funcionamento dos dispositivos, oferecendo visibilidade desde a Camada Física até a Camada de Transação. Essa visão abrangente ajuda a acelerar a depuração, os testes de interoperabilidade e a validação de produtos em taxas de dados PCIe 7.0. O módulo do Analisador P5762A é inserido no chassi AXIe M9506A de 5 slots, ocupando 2 slots. 

  • Decodifica o tráfego PCIe® a taxas de dados de até 128 GT/s, com suporte para links x8
  • Suporta até 16 GB de memória de rastreamento com compressão de dados integrada
  • Oferece visibilidade da Camada Física (TS0/TS1/TS2/Conjuntos Ordenados), da Camada de Enlace de Dados (ACK/NAK, números de sequência, repetição) e da Camada de Transações (memória, configuração e transações de leitura/gravação de E/S)
  • Oferece suporte aos modos FLIT e não FLIT com um visualizador FLIT dedicado
  • Funciona por meio da interface gráfica de usuário (GUI) abrangente do software P5500 de análise de tráfego PCIe
  • Projetado como um módulo baseado em AXIe de um slot, compatível com link x8
  • Habilita funcionalidades por meio da licença de software P5770PSWA
  • Conecta-se ao interpositor CEM P5773A x16 (são necessárias 2 unidades do P5762A) ou ao interpositor CEM P5772A x8 (é necessária 1 unidade do P5762A) por meio de cabos de sincronização entre o analisador e o interpositor para concluir a configuração do sistema
  • Se encaixa no chassi M9506A, ocupando 2 dos cinco slots