Analyseur de protocole PCIe de la série LA5

L'analyseur de protocole PCIe® 7.0 de Keysight redéfinit le débogage et la validation des protocoles grâce à un module d'analyse PCIe à un emplacement basé sur l'interface AXIe, offrant une visibilité complète sur les protocoles et une intégrité de signal améliorée à des débits de données pouvant atteindre 128 GT/s.

image_produit
  • Standards

    PCIe 7.0, PCIe 6.0, PCIe 5.0, PCIe 4.0, PCIe 3.0, PCIe 2.0, PCIe 1.0, CXL 1.1, CXL 2.0, CXL 3.0, CXL 4.0

  • Protocols

    NRZ, PAM4

Prêt pour un devis

Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.

Points forts

L'analyseur de protocole PCIe® 7.0 P5762A de Keysight intègre une nouvelle architecture modulaire à emplacement unique basée sur la norme AXIe, qui s'intègre facilement dans un environnement de laboratoire pour une analyse approfondie des protocoles des systèmes PCIe. Grâce à une intégrité de signal améliorée et à des capacités d’analyse avancées, il permet aux ingénieurs d’identifier efficacement les problèmes de protocole et de valider le fonctionnement des appareils en offrant une visibilité allant de la couche physique à la couche de transaction. Cette vision complète contribue à accélérer le débogage, les tests d’interopérabilité et la validation des produits aux débits de données PCIe 7.0. Le module d’analyse P5762A s’insère dans le châssis AXIe M9506A à 5 emplacements, où il occupe 2 emplacements. 

  • Décode le trafic PCIe® à des débits pouvant atteindre 128 GT/s et prend en charge les liaisons x8
  • Prend en charge jusqu'à 16 Go de mémoire de trace avec compression des données intégrée
  • Offre une visibilité sur la couche physique (TS0/TS1/TS2/ensembles ordonnés), la couche liaison de données (ACK/NAK, numéros de séquence, relecture) et la couche transactionnelle (mémoire, configuration et transactions d'E/S en lecture/écriture)
  • Prend en charge à la fois les modes FLIT et non-FLIT grâce à une visionneuse FLIT dédiée
  • Fonctionne via l'interface graphique complète du logiciel d'analyse du trafic PCIe P5500
  • Conçu comme un module AXIe à un emplacement prenant en charge une liaison x8
  • Active certaines fonctionnalités grâce à la licence logicielle P5770PSWA
  • Se connecte à l'interposeur CEM P5773A x16 (2 pièces du modèle P5762A requises) ou à l'interposeur CEM P5772A x8 (1 pièce du modèle P5762A requise) à l'aide de câbles de synchronisation analyseur-interposeur afin de compléter la configuration du système
  • S'intègre dans le châssis M9506A en occupant 2 des 5 emplacements

Questions fréquemment posées