Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
PCIe® 6.0 協定分析入門。
透過學習分析協定流量來解決您的 PCIe® 通訊問題。這份綜合指南說明如何使用 Keysight PCIe 5.0 和 6.0 協定分析儀和激勵器進行設定、測試和除錯。
4 查看
通往 PCIe 5.0 的快車道
將 PCIe 4.0 的吞吐量提高一倍,達到 32 GT/s. 資料中心營運商需要採用新一代技術來滿足 5G 和物聯網的響應時間和高頻寬 要求。
PCIe 5.0 下一代的周邊元件互聯
PCI Express 5.0 代表了最新 PCI 標準。了解下一代 PCI Express 的挑戰以及如何做好準備以克服挑戰。
推進 PCIe® 量測技術
了解 PCIe® 測試的規格和量測。
9 查看
搭配串列協定使用示波器訓練營。
學習如何使用示波器來設定、解碼、觸發及分析常見的序列通訊協定。
6 查看
搭配 PCIe® Gen4 中繼器的端對端系統級模擬:DesignCon 2017 的操作指南
本文件描述了如何快速有效地評估涉及根複合體、中繼器和端點的 PCI-Express Gen-4 鏈路的端對端鏈路性能。
N9340A 手持式頻譜分析儀
N9340B 3 GHz 射頻頻譜分析儀的規格和說明摘要。
N4391B 光調變分析儀
N4391B 是基於 UXR 示波器系列的下一代光調變分析儀,提供兩種頻寬選項,一種範圍從 40 GHz 到 70 GHz,另一種範圍從 80 GHz 到 110 GHz。
IntegraVision PA2200 系列功率分析儀
IntegraVision PA2200 系列功率分析儀的詳細規格資料表
Keysight 16800 系列可攜式邏輯分析儀
16800 系列邏輯分析儀提供更多量測功能,助您克服最嚴峻的數位除錯挑戰,而無需增加成本。8 款固定配置型號提供 34、68、102、136 或 204 個邏輯分析通道。其中 3 款型號還包含內建的 48 通道邏輯分析儀。標配大型 15 吋顯示器。觸控螢幕為選配。
Keysight IntegraVision 功率分析儀 PA2203A
本傳單概述新型 Keysight IntegraVision 功率分析儀 PA2203A 的主要規格和功能。
防止頻譜分析儀損壞的秘訣
防止頻譜分析儀損壞的秘訣。
掌握新一代 PCI® Express 測試:J-BERT M8020A 高效能 BERT
概述在不同傳輸速率與不同規格下的 PCI Express 接收器測試,並介紹以 J-BERT M8020A 為基礎的測試配置。
訊號分析儀基礎訓練營
了解頻譜分析儀如何使用頻域量測來識別通道干擾和 RF 雜訊。
12 查看
N9343C 13.6 GHz Handheld Spectrum Analyzer
產品說明書解釋 Keysight N9343C 手持式頻譜分析儀如何讓您的現場測試工作更輕鬆。
車載匯流排分析:CXPI、CAN、CAN-FD、LIN、FlexRay 和 SENT 的訊號監測與協定分析
傳單
防止 DCA、OSA、TDR 分析儀損壞的秘訣
防止 DCA、OSA、TDER 分析儀損壞的秘訣。Keysight 熱門型號為 54754A 和 86100C。
N6705A 直流電源分析儀 – 快速參考指南
這份快速資料表說明如何使用 N6705A 直流電源分析儀量測裝置的功耗。
N9342C、N9343C、N9344C 手持式頻譜分析儀 (HSA)
本型錄強調 N9342C/43C/44C 手持式頻譜分析儀 (HSA) 的主要功能和優點,並解釋這些 HSA 如何在關鍵應用中簡化現場測試。
最佳化 RF 和微波頻譜分析儀的動態範圍 -
頻譜分析儀的動態範圍可以有多種解釋。本應用說明探討了每種解釋,並指出最大無雜訊和失真動態範圍對於大多數頻譜分析儀量測而言是最有用的解釋。其中包含最佳化各種常見量測動態範圍的技術。附加型號:E4404B E4405B E4407B ESA-L 系列 E441e4401b e4402b e4403b e4404b e4405b e4407b e441
尋找感興趣的產品?