Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習歷程
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
一旦您的 PCIe® 裝置符合實體層要求,協定層驗證便會開始。請與 Tim Fairfield 和 Randy Garrett 一起深入探討如何使用 Keysight PCIe 5.0 和 6.0 協定分析儀與激勵器進行 PCIe Express® 協定流量分析。本課程是您全面的 PCIe 協定測試入門指南,旨在協助您快速上手。
學習:
PCI-SIG®、PCIe® 和 PCI Express® 是 PCI-SIG 在美國的註冊商標和/或服務標誌。
展示
第 1 課 - PCIe® 6.0 流量分析與鏈路建立
在本 PCIe® 測試和協定分析教學中,是德科技的 Tim Fairfield 深入探討了設定和執行 PCIe 協定流量分析測試的複雜細節。透過學習使用協定分析儀和激勵器設定來啟動鏈路建立程序的要點,開啟您的 PCIe 測試之旅。
第 2 課 - PCIe® 6.0 LTSSM 設定與狀態分析
在這段影片中,Tim 將引導您設定和使用 Keysight PCIe® 5.0 和 6.0 協定分析儀的 LTSSM 功能。本課程涵蓋設定程序、狀態分析、速度變更、鏈路寬度調整、熱重置、資料壓縮、追蹤檔案儲存和離線分析。您還將了解在測試期間擷取特定狀態的觸發條件。
第 3 課 - PCIe® 6.0 協定測試 - 分析儀與激勵器示範
Keysight 的 PCIe® 協定解決方案規劃師 Randy Garrett 展示 Keysight P5570A PCIe 6.0 分析儀和 P5573A PCIe 6.0 練習器。他展示了如何使用進階觸發器和濾波器,在模擬根複合體和端點情境的同時,對真實的 Gen 6 裝置和鏈路上的 PCIe 6.0 協定流量進行除錯。此展示從硬體角度補充了 Tim 先前的逐步解說影片。
解決方案簡介
您的 PCIe® 6.0 之路
在本解決方案簡報中,Keysight 推出一套全面且可擴展的 PCIe® 測試解決方案,確保您的設計符合未來需求並符合不斷發展的標準。
硬體
P5570A PCIe 6.0 協定分析儀
Keysight PCIe 6.0 協定分析儀透過創新的 CEM 卡外形尺寸,重新定義了協定除錯和驗證,大幅提升了訊號完整性和等化功能,並可即時連接系統和待測裝置。
如何執行 PCIe® 6.0 協定驗證
透過測試器模擬被測裝置的 PCIe® 6.0 協定,並運用分析儀與軟體依據 PCI-SIG 效能要求進行分析。
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?