PCIe® 6.0プロトコル解析の開始
  • コース
  • 4 製品

PCIe®デバイスが物理層の要件に準拠したら、プロトコル層の評価 始まります。Keysight PCIe 5.0および6.0プロトコル・アナライザおよびエクセサイザを使用したPCIe Express®プロトコル・トラフィック解析 詳細な紹介をTim FairfieldとRandy Garrettと一緒にお楽しみください。このコースは、PCIeプロトコルテストの包括的な入門ガイドです。

学び:

  • 素早くリンクアップするためにリンクトレーニングおよびステート・ステータス・マシン(LTSSM)機能の設定方法と使用方法、リンク幅の調整方法、効果的なテストのためのリンクアップ手順の開始方法について説明します。
  • データ分析を集中させるには:トラフィック分析のグラフィカルユーザーインターフェースを最適化し、トランザクションをデコードし、関連性のないトラフィックをフィルタリングして、集中した分析を行う方法を発見してください。
  • プロのように問題を特定し、デバッグするには:エンドポイントデバイスのデバッグに自信を持ち、一般的なデバッグシナリオに対応し、詳細な解析のためにディープメモリキャプチャを活用します。

PCI-SIG®、PCIe®、およびPCI Express®は、PCI-SIGの米国登録商標またはサービスマークです。

 

レッスン