Erste Schritte mit der PCIe® 6.0-Protokollanalyse
  • Kurse
  • 4 Elemente

Sobald Ihre PCIe®-Geräte mit den Anforderungen der physikalischen Schicht konform sind, beginnt die Validierung der Protokollschicht. Begleiten Sie Tim Fairfield und Randy Garrett bei dieser ausführlichen Einführung in die Analyse des PCIe Express®-Protokollverkehrs mit dem Keysight PCIe 5.0 und 6.0 Protocol Analyzer und Exerciser. Dieser Kurs ist ein umfassender Einführungskurs in die PCIe-Protokollprüfung, der Sie in die Lage versetzt, sofort loszulegen.

Lernen:

  • Schnelles Link-up: Erfahren Sie, wie Sie die Funktionen der Link Training and State Status Machine (LTSSM) einrichten und verwenden, die Link-Breiten anpassen und Link-Up-Prozeduren für effektive Tests einleiten.
  • Fokussieren Sie Ihre Datenanalyse: Entdecken Sie, wie Sie die grafische Benutzeroberfläche für die Verkehrsanalyse optimieren, Transaktionen entschlüsseln und irrelevanten Verkehr für eine gezielte Analyse herausfiltern können.
  • So finden Sie Probleme und debuggen wie ein Profi: Gewinnen Sie Sicherheit beim Debuggen von Endgeräten, navigieren Sie durch gängige Debugging-Szenarien und nutzen Sie Deep Memory Capture für eine detaillierte Analyse.

PCI-SIG®, PCIe® und PCI Express® sind in den USA eingetragene Marken und/oder Dienstleistungsmarken der PCI-SIG.

 

Lektionen