Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
加入 Keysight 工程師的行列,深入探討高速數位介面測試的技能。本訓練營透過實機展示與逐步指導,引導您精進 PCIe 量測技術,讓您今天就能在實驗室中實際應用。在本訓練營結束時,您將能夠自信地驗證 PCIe 訊號、進行效能問題的疑難排解,並將合規性測試工作流程自動化。
學習:
本訓練營非常適合高速數位設計工程師、測試工程師,或是任何希望深入了解 PCIe 實體層量測與合規性測試的人員。
第 1 課 - 簡介 - 精通 PCIe® 量測技術
介紹 PCIe 量測技術的概念。內容討論不同類型的 PCIe 量測、可用於進行這些量測的工具與設備,以及規範 PCIe 量測的標準。本課程亦提供 PCIe 標準各世代的簡要概述。
第 2 課 - PCIe® 發射器與接收器測量技術
學習可用於特性化 PCIe 發射器與接收器的不同量測技術。內容涵蓋眼圖、抖動與 BER(位元錯誤率)的量測。本課程亦提供如何使用這些量測技術來排除 PCIe 問題的一些範例。
第 3 課 - PCIe® 接收器測試校準須知
揭開校驗 PCIe 接收器的重要考量事項。涵蓋的主題包括不同類型的接收器校驗、各類型校驗的要求,以及執行各類型校驗的相關步驟。
應用說明
簡化抖動與眼圖分析:從模擬到量測
本文件詳細說明了採用 Keysight 的 ADS、Infiniium、PathWave Test Automation 和 PathWave Measurement Analytics,用於高速數位設計驗證的自動化回饋式工作流程。
第 4 課 - 矢量網路分析儀 (VNA) 與階躍響應
比較與對照向量網路分析器(VNA)與步階響應量測在 PCIe 接收器特性分析中的應用。涵蓋的主題包括每種方法的優缺點、每種方法可進行的量測類型,以及各自的應用。
第 5 課 - PCI Express 5.0 發射端測試工具
檢視可用於測試 PCIe 5.0 發射器的各種工具。涵蓋的主題包括 PCIe 5.0 發射器測試的要求、可用的不同類型工具,以及每種工具的優缺點。
第 6 課 - PCIe® 4.0 CEM
涵蓋 PCIe 4.0 裝置的合規性測試要求。涵蓋的主題包括所需的合規性測試類型、執行每種測試的步驟,以及可用於執行測試的工具。
第 7 課 - PCIe® 5.0 BASE 與 CEM 示波器考量事項
討論使用示波器測試 PCIe 5.0 BASE 與 CEM 訊號的考量要點。涵蓋的主題包括需要擷取的不同訊號類型、頻寬與解析度要求,以及需要使用的觸發設定。
第 8 課 - PCIe® 6.0 64 GT/s 技術開拓
探索測試 PCIe 6.0 64 GT/s 裝置所面臨的挑戰。涵蓋的主題包括增加的訊號頻寬與時脈抖動要求、對更高精確度校正的需求,以及尋找合適測試設備的挑戰。
如何測試 PCIe® 5.0 接收器合規性
透過合規性測試實現PCIe® 5.0裝置互通性
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?