Avanço das técnicas de medição do PCIe
  • Bootcamp
  • 9 Itens

Junte-se aos engenheiros da Keysight para um curso intensivo de aperfeiçoamento de habilidades em testes de interfaces digitais de alta velocidade. Este bootcamp orienta você no aprimoramento das técnicas de medição de PCIe por meio de demonstrações e orientações passo a passo que você poderá começar a aplicar em seu laboratório ainda hoje. Ao final deste bootcamp, você será capaz de validar com confiança sinais de PCIe, solucionar problemas de desempenho e automatizar fluxos de trabalho de testes de conformidade.

Aprenda:

  • Como analisar jitter e diagramas de olho para uma avaliação precisa da integridade do sinal.
  • Práticas recomendadas de configuração, sondagem e calibração de testes para garantir resultados confiáveis.
  • Técnicas avançadas para depuração, conformidade e validação da Gen5/Gen6.

Este bootcamp é ideal para profissionais de projeto digital de alta velocidade, engenheiros de teste ou qualquer pessoa que deseje adquirir um conhecimento mais aprofundado sobre medições da camada física do PCIe e testes de conformidade.

Lições