PCIe®測定技術の進化
  • ブートキャンプ
  • 9 製品

キーサイトのエンジニアとともに、高速デジタル・インターフェース・テストに関するスキルアップのためのディープ・ダイブに参加しませんか。このブートキャンプでは、今すぐラボで実践できるデモやステップバイ・ステップのガイダンスを通じて、PCIe測定技術の洗練をサポートします。このブートキャンプの終了時には、PCIe信号の確実な検証、パフォーマンス問題のトラブルシューティング、コンプライアンス・テスト・ワークフローの自動化ができるようになります。

学び:

  • 正確なシグナルインテグリティ評価のために、ジッターとアイダイアグラムを分析する方法。
  • 信頼性の高い結果を保証するためのテストセットアップ、プロービング、および校正のベストプラクティス
  • デバッグ、コンプライアンス、Gen5/Gen6検証のための高度な手法。

このブートキャンプは、高速デジタル設計、テスト・エンジニア、またはPCIe物理層の測定とコンプライアンス・テストへの理解を深めたい方に最適です。

レッスン