Keysight P5573A PCIe Gen6 練習器卡,配備雙散熱風扇、外部測試時脈連接器、鏈路寬度開關和鏈路狀態 LED 指示燈,專為開發和驗證環境中的進階 PCIe Gen6 協定測試而設計。

嚴格測試 PCIe 裝置與系統的效能

Keysight LA5級 PCIe 協定激勵器可產生並模擬 PCIe 流量,讓您能嚴格測試並驗證 PCIe 裝置和系統的性能與穩定性。透過模擬各種實際情境和錯誤狀況,我們的 PCIe 協定激勵器可協助您發現設計缺陷、驗證合規性,並在各種工作負載下最佳化系統行為。您可以選擇我們熱門的配置之一,或根據您的應用配置專屬方案。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。

寬廣的協定模擬

支援多代 PCIe(1.0 至 6.0)與 CXL,能夠產生通訊協定流量,以為舊版與新一代 PCI 及 CXL 裝置建立實際的測試情境。

 

鏈路訓練控制

啟用精確配置通道速度、寬度、等化設定和時序等參數,以在各種條件下建立並驗證穩定的 PCIe 和 CXL 鏈路。 

增強型錯誤注入。

引入受控的協定錯誤和嚴苛的流量條件,可徹底驗證裝置的彈性、錯誤復原機制和系統的穩固性。

通道彈性 

支援 x1、x4、x8 和 x16 通道寬度,用於測試跨連結組態的 PCIe 裝置,以驗證效能、連結訓練和跨不同頻寬需求的合規性。

最受歡迎的配置

自訂產品配置
Image of LA5 級 PCIe 協定分析儀,適用於 PCIe 6.0
LA5 級 PCIe 協定分析儀,適用於 PCIe 6.0
型號
P5573A
最大資料速率
64 GT/s
協定
NRZ、PAM4
標準
CXL 1.1, CXL 2.0, PCIe 1.0, PCIe 2.0, PCIe 3.0, PCIe 4.0, PCIe 5.0, PCIe 6.0

常見問題