Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight LA5 級 PCIe 通訊協定模擬器包含 P5573A
無法提供圖片
Keysight P5573A PCIe 6.0 協定練習器可靈活地為待測裝置提供真實的流量,還可模擬複雜的主機系統。
Protocols
NRZ, PAM4
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
藉由練習卡的整合式設計,P5573A 可改善訊號完整性,進而提供穩健、可信賴的測試平台。 如此輕巧的設計,是德科技工程師可靈活運用各種功能,確保 Keysight P5573A 具備可配置的訊號完整性特性,以便因應各種不同的測試環境,同時還提供快速鏈路連接功能,以便處理專注於較高層協議除錯的測試案例。 P5573A 易於設定、連接和快速配置,以便啟動 PCIe 鏈路並檢查基本的 LTSSM 和協議功能。 為此,P5573A 提供許多內建的功能,以便快速驗證基本的 PCIe 功能。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。