nenhuma imagem disponível

Imagem indisponível

Analisador de protocolo PCIe classe LA5, para PCIe 6.0

O Keysight P5573A PCIe 6.0 Protocol Exerciser oferece flexibilidade ao fornecer tráfego realista para dispositivos em teste e também é capaz de emular um sistema host complexo.

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Veja o desempenho real do seu projeto

A base do P5573A é a integridade de sinal aprimorada fornecida pelo design integrado da placa Exerciser, que oferece uma plataforma de teste sólida e confiável. Esse design compacto permite aos engenheiros da Keysight grande versatilidade para garantir que o P5573A tenha características de integridade de sinal que possam ser configuradas para serem ajustadas a muitos ambientes de teste diferentes, ao mesmo tempo em que oferece capacidade de conexão rápida para casos de teste que se concentram na depuração de protocolos de camada superior. O P5573A foi projetado para ser fácil de instalar, conectar e configurar rapidamente para ativar o link PCIe e verificar a funcionalidade básica do LTSSM e do protocolo. Para isso, o P5573A possui muitos recursos que permitem a validação rápida dos recursos fundamentais do PCIe. 

  • Suporta até 64 GT/s com opções de largura de pista física x4, x8 e x16  
  • Treinamento automatizado de links com suporte para pular e ignorar 
  • Geração de tráfego com inversão de faixa e deteção de polaridade 
  • Suporte para controle de fluxo escalável 
  • Treinamento de ligação e controle LTSSM
  • Equalização em tempo real 
  • Geração da camada transacional 
  • Inserção de erros 
  • Solução completa para protocolo de teste RAS