Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os geradores de testes de protocolo PCIe da série LA5 da Keysight incluem o P5573A
Os exercitadores de protocolo PCIe da classe LA5 da Keysight geram e simulam tráfego PCIe, permitindo que você teste e valide rigorosamente o desempenho e a robustez dos dispositivos e sistemas PCIe. Ao emular uma ampla gama de cenários reais e condições de erro, nossos exercitadores de protocolo PCIe ajudam a descobrir falhas de projeto, verificar a conformidade e otimizar o comportamento do sistema sob várias cargas de trabalho. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Oferece suporte a várias gerações de PCIe (1.0 a 6.0) e CXL, permitindo a geração de tráfego de protocolo para criar cenários de teste realistas para dispositivos PCI e CXL legados e de última geração.
Permite a configuração precisa de parâmetros como velocidade da pista, largura, configurações de equalização e temporização para estabelecer e validar ligações PCIe e CXL estáveis em uma ampla gama de condições.
Introduz erros de protocolo controlados e condições de tráfego desafiadoras, permitindo uma validação completa da resiliência do dispositivo, dos mecanismos de recuperação de erros e da robustez do sistema.
Suporta larguras de banda de x1, x4, x8 e x16 para testar dispositivos PCIe em várias configurações de ligação, a fim de validar o desempenho, o treinamento de ligação e a conformidade em diferentes necessidades de largura de banda.
Protocols
NRZ, PAM4
P5573A
O Keysight P5573A PCIe 6.0 Protocol Exerciser oferece flexibilidade ao fornecer tráfego realista para dispositivos em teste e também é capaz de emular um sistema host complexo.
A base do P5573A é a integridade de sinal aprimorada fornecida pelo design integrado da placa Exerciser, que oferece uma plataforma de teste sólida e confiável. Esse design compacto permite aos engenheiros da Keysight grande versatilidade para garantir que o P5573A tenha características de integridade de sinal que possam ser configuradas para serem ajustadas a muitos ambientes de teste diferentes, ao mesmo tempo em que oferece capacidade de conexão rápida para casos de teste que se concentram na depuração de protocolos de camada superior. O P5573A foi projetado para ser fácil de instalar, conectar e configurar rapidamente para ativar o link PCIe e verificar a funcionalidade básica do LTSSM e do protocolo. Para isso, o P5573A possui muitos recursos que permitem a validação rápida dos recursos fundamentais do PCIe.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um exercitador de protocolo PCIe é uma ferramenta sofisticada usada para emular o comportamento de dispositivos PCIe, como complexos raiz ou dispositivos de ponto final, para validar e testar interfaces PCIe em sistemas de comunicação de dados de alta velocidade. Esses exercitadores são essenciais para garantir que os dispositivos PCIe operem corretamente em várias condições, fornecendo um ambiente controlado para simular diferentes cenários e testes de estresse. Ao usar um exercitador de protocolo PCIe, os engenheiros podem identificar possíveis problemas no início do processo de desenvolvimento, levando a implementações PCIe mais confiáveis e robustas.
A análise de protocolo requer a observação do tráfego entre dois dispositivos (um complexo raiz, ou host, e um endpoint) e a garantia de que eles estão se comunicando corretamente. Os exercitadores de protocolo podem emular o comportamento dos dispositivos PCIe root complex e endpoint para se comunicarem com o dispositivo em teste. Eles funcionam em conjunto com o analisador de protocolo para permitir que você observe a comunicação entre os dispositivos. O exercitador de protocolo PCIe gera tráfego, emulando o comportamento do mundo real e permitindo testes e depuração robustos do sistema.
Os exercitadores de protocolo PCIe oferecem inúmeros benefícios, incluindo captura de dados em alta velocidade, opções flexíveis de emulação, detecção avançada de erros e memória profunda para análise de rastreamento estendida. Esses recursos garantem desempenho confiável e depuração eficiente das interfaces PCIe. Ao usar um exercitador de protocolo PCIe, você pode simular condições reais e testes de estresse, identificar e resolver erros de protocolo e otimizar o desempenho dos dispositivos PCIe. Essa capacidade de teste abrangente é crucial para setores como data centers, computação e armazenamento, onde a comunicação de dados em alta velocidade e a confiabilidade são fundamentais.