Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトLA5-class PCIeプロトコルエクササイザはPCIeトラフィックを生成およびシミュレートし、PCIeデバイスおよびシステムの性能と堅牢性を厳密にテストおよび検証することを可能にします。広範な実世界シナリオとエラー条件をエミュレートすることで、当社のPCIeプロトコルエクササイザは、設計上の欠陥を明らかにし、コンプライアンスを検証し、さまざまなワークロード下でのシステム動作を最適化するのに役立ちます。当社の人気構成から選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
複数のPCIe世代(1.0〜6.0)およびCXLをサポートし、プロトコルトラフィックの生成を可能にすることで、レガシーおよび次世代のPCIおよびCXLデバイス向けの現実的なテストシナリオを作成します。
レーン速度、幅、イコライゼーション設定、タイミングなどのパラメータの正確な設定を可能にし、幅広い条件下で安定したPCIeおよびCXLリンクを確立および検証します。
制御されたプロトコルエラーと困難なトラフィック条件を導入し、デバイスの回復力、エラー回復メカニズム、およびシステムの堅牢性の徹底的な検証を可能にします。
性能、リンク・トレーニング、およびさまざまな帯域幅要件に対するコンプライアンスを検証するために、リンク構成全体でPCIeデバイスをテストするためのx1、x4、x8、およびx16のレーン幅をサポートします。
Protocols
NRZ, PAM4
P5573A
P5573A PCIe 6.0プロトコル・エクサイザは、柔軟に現実的なトラフィックを被試験デバイスに提供し、複雑なホストシステムとしてエミュレートすることもできます。
P5573Aの基盤は優れたシグナルインテグリティです。これは、強固で信頼性の高いテストプラットフォームを提供するエクサイザカードの統合型デザインを通して強化されています。 キーサイトのエンジニアは、このコンパクトなデザインによりP5573Aが高い汎用性を実現し、多くの異なるテスト環境に合わせて調整できる非常に柔軟な構成が可能になるシグナルインテグリティ特性を確保できるようにしました。また、より上位層のプロトコルデバッグに焦点を当てたテストケース向け機能を簡単に接続することができます。 P5573Aは、セットアップと接続を容易に行い、PCIeリンクを実現して基本的なLTSSMとプロトコルの機能性を確認するための構成を短時間でできるように設計されています。 これをサポートするために、P5573Aは基本的なPCIe機能を簡単に検証できる多くの機能を搭載しています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
PCIeプロトコル・エクサイザは、高速データ通信システムにおけるPCIeインタフェースを検証およびテストするために、ルートコンプレックスやエンドポイントデバイスなどのPCIeデバイスの動作をエミュレートするために使用される高度なツールです。これらのエクサイザは、さまざまな条件下でPCIeデバイスが正しく動作することを保証するために不可欠であり、異なるシナリオやストレステストをシミュレートするための制御された環境を提供します。PCIeプロトコル・エクサイザを使用することで、エンジニアは開発プロセスの早い段階で潜在的な問題を特定でき、より信頼性が高く堅牢なPCIe実装につながります。
プロトコル解析には、2つのデバイス(ルートコンプレックスまたはホストとエンドポイント)間のトラフィックを監視し、それらが正しく通信していることを確認する必要があります。プロトコル・エクサイザは、PCIeルートコンプレックスとエンドポイントデバイスの両方の動作をエミュレートして、被試験デバイスと通信できます。これらはプロトコル・アナライザと連携して、デバイス間の通信を観察できるようにします。PCIeプロトコル・エクサイザは、実際の動作をエミュレートするトラフィックを生成し、堅牢なシステムテストとデバッグを可能にします。
PCIeプロトコル・エクササイザは、高速データキャプチャ、柔軟なエミュレーションオプション、高度なエラー検出、拡張トレース解析のための大容量メモリなど、数多くの利点を提供します。これらの機能により、PCIeインターフェースの信頼性の高い性能と効率的なデバッグが保証されます。PCIeプロトコル・エクササイザを使用することで、実環境条件やストレステストをシミュレートし、プロトコルエラーを特定して解決し、PCIeデバイスの性能を最適化できます。この包括的なテスト機能は、高速データ通信と信頼性が最重要視されるデータセンター、コンピューティング、ストレージなどの業界にとって不可欠です。