Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Keysight LA5-Klasse PCIe-Protokoll-Testern gehört der P5573A
Die PCIe-Protokoll-Tester der Keysight LA5-Klasse generieren und simulieren PCIe-Datenverkehr und ermöglichen so umfassende Tests und Validierungen der Leistung und Robustheit von PCIe-Geräten und -Systemen. Durch die Emulation einer Vielzahl realer Szenarien und Fehlerzustände helfen Ihnen unsere PCIe-Protokoll-Tester, Designfehler aufzudecken, die Konformität zu überprüfen und das Systemverhalten unter verschiedenen Arbeitslasten zu optimieren. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Unterstützt mehrere PCIe-Generationen (1.0 bis 6.0) und CXL, was die Generierung von Protokolldatenverkehr zur Erstellung realistischer Testszenarien für ältere und zukünftige PCI- und CXL-Geräte ermöglicht.
Ermöglicht die präzise Konfiguration von Parametern wie Lane-Geschwindigkeit, Breite, Entzerrungseinstellungen und Timing, um stabile PCIe- und CXL-Verbindungen unter verschiedensten Bedingungen herzustellen und zu validieren.
Führt kontrollierte Protokollfehler und anspruchsvolle Verkehrsbedingungen ein, um eine gründliche Validierung der Gerätestabilität, der Fehlerbehebungsmechanismen und der Systemrobustheit zu ermöglichen.
Unterstützt x1-, x4-, x8- und x16-Spurbreiten zum Testen von PCIe-Geräten über verschiedene Link-Konfigurationen hinweg, um Leistung, Link-Training und Compliance bei unterschiedlichen Bandbreitenanforderungen zu validieren.
Protocols
NRZ, PAM4
P5573A
Der Keysight P5573A PCIe 6.0 Protocol Exerciser bietet die Flexibilität, realistischen Datenverkehr an die zu testenden Geräte zu liefern und kann auch als komplexes Hostsystem emuliert werden.
Die Grundlage des P5573A bildet die verbesserte Signalintegrität dank des integrierten Designs der Exerciser-Karte, die eine solide und zuverlässige Testplattform bietet. Das kompakte Design ermöglicht den Keysight-Ingenieuren maximale Flexibilität bei der Konfiguration der Signalintegritätseigenschaften des P5573A. So lässt sich die Karte optimal an unterschiedlichste Testumgebungen anpassen und bietet gleichzeitig eine schnelle Verbindungsherstellung für Testfälle, die sich auf das Debuggen von Protokollen höherer Schichten konzentrieren. Der P5573A ist benutzerfreundlich und lässt sich schnell einrichten, verbinden und konfigurieren, um die PCIe-Verbindung herzustellen und grundlegende LTSSM- und Protokollfunktionen zu überprüfen. Zahlreiche Funktionen unterstützen die schnelle Validierung grundlegender PCIe-Funktionen.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein PCIe-Protokoll-Exerciser ist ein hochentwickeltes Werkzeug, das das Verhalten von PCIe-Geräten wie Root-Komplexen oder Endgeräten emuliert, um PCIe-Schnittstellen in Hochgeschwindigkeits-Datenkommunikationssystemen zu validieren und zu testen. Diese Exerciser sind unerlässlich, um den korrekten Betrieb von PCIe-Geräten unter verschiedenen Bedingungen sicherzustellen. Sie bieten eine kontrollierte Umgebung zur Simulation unterschiedlicher Szenarien und Stresstests. Mithilfe eines PCIe-Protokoll-Exercisers können Entwickler potenzielle Probleme frühzeitig im Entwicklungsprozess erkennen und so zuverlässigere und robustere PCIe-Implementierungen realisieren.
Die Protokollanalyse erfordert die Beobachtung des Datenverkehrs zwischen zwei Geräten (einem Root-Komplex bzw. Host und einem Endpunkt), um deren korrekte Kommunikation sicherzustellen. Protokoll-Exerciser können das Verhalten sowohl des PCIe-Root-Komplexes als auch der Endpunkte simulieren, um mit dem zu testenden Gerät zu kommunizieren. Sie arbeiten mit dem Protokollanalysator zusammen und ermöglichen so die Beobachtung der Gerätekommunikation. Der PCIe-Protokoll-Exerciser generiert Datenverkehr, simuliert reales Verhalten und ermöglicht so robuste Systemtests und Fehlersuche.
PCIe-Protokoll-Exerciser bieten zahlreiche Vorteile, darunter Hochgeschwindigkeits-Datenerfassung, flexible Emulationsoptionen, erweiterte Fehlererkennung und einen großen Speicher für umfassende Trace-Analysen. Diese Funktionen gewährleisten zuverlässige Leistung und effizientes Debugging von PCIe-Schnittstellen. Mit einem PCIe-Protokoll-Exerciser können Sie reale Bedingungen simulieren, Stresstests durchführen, Protokollfehler identifizieren und beheben sowie die Leistung von PCIe-Geräten optimieren. Diese umfassende Testmöglichkeit ist entscheidend für Branchen wie Rechenzentren, Computing und Speicherlösungen, in denen Hochgeschwindigkeits-Datenkommunikation und Zuverlässigkeit höchste Priorität haben.