Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 LA5 클래스 PCIe 프로토콜 엑서사이저는 PCIe 트래픽을 생성하고 시뮬레이션하여 PCIe 디바이스 및 시스템의 성능과 견고성을 엄격하게 테스트하고 검증할 수 있도록 합니다. 당사의 PCIe 프로토콜 엑서사이저는 광범위한 실제 시나리오와 오류 조건을 에뮬레이션하여 설계 결함을 발견하고, 규정 준수를 확인하며, 다양한 워크로드에서 시스템 동작을 최적화하는 데 도움을 줍니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특화된 구성을 선택하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
여러 PCIe 세대(1.0~6.0) 및 CXL을 지원하므로 프로토콜 트래픽을 생성하여 레거시 및 차세대 PCI와 CXL 디바이스를 위한 현실적인 테스트 시나리오를 만들 수 있습니다.
레인 속도, 폭, 이퀄라이제이션 설정 및 타이밍과 같은 파라미터의 정밀한 구성을 가능하게 하여 다양한 조건에서 안정적인 PCIe 및 CXL 링크를 설정하고 검증합니다.
제어된 프로토콜 오류와 까다로운 트래픽 조건을 도입하여 디바이스 복원력, 오류 복구 메커니즘 및 시스템 견고성을 철저히 검증할 수 있습니다.
x1, x4, x8 및 x16 레인 폭을 지원하여 링크 구성 전반에 걸쳐 PCIe 디바이스를 테스트하고 다양한 대역폭 요구 사항에 따라 성능, 링크 트레이닝 및 규정 준수를 검증합니다.
Maximum data rate
64 GT/s
Protocols
NRZ, PAM4
Standards
CXL 1.1, CXL 2.0, PCIe 1.0, PCIe 2.0, PCIe 3.0, PCIe 4.0, PCIe 5.0, PCIe 6.0
P5573A
키사이트 P5573A PCIe 6.0 프로토콜 엑서사이저는 테스트 대상 디바이스에 대한 실제 트래픽을 제공하며 복잡한 호스트 시스템 폼 팩터로 유연하게 에뮬레이션이 가능합니다.
P5573A의 토대는 신뢰할 수 있는 탄탄한 테스트 플랫폼을 제공하는 실행기 카드를 설계에 통합하여 신호 무결성을 높였다는 점입니다. 소형 설계로 인해 키사이트 엔지니어들은 뛰어난 다목적성으로 다양한 테스트 환경에 맞게 신호 무결성 특성을 구성할 수 있고, 더 우수한 계층 프로토콜 디버깅에 초점을 맞춘 테스트 사례를 위해 빠르게 연결할 수 있도록 P5573A를 개발했습니다. P5573A는 손쉽게 설정 및 연결하고 빠르게 PCIe 링크를 활성화하여 기본적인 LTSSM 및 프로토콜 기능을 확인할 수 있도록 구성할 수 있습니다. 이를 지원하기 위해 P5573A는 기본적인 PCIe 기능을 빠르게 검증할 수 있는 많은 기능을 포함하고 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
PCIe 프로토콜 엑서사이저는 고속 데이터 통신 시스템에서 PCIe 인터페이스를 검증하고 테스트하기 위해 루트 컴플렉스 또는 엔드포인트 장치와 같은 PCIe 장치의 동작을 에뮬레이션하는 데 사용되는 정교한 도구입니다. 이러한 엑서사이저는 다양한 조건에서 PCIe 장치가 올바르게 작동하도록 보장하는 데 필수적이며, 다양한 시나리오 및 스트레스 테스트를 시뮬레이션할 수 있는 제어된 환경을 제공합니다. PCIe 프로토콜 엑서사이저를 사용함으로써 엔지니어는 개발 프로세스 초기에 잠재적인 문제를 식별하여 보다 안정적이고 견고한 PCIe 구현을 이끌어낼 수 있습니다.
프로토콜 분석은 두 장치(루트 컴플렉스 또는 호스트와 엔드포인트) 간의 트래픽을 관찰하고 올바르게 통신하는지 확인해야 합니다. 프로토콜 엑서사이저는 PCIe 루트 컴플렉스 및 엔드포인트 장치 모두의 동작을 에뮬레이션하여 테스트 대상 장치와 통신할 수 있습니다. 이들은 프로토콜 분석기와 함께 작동하여 장치 간의 통신을 관찰할 수 있도록 합니다. PCIe 프로토콜 엑서사이저는 실제 동작을 에뮬레이션하여 트래픽을 생성하고 견고한 시스템 테스트 및 디버깅을 가능하게 합니다.
PCIe 프로토콜 엑서사이저는 고속 데이터 캡처, 유연한 에뮬레이션 옵션, 고급 오류 감지, 확장된 트레이스 분석을 위한 딥 메모리 등 다양한 이점을 제공합니다. 이러한 기능은 PCIe 인터페이스의 안정적인 성능과 효율적인 디버깅을 보장합니다. PCIe 프로토콜 엑서사이저를 사용하면 실제 조건을 시뮬레이션하고 스트레스 테스트를 수행하며, 프로토콜 오류를 식별 및 해결하고, PCIe 디바이스의 성능을 최적화할 수 있습니다. 이러한 포괄적인 테스트 기능은 고속 데이터 통신 및 안정성이 가장 중요한 데이터 센터, 컴퓨팅 및 스토리지와 같은 산업에서 매우 중요합니다.