探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 12 個 (共 17 個)

DDR4 x4/x8 BGA 轉接器,適用於邏輯分析儀,可以連接到 61 針 ZIF 的影像
DDR4 x4/x8 BGA 轉接器,適用於邏輯分析儀,可以連接到 61 針 ZIF
型號
W4643A

W4643A DDR4 x4/x8 - 雙翼 BGA 轉接器,適用於 78 球 DDR4 DRAM。 支援高達(包含)3.3 Gb/s 的資料速率。 能夠擷取所有 ADD/CMD/DQ/DQS。

DDR4 x16 雙翼 BGA 轉接器,可以連接到 61 針 ZIF 的影像
DDR4 x16 雙翼 BGA 轉接器,可以連接到 61 針 ZIF
型號
W4641A

W4641A 是一款適用於 96 球 DDR4 DRAM 的 DDR4 x16 雙翼 BGA 轉接器。 支援高達(包含)3.3 Gb/s 的資料速率。 能夠擷取所有 ADD/CMD/DQ/DQS。

影像:Soft Touch Pro 系列單端無連接器探棒
Soft Touch 旗艦系列單端無連接器探棒
型號
U4204A

將此無連接器探棒與 16850A 系列可攜式邏輯分析儀搭配使用。

影像:單端 Mictor 連接器探棒,34 通道
單端 Mictor 連接器探棒,34 通道
型號
U4205A

將此通用型飛線探棒與 16850A 系列可攜式邏輯分析儀搭配使用。

影像:單端直連探棒,34 通道,4 x 160 針
單端、直接連接探棒,34 通道,4 x 160 針腳
型號
U4206A

連接到四個 160 針連接器,可插入 U4164A 邏輯分析儀模組的前面板連接器。

探棒/纜線影像,61 針 ZIF,右翼
探棒/纜線,61 接腳 ZIF,右翼
型號
U4209A

將 W4640A 系列 DDR4 BGA 轉接板的右翼直接連接到 U4164A 邏輯分析儀。

探棒/纜線影像,61 針 ZIF,左翼
探棒/纜線,61 接腳 ZIF,左翼
型號
U4208A

用於將 W4640A 系列 DDR4 BGA 轉接板的左翼直接連接至 U4164A 邏輯分析儀。

單端 ZIF 探棒影像,適用於 W3633A 探棒連接
單端 ZIF 探棒,適用於 W3633A 探棒連接
型號
E5847A

連接到 W3633A DDR3 BGA 探棒,以便使用 16900 系列或 U4154A 邏輯分析儀查看業界標準 DDR3 DIMM

適用於邏輯分析儀的 DDR4 x16 雙翼小型 KOV BGA 轉接器的影像
DDR4 x16、雙翼、小型 KOV、適用於邏輯分析儀的 BGA 轉接器
型號
W4636A

W4636A DDR4 x16 – 2 翼 BGA 轉接板適用於 96 球 DDR4 DRAM,專為高達 2.4 Gb/s 的資料速率而設計。

影像:適用於邏輯分析儀的 LPDDR3 178 球 BGA 轉接板
適用於邏輯分析儀的 LPDDR3 178 球 BGA 內插器
型號
W3301A

可擷取資料速率超過 1866 Mb/s 的同步讀寫流量

影像:邏輯分析儀纜線
邏輯分析儀纜線
型號
U4201A

可搭配使用 90 針纜線連接器,以便連接所有的邏輯分析儀探棒。

影像:單端 34 通道飛線
單端 34 通道飛線
型號
U4203A

將此通用飛線探棒與 16850A 系列可攜式邏輯分析儀搭配使用。

全部清除