這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 34 通道
- Soft Touch Pro
- 單端
- 4 個 x 160 針直連
Keysight U4206A 是一款直連探棒 / 纜線,一端配有標準 Soft Touch pro 連接器,另一端的 4 個 160 針連接器可直接連接 U4164A 邏輯分析儀模組的前面板連接器。U4206A 適用於 U4164A 邏輯分析儀模組的四倍採樣狀態模式或者 ¼ 通道 10 GHz 計時模式。U4206A 包括兩條飛線,可以為 Pod 3 和 7 的時脈輸入提供額外的時脈限制信號(僅適用於四倍採樣狀態模式)。請參見 U4164A 安裝指南,瞭解 U4164A 四倍採樣狀態模式或 ¼ 通道 10 GHz 計時模式的詳細資訊。
Interested in a U4206A?
Featured Resources for U4206A Single-ended, Direct Connect Probe, 34-Channel, 4 x 160-pin
Want help or have questions?