장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.

alt

17개 중 12개 표시

DDR4 x16 2-wing BGA 인터포저(로직 분석기용), 61핀 ZIF에 연결 이미지
DDR4 x16 2-wing BGA 인터포저(로직 분석기용), 61핀 ZIF에 연결
모델
W4641A

W4641A는 96볼 DDR4 DRAM을 위한 DDR4 x16 - 2윙 BGA 인터포저입니다. 최대 3.3Gb/s의 데이터 전송 속도를 위해 설계되었습니다. 모든 ADD/CMD/DQ/DQS를 캡처합니다.

DDR4 x4/x8 BGA 인터포저(로직 분석기용), 61핀 ZIF에 연결 이미지
DDR4 x4/x8 BGA 인터포저(로직 분석기용), 61핀 ZIF에 연결
모델
W4643A

W4643A DDR4 x4/x8 - 2윙 BGA 인터포저(78볼 DDR4 DRAM용). 최대 3.3 Gb/s의 데이터 전송 속도를 위해 설계되었습니다. 모든 ADD/CMD/DQ/DQS를 캡처합니다.

소프트 터치 Pro 단일 종단 커넥터리스 프로브 이미지
Soft Touch Pro 시리즈 싱글 엔드 커넥터리스 프로브
모델
U4204A

16850A 시리즈 휴대형 로직 분석기와 함께 이 커넥터 없는 프로브를 사용하십시오.

단일 종단 미크터 커넥터 프로브, 34채널 이미지
싱글 엔드 Mictor 커넥터 프로브, 34채널
모델
U4205A

16850A 시리즈 휴대형 로직 분석기와 함께 이 범용 플라잉 리드 프로브를 사용하십시오.

단일 종단, 직접 연결 프로브, 34채널, 4 x 160핀
싱글 엔드, 다이렉트 연결 프로브, 34채널, 4 x 160핀
모델
U4206A

U4164A 로직 분석기 모듈의 전면 패널 커넥터에 연결되는 4개의 160핀 커넥터로 라우팅됩니다.

프로브/케이블 이미지, 61핀 ZIF, 우측 날개
프로브/케이블, 61핀 ZIF, 우측
모델
U4209A

W4640A 시리즈 DDR4 BGA 인터포저의 오른쪽 날개를 U4164A 로직 분석기에 직접 연결합니다.

프로브/케이블 이미지, 61핀 ZIF, 좌측 날개
프로브/케이블, 61핀 ZIF, 좌측
모델
U4208A

W4640A 시리즈 DDR4 BGA 인터포저의 왼쪽 날개에서 U4164A 로직 분석기로 직접 연결하는 데 사용합니다.

단일 종단 ZIF 프로브 이미지, W3633A 프로브 연결용
싱글 엔드 ZIF 프로브, W3633A 프로브 연결용
모델
E5847A

W3633A DDR3 BGA 프로브에 연결하여 16900 시리즈 또는 U4154A 로직 분석기로 산업 표준 DDR3 DIMM을 볼 수 있도록 합니다.

DDR4 x16, 2-윙, 소형 KOV, 로직 분석기용 BGA 인터포저 이미지
DDR4 x16, 2-윙, 소형 KOV, 로직 분석기용 BGA 인터포저
모델
W4636A

96볼 DDR4 DRAM용 W4636A DDR4 x16 – 2윙 BGA 인터포저는 최대 2.4Gb/s의 데이터 전송 속도를 위해 설계되었습니다.

로직 분석기용 LPDDR3 178-볼 BGA 인터포저 이미지
로직 분석기용 LPDDR3 178볼 BGA 인터포저
모델
W3301A

1866Mb/s를 초과하는 데이터 속도에서 동시 읽기 및 쓰기 트래픽 캡처를 지원합니다.

로직 애널라이저 케이블 이미지
로직 분석기 케이블
모델
U4201A

90핀 케이블 커넥터와 함께 사용하도록 설계된 모든 로직 분석기 프로브에 연결하십시오.

단일 종단 34채널 플라잉 리드 이미지
단일 종단형 34채널 플라잉 리드
모델
U4203A

이 범용 플라잉 리드 프로브를 16850A 시리즈 휴대형 로직 분석기와 함께 사용하십시오.

모두 지우기