Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
O interpositor W4643A DDR4 x4/x8 - 2 wing BGA para DRAM DDR4 de 78 esferas. Ele foi projetado para taxas de dados de até 3,3 Gb/s, inclusive. Ele captura todos os ADD/CMD/DQ/DQS.
O interpositor W4643A DDR4 x4/x8 - 2 wing BGA para DRAM DDR4 de 78 esferas. Ele foi projetado para taxas de dados de até 3,3 Gb/s, inclusive. Ele captura todos os ADD/CMD/DQ/DQS.
W4643A
O interpositor W4643A DDR4 x4/x8 - 2 wing BGA para DRAM DDR4 de 78 esferas. Ele foi projetado para taxas de dados de até 3,3 Gb/s, inclusive. Ele captura todos os ADD/CMD/DQ/DQS.
O interpositor BGA DDR4 de duas asas W4643A para sondagem de DRAM BGA DDR4 x4/x8 aproveita ao máximo o modo de estado de amostra quádrupla no U4164A. O W4643A é o menor interpositor BGA para DRAM DDR4 x4/x8 capaz de capturar tráfego simultâneo de leitura e gravação a taxas de dados superiores a 3,2 Gb/s. Os cabos/sondas U4208A e U4209A conectam qualquer interpositor DDR4 BGA da série W4640A diretamente ao módulo analisador lógico U4164A a partir de conectores de alta densidade e força de inserção zero (ZIF) de 61 pinos que se conectam às asas do interpositor BGA da série W4640A.
O interposer W4643A DDR4 x4/x8 BGA permite o acesso aos sinais DDR4 essenciais para o seu trabalho de depuração e validação através de um analisador lógico U4164A. A sonda funciona em projetos existentes e elimina a necessidade de planejamento prévio ou reprojeto. A sonda se conecta diretamente às esferas da DRAM ou pode ser instalada com um riser DDR4 de 78 esferas (incluído) ou um soquete opcional de terceiros (não fornecido), permitindo a operação e aquisição de sinais DDR4 de alta velocidade.
Permite a captura simultânea de tráfego de leitura e gravação a taxas de dados superiores a 1866 Mb/s.
Permite a captura simultânea de tráfego de leitura e gravação a taxas de dados superiores a 1866 Mb/s.
W3301A
Permite a captura simultânea de tráfego de leitura e gravação a taxas de dados superiores a 1866 Mb/s.
O interpositor BGA rígido LPDDR3 W3301A para DRAM LPDDR3 de 178 bolas permite a captura simultânea de tráfego de leitura e gravação a taxas de dados superiores a 1866 Mb/s. As sondas Soft Touch E5406A e os cabos U4201A conectam o interpositor BGA LPDDR3 W3301A ao módulo analisador lógico U4164A. O interposer rígido BGA LPDDR3 de 178 bolas W3301A permite o acesso aos sinais LPDDR3 essenciais para o seu esforço de depuração e validação através de um analisador lógico U4164A. A sonda funciona em projetos existentes e elimina a necessidade de planejamento prévio ou reprojeto. A sonda se conecta diretamente às esferas da DRAM usando um riser LPDDR3 de 178 esferas (incluído) ou um soquete opcional de terceiros (não fornecido), permitindo a operação e aquisição de sinais LPDDR3.
Use esta sonda sem conector com os analisadores lógicos portáteis da série 16850A.
Use esta sonda sem conector com os analisadores lógicos portáteis da série 16850A.
U4204A
Use esta sonda sem conector com os analisadores lógicos portáteis da série 16850A.
A sonda do analisador lógico sem conectores da série U4204A Soft Touch Pro pode ser usada com os analisadores lógicos portáteis da série 16850A.
As sondas do analisador lógico são encomendadas separadamente. Especifique as sondas ao fazer o pedido para garantir a conexão correta entre o analisador lógico e o dispositivo em teste.
Use esta sonda de fio volante de uso geral com os analisadores lógicos portáteis da série 16850A.
Use esta sonda de fio volante de uso geral com os analisadores lógicos portáteis da série 16850A.
U4205A
Use esta sonda de fio volante de uso geral com os analisadores lógicos portáteis da série 16850A.
A sonda do analisador lógico com conector Mictor U4205A pode ser usada com os analisadores lógicos portáteis da série 16850A.
As sondas do analisador lógico são encomendadas separadamente. Especifique as sondas ao fazer o pedido para garantir a conexão correta entre o analisador lógico e o dispositivo em teste.
Rotas para quatro conectores de 160 pinos que se conectam aos conectores do painel frontal de um módulo analisador lógico U4164A.
Rotas para quatro conectores de 160 pinos que se conectam aos conectores do painel frontal de um módulo analisador lógico U4164A.
U4206A
Rotas para quatro conectores de 160 pinos que se conectam aos conectores do painel frontal de um módulo analisador lógico U4164A.
• 34 canais
• Soft Touch Pro
• Single-ended
• Quad x 160 pinos de conexão direta
O U4206A é uma sonda/cabo de conexão direta com um conector pro soft touch padrão em uma extremidade que se conecta a quatro conectores de 160 pinos que se conectam aos conectores do painel frontal de um módulo analisador lógico U4164A. O U4206A foi projetado para ser usado com o modo quad state ou o modo de temporização de ¼ canal 10 GHz do módulo analisador lógico U4164A. Para uso apenas no modo quad state, o U4206A inclui dois cabos voadores para conectar sinais qualificadores de clock adicionais às entradas de clock nos Pods 3 e 7. Consulte o guia de instalação do U4164A para obter detalhes específicos sobre a operação dos modos de operação quad sample state ou ¼ canal 10 GHz do U4164A.
Conecte a ala direita de um interposer DDR4 BGA da série W4640A diretamente no analisador lógico U4164A.
Conecte a ala direita de um interposer DDR4 BGA da série W4640A diretamente no analisador lógico U4164A.
U4209A
Conecte a ala direita de um interposer DDR4 BGA da série W4640A diretamente no analisador lógico U4164A.
• ZIF de 61 pinos
• Da ala direita
• Sem RC
• Conexão direta de 160 pinos
A sonda/cabo U4209A possui um conector de sonda ZIF de 61 pinos em uma extremidade do cabo e dois conectores de 160 pinos que se conectam ao painel frontal de um módulo analisador lógico U4164A na outra extremidade do cabo. O U4208=9A foi projetado para conectar a ala direita de um interpositor DDR4 BGA da série W4640A diretamente ao analisador lógico U4164A. O analisador lógico U4164A estará no modo de estado normal para a captura de endereços e sinais de comando e no modo de estado de amostra quádrupla para a captura de sinais de dados. As configurações padrão para os interposers DDR4 BGA da série W4640A e os cabos/sondas U4208A/09A estão incluídas gratuitamente no pacote de download padrão do software de análise de memória B4661A.
Use para conectar a partir da ala esquerda de um interpositor DDR4 BGA da série W4640A diretamente ao analisador lógico U4164A.
Use para conectar a partir da ala esquerda de um interpositor DDR4 BGA da série W4640A diretamente ao analisador lógico U4164A.
U4208A
Use para conectar a partir da ala esquerda de um interpositor DDR4 BGA da série W4640A diretamente ao analisador lógico U4164A.
• ZIF de 61 pinos
• Da ala esquerda
• Sem RC
• Conexão direta de 160 pinos
A sonda/cabo U4208A possui um conector de sonda ZIF de 61 pinos em uma extremidade do cabo e dois conectores de 160 pinos que se conectam ao painel frontal de um módulo analisador lógico U4164A na outra extremidade do cabo. O U4208A foi projetado para se conectar diretamente da ala esquerda de um interpositor BGA DDR4 da série W4640A ao analisador lógico U4164A. O analisador lógico U4164A estará no modo de estado normal para a captura de sinais de endereço e comando e no modo de estado de amostragem quádrupla para a captura de sinais de dados. As configurações padrão para os interposers BGA DDR4 da série W4640A e as sondas/cabos U4208A/09A estão incluídas gratuitamente no pacote de download padrão do software de análise de memória B4661A.
Conecta-se à sonda W3633A DDR3 BGA para permitir a visualização de DIMMs DDR3 padrão da indústria com analisadores lógicos da série 16900 ou U4154A.
Conecta-se à sonda W3633A DDR3 BGA para permitir a visualização de DIMMs DDR3 padrão da indústria com analisadores lógicos da série 16900 ou U4154A.
E5847A
Conecta-se à sonda W3633A DDR3 BGA para permitir a visualização de DIMMs DDR3 padrão da indústria com analisadores lógicos da série 16900 ou U4154A.
A sonda ZIF Keysight E5847A conecta-se à sonda DDR3 BGA W3633A para permitir a visualização de DIMMs DDR3 padrão da indústria com um analisador lógico da série 16900 ou U4154A.
O interposer W4636A DDR4 x16 – 2 asas BGA para DRAM DDR4 de 96 esferas foi projetado para taxas de dados de até 2,4 Gb/s.
O interposer W4636A DDR4 x16 – 2 asas BGA para DRAM DDR4 de 96 esferas foi projetado para taxas de dados de até 2,4 Gb/s.
W4636A
O interposer W4636A DDR4 x16 – 2 asas BGA para DRAM DDR4 de 96 esferas foi projetado para taxas de dados de até 2,4 Gb/s.
Para obter mais detalhes, entre em contato com o representante de vendas local da Keysight Technologies.
O interposer W4636A DDR4 x16 – 2 wing BGA para DRAM DDR4 de 96 bolas foi projetado para taxas de dados de até 2,4 Gb/s. O W4636A testa todos os ADD/CMD/CNTRL e DQ/DQS parciais, e foi projetado para KOV mínimo para sistemas em teste com espaço limitado. O W4636A é o interpositor DDR4 BGA mais barato para um analisador lógico.
Para usuários que precisam acessar todos os ADD/CMD/DQ/DQS em taxas de dados acima de 2400 Mb/s, os interposers W4633A x4/x8 DDR4 BGA e W4631A x16 DDR4 BGA capturam todos os sinais ADD/CMD/DQ/DQS e são projetados para capturar taxas de dados de até 3,2 Gb/s.
O W4641A é um interposer DDR4 x16 - 2 asas BGA para DRAM DDR4 de 96 bolas. Ele foi projetado para taxas de dados de até 3,3 Gb/s, inclusive. Ele captura todos os ADD/CMD/DQ/DQS.
O W4641A é um interposer DDR4 x16 - 2 asas BGA para DRAM DDR4 de 96 bolas. Ele foi projetado para taxas de dados de até 3,3 Gb/s, inclusive. Ele captura todos os ADD/CMD/DQ/DQS.
W4641A
O W4641A é um interposer DDR4 x16 - 2 asas BGA para DRAM DDR4 de 96 bolas. Ele foi projetado para taxas de dados de até 3,3 Gb/s, inclusive. Ele captura todos os ADD/CMD/DQ/DQS.
O interpositor BGA DDR4 de 2 asas W4641A para sondagem de DRAM DDR4 x16 BGA aproveita ao máximo o modo de estado de amostra quádrupla no U4164A. O W4641A é o menor interpositor BGA para DRAM DDR4 x16 capaz de capturar tráfego simultâneo de leitura e gravação a taxas de dados superiores a 3,2 Gb/s. Os cabos/sondas U4208A e U4209A conectam qualquer interpositor DDR4 BGA da série W4640A diretamente ao módulo analisador lógico U4164A a partir de conectores de alta densidade e força de inserção zero (ZIF) de 61 pinos que se conectam às asas do interpositor BGA da série W4640A.
O interpositor W4641A DDR4 x16 BGA permite o acesso aos sinais DDR4 essenciais para o seu trabalho de depuração e validação através de um analisador lógico U4164A. A sonda funciona em projetos existentes e elimina a necessidade de planejamento prévio ou reprojeto. A sonda se conecta diretamente às esferas da DRAM ou pode ser instalada com um riser DDR4 de 96 esferas (incluído) ou um soquete opcional de terceiros (não fornecido).
Conecte a todas as sondas de analisador lógico projetadas para uso com conectores de cabo de 90 pinos
Conecte a todas as sondas de analisador lógico projetadas para uso com conectores de cabo de 90 pinos
U4201A
Conecte a todas as sondas de analisador lógico projetadas para uso com conectores de cabo de 90 pinos
O U4201A é utilizado para conectar sondas de analisador lógico ao módulo de analisador lógico U4164A, U4154A/B, ao analisador lógico portátil da série 16850 e ao analisador de protocolo MIPI D-PHY U4421A. É compatível com todas as sondas de analisador lógico projetadas para uso com conectores de cabo de 90 pinos.
Use esta sonda com fios soltos de uso geral com os analisadores lógicos portáteis da série 16850A
Use esta sonda com fios soltos de uso geral com os analisadores lógicos portáteis da série 16850A
U4203A
Use esta sonda com fios soltos de uso geral com os analisadores lógicos portáteis da série 16850A
A sonda de analisador lógico com cabos flexíveis de uso geral U4203A pode ser utilizada com os analisadores lógicos portáteis da série 16850A.
As sondas do analisador lógico devem ser encomendadas separadamente. Especifique as sondas no momento da encomenda para garantir a conexão correta entre o analisador lógico e o dispositivo em teste