測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。

alt

17件中 12 件を表示

プローブ/ケーブル、61ピンZIF、左側ウィングの画像
プローブ/ケーブル、61-pin ZIF、左側ウィング
モデル
U4208A

U4208Aプローブ/ケーブル、61-pin ZIFは、W4640AシリーズDDR4 BGAインターポーザの左側ウィングをU4164Aロジック・アナライザに直接接続するために使用します。

プローブ/ケーブル、61ピンZIF、右側ウィングの画像
プローブ/ケーブル、61ピンZIF、右側ウィング
モデル
U4209A

U4209Aプローブ/ケーブル、61-Pin ZIFは、W4640AシリーズDDR4 BGAインターポーザの右側ウィングをU4164Aロジック・アナライザと160-pinダイレクトコネクトに直接接続します。

ロジック・アナライザ用 DDR4 x16、2ウイング、小型KOV、BGAインターポーザー
ロジック・アナライザ用 DDR4 x16, 2ウイング、小型KOV、BGAインターポーザー
モデル
W4636A

96ボールDDR4 DRAM用W4636A DDR4 x16 - 2ウイングBGAインターポーザーは、最大2.4 Gb/秒のデータレートに対応するようにデザインされています。

ロジック・アナライザ用DDR x 16 2 ウィング BGAインターポーザ、61ピン ZIF接続
ロジック・アナライザ用DDR x 16 2 ウィング BGAインタポーザー、61-pin ZIF接続
モデル
W4641A

W4641Aは、96ボールDDR4 DRAM用のDDR4 x16 - 2 ウィングBGAインターポーザです。 最高3.3Gb/sのデータレートに対応できる設計仕様。 すべてのADD/CMD/DQ/DQSをキャプチャ。

LPDDR3ロジック・アナライザ用178ボールBGAインターポーザの画像
LPDDR3ロジック・アナライザ用178ボールBGAインタポーザ
モデル
W3301A

1866 Mb/sを超えるデータレートの同時読み書きトラフィックをキャプチャ可能

ソフトタッチProシリーズ シングルエンド・コネクタレス・プローブの画像
ソフトタッチProシリーズ シングルエンド・コネクタレス・プローブ
モデル
U4204A

コネクタレスプローブを16850Aシリーズ ポータブル・ロジック・アナライザで使用します。

シングルエンド、ダイレクトコネクトプローブ、34チャネル、4×160ピン
シングルエンド、ダイレクトコネクトプローブ、34チャネル、4×160ピン
モデル
U4206A

U4164A ロジック・アナライザ・モジュールのフロントパネル・コネクタにプラグインして使用する4つの160ピンコネクタです。

ロジック・アナライザ用DDR4 x4/x8 BGAインターポーザ、61ピンZIF接続
ロジック・アナライザ用DDR4 x4/x8 BGAインタポーザ、61-pin ZIF接続
モデル
W4643A

W4643A DDR4 x4/x8 - DRAM2 ウィングBGAインターポーザ 78-ボール DDR4用。 最高3.3Gb/sのデータレートに対応できる設計仕様。 すべてのADD/CMD/DQ/DQSをキャプチャ。

シングルエンド型マイクロトールコネクタプローブ、チャネル
シングルエンドMictorコネクタ・プローブ、34チャネル
モデル
U4205A

この汎用フライングリードプローブを16850Aシリーズポータブルロジックアナライザと併用してください。

シングルエンドZIFプローブの画像、W3633Aプローブ接続用
シングルエンドZIFプローブ、W3633Aプローブ接続用
モデル
E5847A

W3633A DDR3 BGAプローブに接続することで、16900シリーズまたはU4154Aロジックアナライザを使用して業界標準のDDR3 DIMMの表示を可能にします。

ロジックアナライザケーブルの画像
ロジックアナライザケーブル
モデル
U4201A

90ピンケーブルコネクタでの使用向けに設計されたすべてのロジックアナライザプローブに接続します。

シングルエンド34チャネル フライングリードのイメージ
シングルエンド34チャンネル・フライングリード
モデル
U4203A

この汎用フライングリードプローブを16850Aシリーズ ポータブルロジックアナライザと組み合わせて使用します。

すべてクリア