ハイライト

  • 34チャネル
  • シングルエンド・データ
  • 差動クロック
  • ダイレクト接続
  • ソフト・タッチProシリーズ

U4204A ソフト・タッチProシリーズ コネクタレス・ロジック・アナライザ・プローブは、16850Aシリーズ ポータブル・ロジック・アナライザで使用できます。

ロジック・アナライザ・プローブは、別途購入できます。ロジック・アナライザと被試験デバイス間の正しい接続を行うために、注文時にプローブを指定してください。

U4204A Soft Touch Pro Series Single-Ended Connectorless Probe

U4204Aに興味がありますか?

ご要望、ご質問はございませんか。