お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U4209Aプローブ/ケーブル、61ピンZIF、右側ウィング
W4640AシリーズDDR4 BGAインターポーザーの右側ウィングをU4164Aロジック・アナライザに直接接続
スタート価格:
ハイライト
• 61-pin ZIF
• 右側ウィングから
• RCなし
• 160-pinダイレクトコネクト
U4209Aプローブ/ケーブルは、ケーブルの一端に61-pinプローブコネクタ、もう一端にU4164Aロジック・アナライザ・モジュールのフロントパネル・コネクタに接続する2つの160-pinコネクタです。 U4208=9AはW4640AシリーズDDR4 BGAインターポーザーの右側ウィングからU4164Aロジック・アナライザに直接接続するように設計されています。 U4164Aロジック・アナライザは、アドレスとコマンドの信号補足はノーマル・ステート・モード、データの信号補足にはクワッド・サンプル・ステート・モードで動作します。 W4640AシリーズDDR4 BGAインターポーザーとU4208A/09A B4661Aプローブ/ケーブルのデフォルト構成は、メモリ解析ソフトウェアの標準ダウンロード・パッケージに無料で含まれています。
U4209Aに関心を持っていただけましたか。
U4209Aプローブ/ケーブル、61-pin ZIF、右側ウィングから、RCなし、160-pinダイレクトコネクトの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。