お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
ロジック・アナライザ用W4636A DDR4 x16, 2ウイング、小型KOV、BGAインターポーザー
96ボールDDR4 DRAM用W4636A DDR4 x16 - 2ウイングBGAインターポーザーは、最大2.4 Gb/秒のデータレートに対応するようデザインされています。
ハイライト
特長:
- U4154Bロジック解析システムとJEDEC規格に準拠した96ボールのDDR4 x16 DRAM(JEDEC MO-207フットプリント変動DU-z)間のすべての(アドレス、コマンド、制御、およびデータ)および部分DQへの接続
- 業界標準の96ボールのDDR4 x16 DRAMのプローブ信号のモニタ、およびDDR4信号のDDRアイスキャンのための信号アクセス
- あらゆるはんだ仕上げに対応。無鉛はんだ付け温度プロファイルに対応した設計
- DDR4 x16 96ボールBGAインターポーザー用最小キープアウトボリューム(KOV)に対応し、2ウィングデザインにより最大2.4 Gb/秒のデータレートの取り込みを可能にします。
各W4636Aには次が必要:
- E5847A ZIFプローブx1
- U4154Bロジックアナライザモジュールおよびオプション02G
- U4201Aロジックアナライザケーブルx3
- U4154Bロジック・アナライザ用シャーシ(コントローラまたはホストPCを装備)
詳細については計測お客様窓口までお問い合わせください。
96ボールDDR4 DRAM用W4636A DDR4 x16 - 2ウイングBGAインターポーザーは、最大2.4 Gb/秒のデータレートに対応するようデザインされています。 W4636AはすべてのADD/CMD/CNTRLおよび一部のDQ/DQSをプローブし、テスト中に空間制限があるシステムに対する最低KOVを提供するようデザインされています。 W4636Aはロジックアナライザー用の高価な最新DDR4 BGAインターポーザーです。
すべてのADD/CMD/DQ/DQSに2400Mb/秒以上のデータレートでアクセスする必要があるユーザーは、3.2 Gb/秒以上のデータレートを取り込む用にデザインされたW4633A x4/x8 DDR4 BGAインターポーザーおよびW4631A x16 DDR4 BGAインターポーザーを使用してすべてのADD/CMD/DQ/DQS信号を取り込むことができます。
W4636Aに興味がありますか?
ロジック・アナライザ用W4636A DDR4 x16, 2ウイング、小型KOV、BGAインターポーザーの特別リソース
ご要望、ご質問はございませんか。