Choose a country or area to see content specific to your location
使用以下篩選條件,尋找適用於您的特定儀器的軟體。
Keysight N1010A FlexDCA 應用軟體支援是德科技取樣示波器(等效時間示波器)旗下的數位通訊分析儀(DCA)。
Keysight N1010A FlexDCA 應用軟體支援是德科技取樣示波器(等效時間示波器)旗下的數位通訊分析儀(DCA)。
Keysight N1010A FlexDCA 應用軟體支援是德科技取樣示波器(等效時間示波器)旗下的數位通訊分析儀(DCA)。 透過 DCA,您可查看並分析高速訊號的類比特性,例如用於有線電信和資料中心鏈路的訊號。
DCA-X 主機在出廠前便已預裝了 FlexDCA。您也可以將它安裝於 PC,以便控制 DCA-M 或從遠端控制 DCA-X。
除了 N1010A FlexDCA 軟體提供的資料擷取和基本量測功能,是德科技還提供多種功能強大的軟體工具:
請參閱《N1010x00A 分析套件對應表》中的《DCA 配置指南》,以便將舊版 FlexDCA 功能選項,對應到可用的軟體套件。
B4661A 記憶體分析軟體和是德科技邏輯分析儀系統,對 DDR3、DDR4、LPDDR2、LPDDR3 或 LPDDR4 系統進行除錯和驗證,可讓您更快地獲得深入分析結果。
B4661A 記憶體分析軟體和是德科技邏輯分析儀系統,對 DDR3、DDR4、LPDDR2、LPDDR3 或 LPDDR4 系統進行除錯和驗證,可讓您更快地獲得深入分析結果。
Keysight B4661A 記憶體分析軟體提供全套分析選項,包括創新的協定相符性違規測試工具,可測試在儲存速度變化時的相符性違規;精簡版流量概況,可快速導航至邏輯分析儀軌跡上所關注的區域;強大的效能分析圖;DDR 和 LPDDR 解碼器。透過與 B4661A 記憶體分析軟體和是德科技邏輯分析儀* 配合使用,使用者可以監測 DDR/2/3/4/5 或 LPDDR2/3/4/5 系統,除錯並改善系統效能,驗證協定相符性。強大的流量概況、多種視圖選擇、即時相符性違規觸發可幫助使用者識別難以捕捉的 DDR/LPDDR 系統違規。
Keysight B4661A 記憶體分析軟體提供 4 個標準軟體特性和 6 個獲得授權的記憶體分析選項。DDR5 分析和相符性驗證(授權選項 -5FP/5TP/5NP)和 LPDDR5 分析和相符性驗證(授權選項 -6FP/6TP/6NP),將於 2018 年秋季添加到 6.50 軟體版本中。增強型 ONFi(開放式 NAND 快閃記憶體介面)分析先前已透過授權選項 -4FP/4TP/4NP,新增至 B4661A 記憶體分析軟體,初始版本為 2017 年 6 月的 6.40。
*配有 DDR5、LPDDR5 和 ONFi 分析選項的 B4661A,相容於由 6.50 或更高版本邏輯和協定分析儀軟體支援的是德科技邏輯分析儀。如欲獲得更佳結果,請瀏覽 www.keysight.com/find/LPA-SW-download,下載最新版本的邏輯和協定分析儀軟體及 B4661A 記憶體分析軟體。
適用於 M8000 系列 BER 測試解決方案的誤碼分佈分析套件
適用於 M8000 系列 BER 測試解決方案的誤碼分佈分析套件
適用於 M8000 系列 BER 測試解決方案的 M8070B 系統軟體,可透過 M8070ADVB 或 M8070EDAB 等附加套裝軟體進一步增強功能,進而發揮 M8040A、M8020A 和 M8030A J-BERT 平台的最佳優勢。
M8070EDAB 誤碼分佈分析套件提供觸發機制分析、丟包率估計和誤碼定位分析等功能。
例如,透過誤碼定位分析,您可輕鬆估計 FEC 解碼器邊界,或找出產生系統誤差的根本原因。

圖 1:每個訊框所量測到與預估的符號錯誤分佈
適用於 M8000 系列 BERT 測試解決方案的進階量測套件。
適用於 M8000 系列 BERT 測試解決方案的進階量測套件。
適用於 M8000 系列 BER 測試解決方案的 M8070B 系統軟體,可透過 M8070ADVB 或 M8070EDAB 等附加軟體套件進一步增強功能,進而發揮 M8040A、M8020A 和 M8030A J-BERT 平台的最佳優勢。
M8070ADVB 進階量測套件提供自動抖動容忍度測試和參數掃描、眼圖量測等進階功能,可整合外部儀器,例如結合使用即時示波器,來執行電光時脈回復或誤差分析。

圖 1:自動抖動容忍度量測
Compute Express Link™ (CXL™ ) 協定練習器解決方案包含硬體和軟體。 P5561CXLA CXL 練習器軟體可與 P5573A 協定練習器硬體搭配使用,以建構整合式 CEM 插卡設計,大幅簡化與 CXL 裝置的連接。
Compute Express Link™ (CXL™ ) 協定練習器解決方案包含硬體和軟體。 P5561CXLA CXL 練習器軟體可與 P5573A 協定練習器硬體搭配使用,以建構整合式 CEM 插卡設計,大幅簡化與 CXL 裝置的連接。
Compute Express Link(CXL)是業界支援的高速互連標準,其開發宗旨是在主機和終端設備之間實現一致的記憶體存取。 CXL 充分利用 PCI Express® 實體層的可靠性和效能,透過靈活的處理器埠來進行自動協商,無論之間的鏈路是使用標準 PCIe 協定,或是使用所支援的替代 CXL 事務(transaction)協定來進行通訊。 CXL 定義了 CXL.io、CXL.mem 和 CXL.cache 這三個子協定,它們負責執行初始化和連接,可促進運算裝置之間一致的記憶體共享。
P5561CXLA CXL 1.1/2.0 協定練習器軟體可針對所有 CXL 1.1 和 2.0 支援的速度,以及從 x1 到 x16 的通道寬度,產生協定流量。 CXL 練習器可模擬根埠或終端、產生 FLIT 流量,還提供內建的 LTSSM 測試案例、注入錯誤功能,以及協定檢查器。 P5561CXLA 軟體可與 P5573A 協定練習器硬體搭配使用,以簡化設定、連接和配置,讓您能輕鬆建立 CXL 鏈路並檢查 LTSSM 和協定功能。
PCIe® 6.0 協議測試解決方案由硬體和軟體組成。 P5570A 協議分析儀與 P5576PSWA 協議分析儀流量分析軟體的組合,可提供完整的 PCIe 6.0 協議測試解決方案。
PCIe® 6.0 協議測試解決方案由硬體和軟體組成。 P5570A 協議分析儀與 P5576PSWA 協議分析儀流量分析軟體的組合,可提供完整的 PCIe 6.0 協議測試解決方案。
由 P5576PSWA PCIe 6.0 協定分析儀流量分析軟體與 P5570A 協定分析儀組合而成的整合式單一擴充卡,為 PCIe 6.0 協定流量除錯提供無與倫比的測試工具。 此分析儀具備多元功能,可針對驗證和除錯問題提供深入的分析,進而改善裝置和主機之間的資料交換效率。 如此一來,您可透過一個簡單易用的介面,完成所有 PCIe 6.0 協定測試,同時還可節省找出並驗證問題根源的時間和精力。
LTSSM 總覽
通道檢視
事務解碼
強大的觸發和過濾功能
PCIe® 6.0 協定測試解決方案包含硬體和軟體。P5573A 協定激勵器結合 P5577PSWA 協定激勵器流量分析軟體,為使用者提供完整且全面的 PCIe 6.0 協定測試解決方案。
PCIe® 6.0 協定測試解決方案包含硬體和軟體。P5573A 協定激勵器結合 P5577PSWA 協定激勵器流量分析軟體,為使用者提供完整且全面的 PCIe 6.0 協定測試解決方案。
P5577PSWA PCIe 6.0 協定激勵器流量分析軟體與 P5573A 協定激勵器結合,採用整合式單一附加卡設計,為 PCIe 6.0 協定流量除錯領域帶來無與倫比的測試工具。 該激勵器豐富的功能集為流量設定配置提供了深入的功能,同時也改進了與分析儀的資料交換。 這不僅透過一個簡單易用的介面滿足了 PCIe 6.0 協定測試的所有需求,還能讓使用者更專注於設計和自動化獨特的測試案例,同時節省大量的時間和精力。
一致性測試可讓您根據 PCI-SIG® 測試模組評估您的產品,以確保符合規範。
一致性測試可讓您根據 PCI-SIG® 測試模組評估您的產品,以確保符合規範。
Keysight P5551CTSA PCIe® 5.0 一致性測試解決方案可讓您完全控制 PCI-SIG® 指定的所有測試。 若要正式將產品標示為符合規範,產品必須在互通性測試中至少獲得 80% 的分數,並通過所有必要的一致性測試。 確保產品品質和一致性對於符合 PCIe 規範和標準至關重要。
圖形化使用者介面 (GUI) 提供豐富的資訊且易於導覽,從設定裝置到選擇測試和監控其狀態。 此解決方案為測試的每個步驟提供狀態和時間戳記,以監控進度。 透過逐步驗證程序,可以進行客製化測試,以確保每個測試都經過詳細調查。 每個測試完成後,系統將產生詳細的通過/失敗報告,為使用者提供每個測試的全面資訊。
PCIe® 5.0 協議測試解決方案由硬體和軟體組成。 P5552A 協議分析儀與 P5552PSWA 協議分析儀流量分析軟體的組合,可為使用者提供完整的 PCIe 5.0 協議測試解決方案。
PCIe® 5.0 協議測試解決方案由硬體和軟體組成。 P5552A 協議分析儀與 P5552PSWA 協議分析儀流量分析軟體的組合,可為使用者提供完整的 PCIe 5.0 協議測試解決方案。
由 P5552PSWA PCIe 5.0 協定分析儀流量分析軟體與 P5552A 協定分析儀組合而成的整合式單一擴充卡,可為 PCIe 5.0 協定流量除錯提供無與倫比的測試工具。 此分析儀具備多元功能,可針對驗證和除錯問題提供深入的分析,進而改善裝置和主機之間的資料交換效率。 如此一來,您可透過一個簡單易用的介面,完成 PCIe 5.0 協定測試的所有要求,同時還可讓測試和驗證工程師將時間和精力集中在找出並驗證導致產品問題的根源。
PCIe® 5.0 協定測試解決方案包含硬體和軟體。P5551A 協定激勵器結合 P5551PSWA 協定激勵器流量分析軟體,為使用者提供完整且全面的 PCIe 5.0 協定測試解決方案。
PCIe® 5.0 協定測試解決方案包含硬體和軟體。P5551A 協定激勵器結合 P5551PSWA 協定激勵器流量分析軟體,為使用者提供完整且全面的 PCIe 5.0 協定測試解決方案。
RAS 是運算領域的工程術語,用於描述伺服器系統和主機電腦的穩健性。 RAS 等級越高的電腦,容錯能力就越強,可在發現資料損壞時自行修正,並在不中斷運作的情況下,快速輕鬆地進行維修。
RAS 是運算領域的工程術語,用於描述伺服器系統和主機電腦的穩健性。 RAS 等級越高的電腦,容錯能力就越強,可在發現資料損壞時自行修正,並在不中斷運作的情況下,快速輕鬆地進行維修。