Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Journey
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
No Filter available
No Filter available
Keysight N1010A FlexDCA 應用軟體支援是德科技取樣示波器(等效時間示波器)旗下的數位通訊分析儀(DCA)。
Keysight N1010A FlexDCA 應用軟體支援是德科技取樣示波器(等效時間示波器)旗下的數位通訊分析儀(DCA)。
N1010A
Keysight N1010A FlexDCA 應用軟體支援是德科技取樣示波器(等效時間示波器)旗下的數位通訊分析儀(DCA)。
Keysight N1010A FlexDCA 應用軟體支援是德科技取樣示波器(等效時間示波器)旗下的數位通訊分析儀(DCA)。 透過 DCA,您可查看並分析高速信號的類比特性,例如用於有線電信和資料中心鏈路的信號。
DCA-X 主機在出廠前便已預裝了 FlexDCA。您也可將它安裝於 PC,以便控制 DCA-M 或從遠端控制 DCA-X。
除了 N1010A FlexDCA 軟體提供的資料擷取和基本量測功能,是德科技還提供多種功能強大的軟體工具:
請參閱《N1010x00A 分析套件對應表》中的《DCA 配置指南》,以便將舊版 FlexDCA 功能選項,對應到可用的軟體套件。
B4661A 記憶體分析軟體和是德科技邏輯分析儀系統,對 DDR3、DDR4、LPDDR2、LPDDR3 或 LPDDR4 系統進行除錯和驗證,可讓您更快地獲得深入分析結果。
B4661A 記憶體分析軟體和是德科技邏輯分析儀系統,對 DDR3、DDR4、LPDDR2、LPDDR3 或 LPDDR4 系統進行除錯和驗證,可讓您更快地獲得深入分析結果。
B4661A
B4661A 記憶體分析軟體和是德科技邏輯分析儀系統,對 DDR3、DDR4、LPDDR2、LPDDR3 或 LPDDR4 系統進行除錯和驗證,可讓您更快地獲得深入分析結果。
Keysight B4661A 記憶體分析軟體提供全套分析選項,包括創新的協定相符性違規測試工具,可測試在儲存速度變化時的相符性違規;精簡版流量概況,可快速導航至邏輯分析儀軌跡上所關注的區域;強大的效能分析圖;DDR 和 LPDDR 解碼器。透過與 B4661A 記憶體分析軟體和是德科技邏輯分析儀* 配合使用,使用者可以監測 DDR/2/3/4/5 或 LPDDR2/3/4/5 系統,除錯並改善系統效能,驗證協定相符性。強大的流量概況、多種視圖選擇、即時相符性違規觸發可幫助使用者識別難以捉摸的 DDR/LPDDR 系統違規。
Keysight B4661A 記憶體分析軟體提供 4 個標準軟體特性和 6 個獲得授權的記憶體分析選項。DDR5 分析和相符性驗證(授權選項 -5FP/5TP/5NP)和 LPDDR5 分析和相符性驗證(授權選項 -6FP/6TP/6NP),將於 2018 年秋季添加到 6.50 軟體版本中。增強型 ONFi(開放式 NAND 快閃記憶體介面)分析先前已透過授權選項 -4FP/4TP/4NP,添加至 B4661A 記憶體分析軟體,初始版本為 2017 年 6 月的 6.40。
*配有 DDR5、LPDDR5 和 ONFi 分析選項的 B4661A,相容於由 6.50 或更高版本邏輯和協定分析儀軟體支援的是德科技邏輯分析儀。如欲獲得更佳結果,請瀏覽 www.keysight.com/find/LPA-SW-download,下載最新版本的邏輯和協定分析儀軟體及 B4661A 記憶體分析軟體。
適用於 M8000 系列 BER 測試解決方案的誤碼分佈分析套件
適用於 M8000 系列 BER 測試解決方案的誤碼分佈分析套件
M8070EDAB
適用於 M8000 系列 BER 測試解決方案的誤碼分佈分析套件
適用於 M8000 系列 BER 測試解決方案的 M8070B 系統軟體,可透過 M8070ADVB 或 M8070EDAB 等附加套裝軟體進一步增強功能,進而發揮 M8040A、M8020A 和 M8030A J-BERT 平台的最大優勢。
M8070EDAB 誤碼分佈分析套件提供叢發機制分析、丟包率估計和誤碼定位分析等功能。
例如,透過誤碼定位分析,您可輕鬆估計 FEC 解碼器邊限,或找出產生系統誤差的根本原因。

圖 1:每個訊框所量測到與預估的符號誤碼分佈
Compute Express Link™ (CXL™ ) 協定練習器解決方案包含硬體和軟體。 P5561CXLA CXL 練習器軟體可與 P5573A 協定練習器硬體搭配使用,以建構整合式 CEM 插卡設計,大幅簡化與 CXL 裝置的連接。
Compute Express Link™ (CXL™ ) 協定練習器解決方案包含硬體和軟體。 P5561CXLA CXL 練習器軟體可與 P5573A 協定練習器硬體搭配使用,以建構整合式 CEM 插卡設計,大幅簡化與 CXL 裝置的連接。
P5561CXLA
Compute Express Link™ (CXL™ ) 協定練習器解決方案包含硬體和軟體。 P5561CXLA CXL 練習器軟體可與 P5573A 協定練習器硬體搭配使用,以建構整合式 CEM 插卡設計,大幅簡化與 CXL 裝置的連接。
Compute Express Link(CXL)是業界支援的高速互連標準,其開發宗旨是在主機和端點設備之間實現一致的記憶體存取。 CXL 充分利用 PCI Express® 實體層的可靠性和效能,透過靈活的處理器埠來進行自動協商,無論之間的鏈路是使用標準 PCIe 協定,或是使用所支援的替代 CXL 事務(transaction)協定來進行通訊。 CXL 定義了 CXL.io、CXL.mem 和 CXL.cache 這三個子協定,它們負責執行初始化和連接,可促進運算裝置之間一致的記憶體共享。
P5561CXLA CXL 1.1/2.0 協定練習器軟體可針對所有 CXL 1.1 和 2.0 支援的速度,以及從 x1 到 x16 的通道寬度,產生協定流量。 CXL 練習器可模擬根埠或端點、產生 FLIT 流量,還提供內建的 LTSSM 測試案例、注入誤碼功能,以及協定檢查器。 P5561CXLA 軟體可與 P5573A 協定練習器硬體搭配使用,以簡化設定、連接和配置,讓您能輕鬆建立 CXL 鏈路並檢查 LTSSM 和協定功能。
PCIe® 6.0 協定測試解決方案由硬體和軟體組成。 P5570A 協定分析儀與 P5576PSWA 協定分析儀流量分析軟體的組合,可提供完整的 PCIe 6.0 協定測試解決方案。
PCIe® 6.0 協定測試解決方案由硬體和軟體組成。 P5570A 協定分析儀與 P5576PSWA 協定分析儀流量分析軟體的組合,可提供完整的 PCIe 6.0 協定測試解決方案。
P5576PSWA
PCIe® 6.0 協定測試解決方案由硬體和軟體組成。 P5570A 協定分析儀與 P5576PSWA 協定分析儀流量分析軟體的組合,可提供完整的 PCIe 6.0 協定測試解決方案。
由 P5576PSWA PCIe 6.0 協定分析儀流量分析軟體與 P5570A 協定分析儀組合而成的整合式單一擴充卡,為 PCIe 6.0 協定流量除錯提供無與倫比的測試工具。 此分析儀具備多元功能,可針對驗證和除錯問題提供深入的分析,進而改善裝置和主機之間的資料交換效率。 如此一來,您可透過一個簡單易用的介面,完成所有 PCIe 6.0 協定測試,同時還可節省找出並驗證問題根源的時間和精力。
LTSSM 總覽
通道檢視
事務解碼
強大的觸發和過濾功能
適用於 M8000 系列 BERT 測試解決方案的進階量測套件。
適用於 M8000 系列 BERT 測試解決方案的進階量測套件。
M8070ADVB
適用於 M8000 系列 BERT 測試解決方案的進階量測套件。
適用於 M8000 系列 BER 測試解決方案的 M8070B 系統軟體,可透過 M8070ADVB 或 M8070EDAB 等附加軟體套件進一步增強功能,進而發揮 M8040A、M8020A 和 M8030A J-BERT 平台的最大優勢。
M8070ADVB 進階量測套件提供自動抖動容忍度測試和參數掃描、眼圖量測等進階功能,可整合外部儀器,例如結合使用即時示波器,來執行電光時脈回復或誤差分析。

圖 1:自動抖動容忍度量測
The PCIe® 6.0 Protocol Testing solution consists of both hardware and software. The P5573A Protocol Exerciser, with the combination of the P5577PSWA Protocol Exerciser Traffic Analysis Software, provides a complete and total test solution for PCIe 6.0 protocol testing.
The PCIe® 6.0 Protocol Testing solution consists of both hardware and software. The P5573A Protocol Exerciser, with the combination of the P5577PSWA Protocol Exerciser Traffic Analysis Software, provides a complete and total test solution for PCIe 6.0 protocol testing.
P5577PSWA
The PCIe® 6.0 Protocol Testing solution consists of both hardware and software. The P5573A Protocol Exerciser, with the combination of the P5577PSWA Protocol Exerciser Traffic Analysis Software, provides a complete and total test solution for PCIe 6.0 protocol testing.
The P5577PSWA PCIe 6.0 Protocol Exerciser Traffic Analysis Software combined with the P5573A Protocol Exerciser, with its integrated, single add-in-card design, brings unparalleled test tools to the world of protocol traffic debugging for PCIe 6.0. The vast feature sets of the exerciser provides deep functionality for configuring traffic setup, while also providing improved data exchange with the analyzer. This not only completes all demands of PCIe 6.0 protocol testing in one simple and user friendly interface but also enables more focus on designing and automating unique test cases while saving amounts of time and energy.
Compliance testing enables you to assess your products against PCI-SIG® test modules to ensure conformance.
Compliance testing enables you to assess your products against PCI-SIG® test modules to ensure conformance.
P5551CTSA
Compliance testing enables you to assess your products against PCI-SIG® test modules to ensure conformance.
The Keysight P5551CTSA PCIe® 5.0 compliance test solution gives you full control of all tests specified by the PCI-SIG®. To formally label products as compliant, they must score a minimum of 80% on interoperability tests and pass all required compliance tests. Ensuring product quality and consistency is essential for compliance with PCIe specifications and standards.
The graphical user interface (GUI) is informative and easy to navigate, from setting up the device to selecting tests and monitoring their status. This solution provides the status and time stamp for every step of the test to monitor the progress. Customized testing is possible with a step-by-step verification process to ensure that each test undergoes a detailed investigation. After every completed test, the system will generate a detailed pass / fail report, providing users with comprehensive information on each test.
PCIe® 5.0 協定測試解決方案由硬體和軟體組成。 P5552A 協定分析儀與 P5552PSWA 協定分析儀流量分析軟體的組合,可為使用者提供完整的 PCIe 5.0 協定測試解決方案。
PCIe® 5.0 協定測試解決方案由硬體和軟體組成。 P5552A 協定分析儀與 P5552PSWA 協定分析儀流量分析軟體的組合,可為使用者提供完整的 PCIe 5.0 協定測試解決方案。
P5552PSWA
PCIe® 5.0 協定測試解決方案由硬體和軟體組成。 P5552A 協定分析儀與 P5552PSWA 協定分析儀流量分析軟體的組合,可為使用者提供完整的 PCIe 5.0 協定測試解決方案。
由 P5552PSWA PCIe 5.0 協定分析儀流量分析軟體與 P5552A 協定分析儀組合而成的整合式單一擴充卡,可為 PCIe 5.0 協定流量除錯提供無與倫比的測試工具。 此分析儀具備多元功能,可針對驗證和除錯問題提供深入的分析,進而改善裝置和主機之間的資料交換效率。 如此一來,您可透過一個簡單易用的介面,完成 PCIe 5.0 協定測試的所有要求,同時還可讓測試和驗證工程師將時間和精力集中在找出並驗證導致產品問題的根源。
The PCIe® 5.0 Protocol Testing solution consists of both hardware and software. The P5551A Protocol Exerciser, with the combination of the P5551PSWA Protocol Exerciser Traffic Analysis Software, gives the user a complete and total test solution for PCIe 5.0 protocol testing.
The PCIe® 5.0 Protocol Testing solution consists of both hardware and software. The P5551A Protocol Exerciser, with the combination of the P5551PSWA Protocol Exerciser Traffic Analysis Software, gives the user a complete and total test solution for PCIe 5.0 protocol testing.
P5551PSWA
The PCIe® 5.0 Protocol Testing solution consists of both hardware and software. The P5551A Protocol Exerciser, with the combination of the P5551PSWA Protocol Exerciser Traffic Analysis Software, gives the user a complete and total test solution for PCIe 5.0 protocol testing.
RAS 是運算領域的工程術語,用於描述伺服器系統和主機電腦的穩健性。 RAS 等級越高的電腦,容錯能力就更強,可在發現資料損壞時自行修正,並在不中斷運作的情況下,快速輕鬆地進行維修。
RAS 是運算領域的工程術語,用於描述伺服器系統和主機電腦的穩健性。 RAS 等級越高的電腦,容錯能力就更強,可在發現資料損壞時自行修正,並在不中斷運作的情況下,快速輕鬆地進行維修。
P5551PRAS
RAS 是運算領域的工程術語,用於描述伺服器系統和主機電腦的穩健性。 RAS 等級越高的電腦,容錯能力就更強,可在發現資料損壞時自行修正,並在不中斷運作的情況下,快速輕鬆地進行維修。