Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Nutzen Sie die unten stehenden Filter, um die Software für Ihr spezifisches Instrument zu finden.
Kein Filter verfügbar
Die FlexDCA Sampling Oscilloscope Software N1010A betreibt Keysights digitalen Kommunikationsanalysator (DCA) für Sampling-Oszilloskope mit einer neuen Benutzeroberfläche.
Die FlexDCA Sampling Oscilloscope Software N1010A betreibt Keysights digitalen Kommunikationsanalysator (DCA) für Sampling-Oszilloskope mit einer neuen Benutzeroberfläche.
N1010A
Die FlexDCA Sampling Oscilloscope Software N1010A betreibt Keysights digitalen Kommunikationsanalysator (DCA) für Sampling-Oszilloskope mit einer neuen Benutzeroberfläche.
Keysights N1010A FlexDCA ist die Software für die digitalen Kommunikationsanalysatoren (DCA) der Keysight-Produktfamilie, die aus Abtastoszilloskopen (auch bekannt als Äquivalentzeitoszilloskope) besteht. Ein DCA ist ein Messgerät zur Visualisierung und Analyse der analogen Eigenschaften von Hochgeschwindigkeitssignalen, wie sie beispielsweise in drahtgebundenen Telekommunikations- und Rechenzentrumsverbindungen verwendet werden.
FlexDCA wird werkseitig auf DCA-X-Großrechnern installiert, kann aber auch auf einem PC installiert werden, um einen DCA-M zu steuern oder einen DCA-X fernzusteuern.
Zusätzlich zu den Datenerfassungs- und grundlegenden Messfunktionen, die die N1010A FlexDCA-Software bietet, bietet Keysight eine große Auswahl an Software-Tools mit leistungsstarken Funktionen:
Für eine Zuordnung der älteren FlexDCA-Funktionsoptionen zu den einzelnen verfügbaren Softwarepaketen sowie eine Zusammenfassung der Systemanforderungen und unterstützten Instrumente klicken Sie hier für Details zu den Softwarepaketen.
Erfahren Sie, wie Sie die Speicheranalysesoftware B4661A mit dem Keysight Logikanalysator zum Debuggen und Validieren von DDR3-, DDR4-, LPDDR2-, LPDDR3- oder LPDDR4-Systemen verwenden.
Erfahren Sie, wie Sie die Speicheranalysesoftware B4661A mit dem Keysight Logikanalysator zum Debuggen und Validieren von DDR3-, DDR4-, LPDDR2-, LPDDR3- oder LPDDR4-Systemen verwenden.
B4661A
Erfahren Sie, wie Sie die Speicheranalysesoftware B4661A mit dem Keysight Logikanalysator zum Debuggen und Validieren von DDR3-, DDR4-, LPDDR2-, LPDDR3- oder LPDDR4-Systemen verwenden.
Die Keysight B4661A Speicheranalyse-Software bietet eine Reihe von Optionen, die Funktionen zur Prüfung von Protokollkonformitätsverletzungen bei Geschwindigkeitsänderungen, eine komprimierte Verkehrsübersicht zur schnellen Navigation zu interessanten Bereichen in der Logikanalysator-Spur, leistungsstarke Grafiken zur Leistungsanalyse sowie DDR- und LPDDR-Decoder umfassen. Mit der B4661A Speicheranalyse-Software und einem Keysight Logikanalysator* können Benutzer DDR/2/3/4/5-, LPDDR2/3/4/5-, GDDR6- oder ONFi-Systeme überwachen, um die Leistung zu debuggen und zu verbessern. Die Validierung der Konformität mit DDR/2/3/4/5- und LPDDR2/3/4/5-Protokollen sind wichtige Optionen. Leistungsstarke Verkehrsübersichten, vielfältige Anzeigeoptionen und die Echtzeit-Auslösung bei Konformitätsverletzungen helfen, schwer fassbare DDR-/LPDDR-Systemprobleme zu identifizieren.
Die Speicheranalysesoftware Keysight B4661A bietet vier Standardfunktionen und sieben lizenzierte Speicheranalyseoptionen. Die GDDR6-Analyse (lizenzierte Option -7FP/7TP/7NP) wird mit Version 6.70 im März 2020 hinzugefügt.
Standard-Softwarefunktionen:
Advanced Messpaket für BERT Testlösungen der M8000-Serie.
Advanced Messpaket für BERT Testlösungen der M8000-Serie.
M8070ADVB
Advanced Messpaket für BERT Testlösungen der M8000-Serie.
Die Systemsoftware M8070B für die BER-Testlösungen der M8000-Serie kann durch zusätzliche Softwarepakete wie M8070ADVB oder M8070EDAB erweitert werden, um das Beste aus den BERT-Systemen M8020A, M8040A und M8050A herauszuholen.
Der M8070ADVB Advanced Das Messpaket bietet erweiterte Funktionen wie automatisierte Jitter-Toleranztests und Parameter-Sweeps, Augendiagrammmessungen oder die Integration externer Geräte wie elektrische und optische Taktrückgewinnung oder Fehleranalyse mit einem Echtzeit-Oszilloskop.

Abbildung 1: Automatisierte Jitter-Toleranzmessung
Fehlerverteilungsanalysepaket für BERT-Testlösungen der M8000-Serie
Fehlerverteilungsanalysepaket für BERT-Testlösungen der M8000-Serie
M8070EDAB
Fehlerverteilungsanalysepaket für BERT-Testlösungen der M8000-Serie
Die M8070B-Systemsoftware für die M8000-Serie von BER-Testlösungen lässt sich durch zusätzliche Softwarepakete wie M8070ADVB oder M8070EDAB erweitern, um das Maximum aus den M8040A-, M8020A- und M8030A-J-BERT-Plattformen herauszuholen.
Das M8070EDAB-Paket zur Fehlerverteilungsanalyse bietet Funktionen wie die Erkennung und Analyse von Burst-Mechanismen, die Schätzung der Frame Loss Ratio und Fehler-Mapping.
So können Sie beispielsweise ganz einfach Ihre FEC-Decoder-Marge abschätzen oder die Ursache für systematische Fehler ermitteln, indem Sie die Fehlerabbildung untersuchen. Das Plugin unterstützt zudem den Einsatz von Echtzeit-Oszilloskopen als Fehlerdetektor.

Abbildung 1: Gemessene und geschätzte Symbolfehlerverteilung pro Frame
Die Compute Express Link™ (CXL™) Protocol Exerciser-Lösung besteht aus Hardware und Software. Die CXL Exerciser-Software P5561CXLA wird zusammen mit der Hardware der Serie P5573A/74A/75A verwendet und bildet eine integrierte CEM-Erweiterungskarte, die die Anbindung an das CXL-Gerät erheblich vereinfacht.
Die Compute Express Link™ (CXL™) Protocol Exerciser-Lösung besteht aus Hardware und Software. Die CXL Exerciser-Software P5561CXLA wird zusammen mit der Hardware der Serie P5573A/74A/75A verwendet und bildet eine integrierte CEM-Erweiterungskarte, die die Anbindung an das CXL-Gerät erheblich vereinfacht.
P5561CXLA
Die Compute Express Link™ (CXL™) Protocol Exerciser-Lösung besteht aus Hardware und Software. Die CXL Exerciser-Software P5561CXLA wird zusammen mit der Hardware der Serie P5573A/74A/75A verwendet und bildet eine integrierte CEM-Erweiterungskarte, die die Anbindung an das CXL-Gerät erheblich vereinfacht.
Compute Express Link (CXL) ist ein branchenweit unterstützter Hochgeschwindigkeits-Verbindungsstandard, der einen kohärenten Speicherzugriff zwischen Host und Endgerät ermöglicht. CXL nutzt die Zuverlässigkeit und Leistung der PCI Express®-Bitübertragungsschicht und verwendet einen flexiblen Prozessoranschluss zur automatischen Aushandlung, ob die Verbindung über das Standard-PCIe-Protokoll oder das unterstützte alternative CXL-Transaktionsprotokoll kommuniziert. CXL definiert die drei Subprotokolle CXL.io, CXL.mem und CXL.cache, die für die Initialisierung und den Verbindungsaufbau sowie für die gemeinsame Speichernutzung zwischen den Endgeräten verwendet werden.
Die P5561CXLA CXL 1.1 / 2.0 Protocol Exerciser Software unterstützt die Generierung von Protokolldatenverkehr für alle durch CXL 1.1 und 2.0 unterstützten Geschwindigkeiten und Lane-Breiten von x1 bis x16. Der CXL Exerciser kann einen Root-Port oder Endpunkt emulieren, FLIT-Datenverkehr generieren und umfasst integrierte LTSSM-Testfälle, Fehlerinsertion sowie einen Protokoll-Checker. Die P5561CXLA Software wird in Kombination mit der Hardware der P5573A/74A/75A Protokoll-Exerciser-Serie verwendet, die für eine einfache Einrichtung, Verbindung und schnelle Konfiguration zur Inbetriebnahme der CXL-Verbindung sowie zur Überprüfung von LTSSM- und Protokollfunktionalität entwickelt wurde.
Die PCIe® 6.0-Protokolltestlösung besteht sowohl aus Hardware als auch aus Software. Der P5570A Protocol Analyzer bietet in Kombination mit der P5576PSWA Protocol Analyzer Traffic Analysis Software eine vollständige und umfassende Testlösung für PCIe 6.0-Protokolltests.
Die PCIe® 6.0-Protokolltestlösung besteht sowohl aus Hardware als auch aus Software. Der P5570A Protocol Analyzer bietet in Kombination mit der P5576PSWA Protocol Analyzer Traffic Analysis Software eine vollständige und umfassende Testlösung für PCIe 6.0-Protokolltests.
P5576PSWA
Die PCIe® 6.0-Protokolltestlösung besteht sowohl aus Hardware als auch aus Software. Der P5570A Protocol Analyzer bietet in Kombination mit der P5576PSWA Protocol Analyzer Traffic Analysis Software eine vollständige und umfassende Testlösung für PCIe 6.0-Protokolltests.
Die P5576PSWA PCIe 6.0 Protokollanalysesoftware in Kombination mit dem P5570A Protokollanalysator (dank seines integrierten Designs auf einer einzigen Einsteckkarte) bietet einzigartige Testmöglichkeiten für die Fehlersuche im Protokollverkehr von PCIe 6.0. Der umfangreiche Funktionsumfang des Analysators ermöglicht umfassende Validierungs- und Debugging-Untersuchungen und verbessert gleichzeitig den Datenaustausch zwischen Gerät und Host. So werden nicht nur alle Anforderungen an PCIe 6.0 Protokolltests in einer benutzerfreundlichen Oberfläche erfüllt, sondern auch Zeit und Aufwand bei der Ermittlung und Validierung von Fehlerursachen deutlich reduziert.
LTSSM-Übersicht
Lane View
Transaktionsdekodierung
Leistungsstarke Trigger- und Filterfunktionen
Die PCIe® 6.0-Protokolltestlösung besteht sowohl aus Hardware als auch aus Software. Der P5573A Protocol Exerciser bietet in Kombination mit der P5577PSWA Protocol Exerciser Traffic Analysis Software eine vollständige und umfassende Testlösung für PCIe 6.0-Protokolltests.
Die PCIe® 6.0-Protokolltestlösung besteht sowohl aus Hardware als auch aus Software. Der P5573A Protocol Exerciser bietet in Kombination mit der P5577PSWA Protocol Exerciser Traffic Analysis Software eine vollständige und umfassende Testlösung für PCIe 6.0-Protokolltests.
P5577PSWA
Die PCIe® 6.0-Protokolltestlösung besteht sowohl aus Hardware als auch aus Software. Der P5573A Protocol Exerciser bietet in Kombination mit der P5577PSWA Protocol Exerciser Traffic Analysis Software eine vollständige und umfassende Testlösung für PCIe 6.0-Protokolltests.
Die P5577PSWA PCIe 6.0 Protocol Exerciser Traffic Analysis Software in Kombination mit dem P5573A Protocol Exerciser, dessen integriertes Design auf einer einzigen Zusatzkarte basiert, bietet einzigartige Testwerkzeuge für das Debugging des PCIe 6.0-Protokollverkehrs. Der umfangreiche Funktionsumfang des Exercisers ermöglicht die detaillierte Konfiguration des Verkehrsaufbaus und verbessert gleichzeitig den Datenaustausch mit dem Analysator. Dadurch werden nicht nur alle Anforderungen an PCIe 6.0-Protokolltests mit einer einfachen und benutzerfreundlichen Oberfläche erfüllt, sondern auch die Konzentration auf die Entwicklung und Automatisierung individueller Testfälle ermöglicht, was Zeit und Aufwand spart.
Konformitätsprüfungen ermöglichen es Ihnen, Ihre Produkte anhand von PCI-SIG®-Testmodulen zu bewerten, um die Konformität sicherzustellen.
Konformitätsprüfungen ermöglichen es Ihnen, Ihre Produkte anhand von PCI-SIG®-Testmodulen zu bewerten, um die Konformität sicherzustellen.
P5551CTSA
Konformitätsprüfungen ermöglichen es Ihnen, Ihre Produkte anhand von PCI-SIG®-Testmodulen zu bewerten, um die Konformität sicherzustellen.
Die Keysight P5551CTSA PCIe® 5.0-Konformitätstestlösung ermöglicht Ihnen die vollständige Kontrolle über alle von der PCI-SIG® spezifizierten Tests. Um Produkte offiziell als konform zu kennzeichnen, müssen sie in Interoperabilitätstests mindestens 80 % erreichen und alle erforderlichen Konformitätstests bestehen. Die Sicherstellung von Produktqualität und -konsistenz ist für die Einhaltung der PCIe-Spezifikationen und -Standards unerlässlich.
Die grafische Benutzeroberfläche (GUI) ist informativ und intuitiv bedienbar – von der Geräteeinrichtung über die Testauswahl bis hin zur Statusüberwachung. Die Lösung liefert Status und Zeitstempel für jeden Testschritt, um den Fortschritt zu verfolgen. Dank eines schrittweisen Verifizierungsprozesses sind individuelle Tests möglich, die eine detaillierte Untersuchung jedes einzelnen Tests gewährleisten. Nach jedem abgeschlossenen Test generiert das System einen ausführlichen Bericht (bestanden/nicht bestanden), der den Nutzern umfassende Informationen zu jedem Test bietet.
RAS ist ein Begriff aus der Informatik und beschreibt die Robustheit von Serversystemen und Großrechnern. Ein Computer mit hoher RAS ist fehlertoleranter, korrigiert beschädigte Daten selbst und lässt sich schnell und einfach reparieren, ohne den Betrieb zu unterbrechen.
RAS ist ein Begriff aus der Informatik und beschreibt die Robustheit von Serversystemen und Großrechnern. Ein Computer mit hoher RAS ist fehlertoleranter, korrigiert beschädigte Daten selbst und lässt sich schnell und einfach reparieren, ohne den Betrieb zu unterbrechen.
P5551PRAS
RAS ist ein Begriff aus der Informatik und beschreibt die Robustheit von Serversystemen und Großrechnern. Ein Computer mit hoher RAS ist fehlertoleranter, korrigiert beschädigte Daten selbst und lässt sich schnell und einfach reparieren, ohne den Betrieb zu unterbrechen.
Die PCIe® 5.0-Protokolltestlösung besteht sowohl aus Hardware als auch aus Software. Der P5551A Protocol Exerciser in Kombination mit der P5551PSWA Protocol Exerciser Traffic Analysis Software bietet dem Anwender eine vollständige und umfassende Testlösung für PCIe 5.0-Protokolltests.
Die PCIe® 5.0-Protokolltestlösung besteht sowohl aus Hardware als auch aus Software. Der P5551A Protocol Exerciser in Kombination mit der P5551PSWA Protocol Exerciser Traffic Analysis Software bietet dem Anwender eine vollständige und umfassende Testlösung für PCIe 5.0-Protokolltests.
P5551PSWA
Die PCIe® 5.0-Protokolltestlösung besteht sowohl aus Hardware als auch aus Software. Der P5551A Protocol Exerciser in Kombination mit der P5551PSWA Protocol Exerciser Traffic Analysis Software bietet dem Anwender eine vollständige und umfassende Testlösung für PCIe 5.0-Protokolltests.
Die PCIe® 5.0-Protokolltestlösung besteht sowohl aus Hardware als auch aus Software. Der P5552A Protocol Analyzer in Kombination mit der P5552PSWA Protocol Analyzer Traffic Analysis Software bietet dem Anwender eine komplette und umfassende Testlösung für PCIe 5.0 Protokolltests.
Die PCIe® 5.0-Protokolltestlösung besteht sowohl aus Hardware als auch aus Software. Der P5552A Protocol Analyzer in Kombination mit der P5552PSWA Protocol Analyzer Traffic Analysis Software bietet dem Anwender eine komplette und umfassende Testlösung für PCIe 5.0 Protokolltests.
P5552PSWA
Die PCIe® 5.0-Protokolltestlösung besteht sowohl aus Hardware als auch aus Software. Der P5552A Protocol Analyzer in Kombination mit der P5552PSWA Protocol Analyzer Traffic Analysis Software bietet dem Anwender eine komplette und umfassende Testlösung für PCIe 5.0 Protokolltests.
Die P5552PSWA PCIe 5.0 Protokollanalysesoftware, kombiniert mit dem P5552A Protokollanalysator (dank seines integrierten Designs auf einer einzigen Einsteckkarte), bietet einzigartige Testwerkzeuge für die Protokolldatenverkehrsanalyse von PCIe 5.0. Der umfangreiche Funktionsumfang des Analysators ermöglicht umfassende Validierungs- und Debugging-Funktionen und verbessert gleichzeitig den Datenaustausch zwischen Gerät und Host. Damit werden alle Anforderungen an PCIe 5.0 Protokolltests in einer benutzerfreundlichen Oberfläche erfüllt. Test- und Validierungsingenieure können sich so voll und ganz auf die Ermittlung und Validierung der Ursachen von Produktfehlern konzentrieren.