Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
下記のフィルタを使用して、お使いの測定器に合ったソフトウェアを見つけてください。
フィルターなし
キーサイトのN1010A FlexDCAは、デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)ファミリ サンプリング・オシロスコープ(等価時間オシロスコープとも呼ばれます)上で実行するソフトウェアです。
キーサイトのN1010A FlexDCAは、デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)ファミリ サンプリング・オシロスコープ(等価時間オシロスコープとも呼ばれます)上で実行するソフトウェアです。
N1010A
キーサイトのN1010A FlexDCAは、デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)ファミリ サンプリング・オシロスコープ(等価時間オシロスコープとも呼ばれます)上で実行するソフトウェアです。
キーサイトのN1010A FlexDCAは、デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)ファミリ サンプリング・オシロスコープ(等価時間オシロスコープとも呼ばれます)上で実行するソフトウェアです。 DCAは有線の電気通信とデータセンターリンクにおける高速信号のアナログ特性を可視化および解析する測定器です。
FlexDCAは工場でDCA-Xのメインフレームにインストールされますが、DCA-Mの制御もしくはDCA-Xのリモート制御用にパソコンへインストールすることも可能です。
N1010A FlexDCA ソフトウェアが提供するデータ収集や基本測定機能のほかにキーサイトは、高度な性能を備えたソフトウェアツールを豊富に取り揃えています。
ご提供の各ソフトウェアパッケージで使用できるFlexDCA従来の機能をベースにしたオプションのマッピングをご覧いただくには、N1010x00A Analysis Packagesマッピングテーブルの下のDCA Configuration Guideをご参照ください。
DDR3/DDR4/LPDDR2/LPDDR3/LPDDR4システムのデバッグ/検証用のB4661Aメモリ解析ソフトウェアとキーサイトのロジック・アナライザを使用すれば、より短時間で詳細に解析できます。
DDR3/DDR4/LPDDR2/LPDDR3/LPDDR4システムのデバッグ/検証用のB4661Aメモリ解析ソフトウェアとキーサイトのロジック・アナライザを使用すれば、より短時間で詳細に解析できます。
B4661A
DDR3/DDR4/LPDDR2/LPDDR3/LPDDR4システムのデバッグ/検証用のB4661Aメモリ解析ソフトウェアとキーサイトのロジック・アナライザを使用すれば、より短時間で詳細に解析できます。
Keysight B4661A メモリ解析ソフトウェアは、業界初の速度変更時のプロトコルコンプライアンス違反テスト機能など、ロジック・アナライザ・トレース内での関心領域への迅速なナビゲーションのための簡略化されたトラフィック概要表示、強力な性能解析グラフィック、DDRおよびLPDDRデコーダーが含まれるオプションスイートを提供します。B4661A メモリ解析ソフトウェアおよびキーサイトのロジック・アナライザ*により、ユーザーはDDR/2/3/4/5またはLPDDR2/3/4/5システムをモニターしてデバッグ、性能の向上、プロトコルコンプライアンスの検証を行うことができます。強力なトラフィック概要表示、複数の表示の選択肢、リアルタイムコンプライアンス違反トリガ機能により、発生頻度の低いDDR/LPDDRシステム違反を特定することができます。
Keysight B4661A メモリ解析ソフトウェアは、4つの標準ソフトウェア機能と6つのライセンス付きメモリ解析オプションを提供しています。2018年の秋にバージョン6.50のソフトウェアリリースで、DDR5解析/コンプライアンス検証(ライセンスオプション5FP/5TP/5NP)とLPDDR5解析/コンプライアンス検証(ライセンスオプション6FP/6TP/6NP)が追加される予定です。2017年6月にはバージョン6.40のソフトウェアリリースから、オプション4FP/4TP/4NP拡張ONFi(Open NANDフラッシュインターフェース)解析がB4661A メモリ解析SWに追加されました。
*B4661AのDDR5/LPDDR5/ONFi解析は、バージョン6.50以上のロジック/プロトコル・アナライザ・ソフトウェアでサポートされるキーサイトのロジック・アナライザで使用できます。
ロジック/プロトコル・アナライザ・ソフトウェアとB4661A メモリ解析ソフトウェアの最新バージョンは以下からダウンロードいただけます。
www.keysight.com/find/LPA-SW-download
BERTテストソリューションM8000シリーズの高度測定パッケージ。
BERTテストソリューションM8000シリーズの高度測定パッケージ。
M8070ADVB
BERTテストソリューションM8000シリーズの高度測定パッケージ。
M8000シリーズBERテストソリューション用M8070Bシステムソフトウェアは、M8070ADVBやM8070EDABなどのソフトウェアパッケージを追加することで、M8040A、M8020A、M8030AのJ-BERTプラットフォームの性能を最大限に引き出すことができます。
M8070ADVB 高度測定パッケージは、自動ジッタ耐力テストやパラメータ掃引 、アイダイアグラム測定、あるいは電気/光クロックリカバリーやリアルタイムオシロスコープスコープを使ったエラー解析などの外部機器の統合など、高度な機能を提供します。

図1:自動ジッタ耐力測定
M8000シリーズBERテスト・ソリューション用エラー分布解析パッケージ
M8000シリーズBERテスト・ソリューション用エラー分布解析パッケージ
M8070EDAB
M8000シリーズBERテスト・ソリューション用エラー分布解析パッケージ
M8000シリーズBERテストソリューション用M8070Bシステムソフトウェアは、M8070ADVBやM8070EDABなどのソフトウェアパッケージを追加することで、M8040A、M8020A、M8030AのJ-BERTプラットフォームの性能を最大限に引き出すことができます。
M8070EDABエラー分布解析パッケージは、バースト機構の検出と解析、フレーム損失率の予想、エラー・マッピングなどの機能を備えています。
例えば、FECデコーダーのマージンを容易に予想したり、エラー・マップを見ることでシステムティック誤差の根本原因を特定したりすることができます。このプラグインはエラー・ディテクタとしてリアルタイム・オシロスコープの使用をサポートしています。

図1:フレーム分布ごとの測定および予想済みのシンボル・エラー
RASは、コンピューティングにおけるエンジニアリング用語であり、サーバーシステムおよびメインフレームコンピューターの堅牢性を表します。高レベルのRASで構築されたコンピューターは、よりフォールトトレラントであり、破損したデータを発見したときに自己修正し、運用を中断することなく迅速かつ容易に修復できます。
RASは、コンピューティングにおけるエンジニアリング用語であり、サーバーシステムおよびメインフレームコンピューターの堅牢性を表します。高レベルのRASで構築されたコンピューターは、よりフォールトトレラントであり、破損したデータを発見したときに自己修正し、運用を中断することなく迅速かつ容易に修復できます。
P5551PRAS
RASは、コンピューティングにおけるエンジニアリング用語であり、サーバーシステムおよびメインフレームコンピューターの堅牢性を表します。高レベルのRASで構築されたコンピューターは、よりフォールトトレラントであり、破損したデータを発見したときに自己修正し、運用を中断することなく迅速かつ容易に修復できます。
PCIe® 5.0プロトコルテストソリューションは、ハードウェアとソフトウェアの両方で構成されています。P5551AプロトコルエクササイザとP5551PSWAプロトコルエクササイザトラフィック解析ソフトウェアを組み合わせることで、PCIe 5.0プロトコルテストのための完全なテストソリューションをユーザーに提供します。
PCIe® 5.0プロトコルテストソリューションは、ハードウェアとソフトウェアの両方で構成されています。P5551AプロトコルエクササイザとP5551PSWAプロトコルエクササイザトラフィック解析ソフトウェアを組み合わせることで、PCIe 5.0プロトコルテストのための完全なテストソリューションをユーザーに提供します。
P5551PSWA
PCIe® 5.0プロトコルテストソリューションは、ハードウェアとソフトウェアの両方で構成されています。P5551AプロトコルエクササイザとP5551PSWAプロトコルエクササイザトラフィック解析ソフトウェアを組み合わせることで、PCIe 5.0プロトコルテストのための完全なテストソリューションをユーザーに提供します。
PCIe® 5.0プロトコルテストソリューションは、ハードウェアとソフトウェアの両方で構成されています。P5552AプロトコルアナライザとP5552PSWAプロトコルアナライザトラフィック解析ソフトウェアを組み合わせることで、PCIe 5.0プロトコルテストのための完全なテストソリューションをユーザーに提供します。
PCIe® 5.0プロトコルテストソリューションは、ハードウェアとソフトウェアの両方で構成されています。P5552AプロトコルアナライザとP5552PSWAプロトコルアナライザトラフィック解析ソフトウェアを組み合わせることで、PCIe 5.0プロトコルテストのための完全なテストソリューションをユーザーに提供します。
P5552PSWA
PCIe® 5.0プロトコルテストソリューションは、ハードウェアとソフトウェアの両方で構成されています。P5552AプロトコルアナライザとP5552PSWAプロトコルアナライザトラフィック解析ソフトウェアを組み合わせることで、PCIe 5.0プロトコルテストのための完全なテストソリューションをユーザーに提供します。
P5552PSWA PCIe 5.0プロトコル・アナライザ・トラフィック解析ソフトウェアと、統合されたシングル・アドイン・カード設計のP5552Aプロトコル・アナライザを組み合わせることで、PCIe 5.0のプロトコル・トラフィック・デバッグの世界に比類のないテストツールをもたらします。アナライザの豊富な機能セットは、検証およびデバッグの問題に対する高度な機能を提供し、デバイスとホスト間のデータ交換も改善します。これにより、PCIe 5.0プロトコル・テストのすべての要件を、シンプルで使いやすい単一のインターフェースで満たすだけでなく、テストおよび検証エンジニアは、自社製品の根本原因の特定と検証に時間とエネルギーを集中させることができます。
Compute Express Link™ (CXL™) プロトコルエクササイザソリューションは、ハードウェアとソフトウェアの両方で構成されています。P5561CXLA CXLエクササイザソフトウェアは、P5573A/74A/75Aシリーズのプロトコルエクササイザハードウェアと組み合わせて使用され、統合されたCEMアドインカード設計により、CXLデバイスへの接続を大幅に簡素化します。
Compute Express Link™ (CXL™) プロトコルエクササイザソリューションは、ハードウェアとソフトウェアの両方で構成されています。P5561CXLA CXLエクササイザソフトウェアは、P5573A/74A/75Aシリーズのプロトコルエクササイザハードウェアと組み合わせて使用され、統合されたCEMアドインカード設計により、CXLデバイスへの接続を大幅に簡素化します。
P5561CXLA
Compute Express Link™ (CXL™) プロトコルエクササイザソリューションは、ハードウェアとソフトウェアの両方で構成されています。P5561CXLA CXLエクササイザソフトウェアは、P5573A/74A/75Aシリーズのプロトコルエクササイザハードウェアと組み合わせて使用され、統合されたCEMアドインカード設計により、CXLデバイスへの接続を大幅に簡素化します。
Compute Express Link (CXL) は、業界でサポートされている高速相互接続標準であり、ホストとエンドポイントデバイス間のコヒーレントなメモリアクセスを可能にします。CXLは、PCI Express®物理層の信頼性と性能を活用し、柔軟なプロセッサポートを使用して、リンクが標準のPCIeプロトコルを使用するか、サポートされている代替CXLトランザクションプロトコルを使用するかを自動ネゴシエーションします。CXLは、初期化とリンクアップに使用され、コンピューティングデバイス間のコヒーレントなメモリ共有を促進するための3つのサブプロトコル、CXL.io、CXL.mem、CXL.cacheを定義しています。
P5561CXLA CXL 1.1 / 2.0プロトコルエクササイザソフトウェアは、CXL 1.1および2.0でサポートされるすべての速度と、x1からx16までのレーン幅に対応したプロトコルトラフィック生成をサポートします。CXLエクササイザは、ルートポートまたはエンドポイントをエミュレートし、FLITトラフィックを生成でき、組み込みのLTSSMテストケース、エラー挿入、およびプロトコルチェッカーを含んでいます。P5561CXLAソフトウェアは、P5573A/74A/75Aシリーズのプロトコルエクササイザハードウェアと組み合わせて使用され、CXLリンクを立ち上げ、LTSSMおよびプロトコル機能をチェックするために、セットアップ、接続、および迅速な構成が容易になるように設計されています。
PCIe® 6.0プロトコルテストソリューションは、ハードウェアとソフトウェアの両方で構成されています。P5570Aプロトコルアナライザは、P5576PSWAプロトコルアナライザトラフィック解析ソフトウェアと組み合わせて、PCIe 6.0プロトコルテストのための完全なテストソリューションを提供します。
PCIe® 6.0プロトコルテストソリューションは、ハードウェアとソフトウェアの両方で構成されています。P5570Aプロトコルアナライザは、P5576PSWAプロトコルアナライザトラフィック解析ソフトウェアと組み合わせて、PCIe 6.0プロトコルテストのための完全なテストソリューションを提供します。
P5576PSWA
PCIe® 6.0プロトコルテストソリューションは、ハードウェアとソフトウェアの両方で構成されています。P5570Aプロトコルアナライザは、P5576PSWAプロトコルアナライザトラフィック解析ソフトウェアと組み合わせて、PCIe 6.0プロトコルテストのための完全なテストソリューションを提供します。
P5576PSWA PCIe 6.0プロトコル・アナライザ・トラフィック解析ソフトウェアと、統合されたシングル・アドイン・カード設計のP5570Aプロトコル・アナライザを組み合わせることで、PCIe 6.0のプロトコル・トラフィック・デバッグの世界に比類のないテストツールをもたらします。アナライザの豊富な機能セットは、検証およびデバッグの問題に対する高度な機能を提供し、デバイスとホスト間のデータ交換も改善します。これにより、PCIe 6.0プロトコル・テストのすべての要件を、シンプルで使いやすい単一のインターフェースで満たすだけでなく、根本原因の特定と検証にかかる時間とエネルギーを削減します。
LTSSM Overview
レーンビュー
トランザクションデコード
強力なトリガおよびフィルタリング
PCIe® 6.0プロトコルテストソリューションは、ハードウェアとソフトウェアの両方で構成されています。P5573AプロトコルエクササイザとP5577PSWAプロトコルエクササイザトラフィック解析ソフトウェアの組み合わせにより、PCIe 6.0プロトコルテストのための完全なテストソリューションを提供します。
PCIe® 6.0プロトコルテストソリューションは、ハードウェアとソフトウェアの両方で構成されています。P5573AプロトコルエクササイザとP5577PSWAプロトコルエクササイザトラフィック解析ソフトウェアの組み合わせにより、PCIe 6.0プロトコルテストのための完全なテストソリューションを提供します。
P5577PSWA
PCIe® 6.0プロトコルテストソリューションは、ハードウェアとソフトウェアの両方で構成されています。P5573AプロトコルエクササイザとP5577PSWAプロトコルエクササイザトラフィック解析ソフトウェアの組み合わせにより、PCIe 6.0プロトコルテストのための完全なテストソリューションを提供します。
P5577PSWA PCIe 6.0プロトコルエクササイザトラフィック解析ソフトウェアは、統合されたシングルアドインカード設計のP5573Aプロトコルエクササイザと組み合わせることで、PCIe 6.0のプロトコルトラフィックデバッグの世界に比類のないテストツールをもたらします。エクササイザの豊富な機能セットは、トラフィック設定のための深い機能を提供するとともに、アナライザとのデータ交換を改善します。これにより、PCIe 6.0プロトコルテストのすべての要求を1つのシンプルでユーザーフレンドリーなインターフェースで満たすだけでなく、独自のテストケースの設計と自動化により集中できるようになり、時間とエネルギーを大幅に節約できます。
コンプライアンス・テストにより、PCI-SIG®テストモジュールに対して製品を評価し、適合性を確保できます。
コンプライアンス・テストにより、PCI-SIG®テストモジュールに対して製品を評価し、適合性を確保できます。
P5551CTSA
コンプライアンス・テストにより、PCI-SIG®テストモジュールに対して製品を評価し、適合性を確保できます。
キーサイトのP5551CTSA PCIe® 5.0コンプライアンス・テスト・ソリューションは、PCI-SIG®によって規定されたすべてのテストを完全に制御できます。製品を正式に準拠品として認定するには、相互運用性テストで最低80%のスコアを獲得し、必要なすべてのコンプライアンス・テストに合格する必要があります。製品の品質と一貫性を確保することは、PCIeの仕様および規格への準拠にとって不可欠です。
グラフィカルユーザーインターフェース (GUI) は、デバイスのセットアップからテストの選択、ステータスの監視まで、情報が豊富で操作が容易です。このソリューションは、テストの進行状況を監視するために、各テストステップのステータスとタイムスタンプを提供します。各テストが詳細な調査を受けることを保証するために、段階的な検証プロセスにより、カスタマイズされたテストが可能です。各テストが完了するたびに、システムは詳細な合否レポートを生成し、各テストに関する包括的な情報をユーザーに提供します。