Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
キーサイトのN1010A FlexDCAは、デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)ファミリー サンプリング・オシロスコープ(等価時間オシロスコープとも呼ばれます)上で実行するソフトウェアです。
キーサイトのN1010A FlexDCAは、デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)ファミリー サンプリング・オシロスコープ(等価時間オシロスコープとも呼ばれます)上で実行するソフトウェアです。
N1010A
キーサイトのN1010A FlexDCAは、デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)ファミリー サンプリング・オシロスコープ(等価時間オシロスコープとも呼ばれます)上で実行するソフトウェアです。
キーサイトのN1010A FlexDCAは、デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)ファミリー サンプリング・オシロスコープ(等価時間オシロスコープとも呼ばれます)上で実行するソフトウェアです。 DCAは有線の電気通信とデータセンターリンクにおける高速信号のアナログ特性を可視化および解析する測定器です。
FlexDCAは工場でDCA-Xのメインフレームにインストールされますが、DCA-Mの制御もしくはDCA-Xのリモート制御用にパソコンへインストールすることも可能です。
N1010A FlexDCA ソフトウェアが提供するデータ収集や基本測定機能のほかにキーサイトは、高度な性能を備えたソフトウェアツールを豊富に取り揃えています。
ご提供の各ソフトウェアパッケージで使用できるFlexDCA従来の機能をベースにしたオプションのマッピングをご覧いただくには、N1010x00A Analysis Packagesマッピングテーブルの下のDCA Configuration Guideをご参照ください。
DDR3/DDR4/LPDDR2/LPDDR3/LPDDR4システムのデバッグ/検証用のB4661A メモリ解析ソフトウェアとキーサイトのロジック・アナライザを使用すれば、より短時間で詳細に解析できます。
DDR3/DDR4/LPDDR2/LPDDR3/LPDDR4システムのデバッグ/検証用のB4661A メモリ解析ソフトウェアとキーサイトのロジック・アナライザを使用すれば、より短時間で詳細に解析できます。
B4661A
DDR3/DDR4/LPDDR2/LPDDR3/LPDDR4システムのデバッグ/検証用のB4661A メモリ解析ソフトウェアとキーサイトのロジック・アナライザを使用すれば、より短時間で詳細に解析できます。
Keysight B4661A メモリ解析ソフトウェアは、業界初の速度変更時のプロトコルコンプライアンス違反テスト機能など、ロジック・アナライザ・トレース内での関心領域への迅速なナビゲーションのための簡略化されたトラフィック概要表示、強力な性能解析グラフィック、DDRおよびLPDDRデコーダーが含まれるオプションスイートを提供します。B4661A メモリ解析ソフトウェアおよびキーサイトのロジック・アナライザ*により、ユーザーはDDR/2/3/4/5またはLPDDR2/3/4/5システムをモニターしてデバッグ、性能の向上、プロトコルコンプライアンスの検証を行なうことができます。強力なトラフィック概要表示、複数の表示の選択肢、リアルタイムコンプライアンス違反トリガ機能により、発生頻度の低いDDR/LPDDRシステム違反を特定することができます。
Keysight B4661A メモリ解析ソフトウェアは、4つの標準ソフトウェア機能と6つのライセンス付きメモリ解析オプションを提供しています。2018年の秋にバージョン6.50のソフトウェアリリースで、DDR5解析/コンプライアンス検証(ライセンスオプション5FP/5TP/5NP)とLPDDR5解析/コンプライアンス検証(ライセンスオプション6FP/6TP/6NP)が追加される予定です。2017年6月にはバージョン6.40のソフトウェアリリースから、オプション4FP/4TP/4NP拡張ONFi(Open NANDフラッシュインタフェース)解析がB4661A メモリ解析SWに追加されました。
*B4661AのDDR5/LPDDR5/ONFi解析は、バージョン6.50以上のロジック/プロトコル・アナライザ・ソフトウェアでサポートされるキーサイトのロジック・アナライザで使用できます。
ロジック/プロトコル・アナライザ・ソフトウェアとB4661A メモリ解析ソフトウェアの最新バージョンは以下からダウンロードいただけます。
www.keysight.com/find/LPA-SW-download
BERTテストソリューションM8000シリーズの高度測定パッケージ。
BERTテストソリューションM8000シリーズの高度測定パッケージ。
M8070ADVB
BERTテストソリューションM8000シリーズの高度測定パッケージ。
M8000シリーズBERテストソリューション用M8070Bシステムソフトウェアは、M8070ADVBやM8070EDABなどのソフトウェアパッケージを追加することで、M8040A、M8020A、M8030AのJ-BERTプラットフォームの性能を最大限に引き出すことができます。
M8070ADVB 高度測定パッケージは、自動ジッタ耐力テストやパラメータ掃引 、アイダイアグラム測定、あるいは電気/光クロックリカバリーやリアルタイムオシロスコープスコープを使ったエラー解析などの外部機器の統合など、高度な機能を提供します。

図1:自動ジッタ耐力測定
M8000シリーズBERテスト・ソリューション用エラー分布解析パッケージ
M8000シリーズBERテスト・ソリューション用エラー分布解析パッケージ
M8070EDAB
M8000シリーズBERテスト・ソリューション用エラー分布解析パッケージ
M8000シリーズBERテストソリューション用M8070Bシステムソフトウェアは、M8070ADVBやM8070EDABなどのソフトウェアパッケージを追加することで、M8040A、M8020A、M8030AのJ-BERTプラットフォームの性能を最大限に引き出すことができます。
M8070EDABエラー分布解析パッケージは、バースト機構の検出と解析、フレーム損失率の予想、エラー・マッピングなどの機能を備えています。
例えば、FECデコーダーのマージンを容易に予想したり、エラー・マップを見ることでシステマティック誤差の根本原因を特定したりすることができます。このプラグインはエラー・ディテクタとしてリアルタイム・オシロスコープの使用をサポートしています。

図1:フレーム分布ごとの測定および予想済みのシンボル・エラー
The Compute Express Link™ (CXL™) Protocol Exerciser solution consists of both hardware and software. The P5561CXLA CXL exerciser software is used with the P5573A/74A/75A series of protocol exerciser hardware for an integrated, CEM add-in-card design which greatly simplifies the connection to the CXL device.
The Compute Express Link™ (CXL™) Protocol Exerciser solution consists of both hardware and software. The P5561CXLA CXL exerciser software is used with the P5573A/74A/75A series of protocol exerciser hardware for an integrated, CEM add-in-card design which greatly simplifies the connection to the CXL device.
P5561CXLA
The Compute Express Link™ (CXL™) Protocol Exerciser solution consists of both hardware and software. The P5561CXLA CXL exerciser software is used with the P5573A/74A/75A series of protocol exerciser hardware for an integrated, CEM add-in-card design which greatly simplifies the connection to the CXL device.
Compute Express Link (CXL) is an industry supported, high-speed interconnect standard that enables coherent memory access between a host and end-point device. CXL leverages the dependability and performance of the PCI Express® physical layer and uses a flexible processor port to auto-negotiation whether the link will communicate using the standard PCIe protocol or the supported alternate CXL transaction protocol. CXL defines three sub-protocols CXL.io, CXL.mem, and CXL.cache that are used for initialization and link-up, and to facilitate the coherent sharing of memory between computing devices.
P5561CXLA CXL 1.1 / 2.0 Protocol Exerciser Software supports protocol traffic generation for all CXL 1.1 and 2.0 supported speeds and lane widths from x1 to x16. The CXL exerciser can emulate a root port or endpoint, generate FLIT traffic and includes built-in LTSSM test cases, error insertion, and a protocol checker. The P5561CXLA software is used with the P5573A/74A/75A series of protocol exerciser hardware which is designed to be easy to setup, connect, and quickly configured to bring up the CXL link and check LTSSM and protocol functionality.
The PCIe® 6.0 Protocol Testing solution consists of both hardware and software. The P5570A Protocol Analyzer, with the combination of the P5576PSWA Protocol Analyzer Traffic Analysis Software, provides a complete and total test solution for PCIe 6.0 protocol testing.
The PCIe® 6.0 Protocol Testing solution consists of both hardware and software. The P5570A Protocol Analyzer, with the combination of the P5576PSWA Protocol Analyzer Traffic Analysis Software, provides a complete and total test solution for PCIe 6.0 protocol testing.
P5576PSWA
The PCIe® 6.0 Protocol Testing solution consists of both hardware and software. The P5570A Protocol Analyzer, with the combination of the P5576PSWA Protocol Analyzer Traffic Analysis Software, provides a complete and total test solution for PCIe 6.0 protocol testing.
The P5576PSWA PCIe 6.0 Protocol Analyzer Traffic Analysis Software combined with the P5570A Protocol Analyzer with its integrated, single add-in-card design, brings unparalleled test tools to the world of protocol traffic debugging for PCIe 6.0. The vast feature sets of the analyzer provide deep functionality for validation and debugging issues, while also providing improved data exchange between device and host. This not only completes all demands of PCIe 6.0 protocol testing in one simple and user-friendly interface but also reduces time and energy on rooting out and validating root causes.
LTSSM Overview
Lane View
Transaction Decode
Powerful Triggering and Filtering
The PCIe® 6.0 Protocol Testing solution consists of both hardware and software. The P5573A Protocol Exerciser, with the combination of the P5577PSWA Protocol Exerciser Traffic Analysis Software, provides a complete and total test solution for PCIe 6.0 protocol testing.
The PCIe® 6.0 Protocol Testing solution consists of both hardware and software. The P5573A Protocol Exerciser, with the combination of the P5577PSWA Protocol Exerciser Traffic Analysis Software, provides a complete and total test solution for PCIe 6.0 protocol testing.
P5577PSWA
The PCIe® 6.0 Protocol Testing solution consists of both hardware and software. The P5573A Protocol Exerciser, with the combination of the P5577PSWA Protocol Exerciser Traffic Analysis Software, provides a complete and total test solution for PCIe 6.0 protocol testing.
The P5577PSWA PCIe 6.0 Protocol Exerciser Traffic Analysis Software combined with the P5573A Protocol Exerciser, with its integrated, single add-in-card design, brings unparalleled test tools to the world of protocol traffic debugging for PCIe 6.0. The vast feature sets of the exerciser provides deep functionality for configuring traffic setup, while also providing improved data exchange with the analyzer. This not only completes all demands of PCIe 6.0 protocol testing in one simple and user friendly interface but also enables more focus on designing and automating unique test cases while saving amounts of time and energy.
Compliance testing enables you to assess your products against PCI-SIG® test modules to ensure conformance.
Compliance testing enables you to assess your products against PCI-SIG® test modules to ensure conformance.
P5551CTSA
Compliance testing enables you to assess your products against PCI-SIG® test modules to ensure conformance.
The Keysight P5551CTSA PCIe® 5.0 compliance test solution gives you full control of all tests specified by the PCI-SIG®. To formally label products as compliant, they must score a minimum of 80% on interoperability tests and pass all required compliance tests. Ensuring product quality and consistency is essential for compliance with PCIe specifications and standards.
The graphical user interface (GUI) is informative and easy to navigate, from setting up the device to selecting tests and monitoring their status. This solution provides the status and time stamp for every step of the test to monitor the progress. Customized testing is possible with a step-by-step verification process to ensure that each test undergoes a detailed investigation. After every completed test, the system will generate a detailed pass / fail report, providing users with comprehensive information on each test.
RAS is an engineering term in computing that describes the robustness of server systems and mainframe computers. A computer build with high levels of RAS is more fault-tolerant, self-correcting when it discovers corrupted data and quick and easy to repair without disrupting operations.
RAS is an engineering term in computing that describes the robustness of server systems and mainframe computers. A computer build with high levels of RAS is more fault-tolerant, self-correcting when it discovers corrupted data and quick and easy to repair without disrupting operations.
P5551PRAS
RAS is an engineering term in computing that describes the robustness of server systems and mainframe computers. A computer build with high levels of RAS is more fault-tolerant, self-correcting when it discovers corrupted data and quick and easy to repair without disrupting operations.
The PCIe® 5.0 Protocol Testing solution consists of both hardware and software. The P5551A Protocol Exerciser, with the combination of the P5551PSWA Protocol Exerciser Traffic Analysis Software, gives the user a complete and total test solution for PCIe 5.0 protocol testing.
The PCIe® 5.0 Protocol Testing solution consists of both hardware and software. The P5551A Protocol Exerciser, with the combination of the P5551PSWA Protocol Exerciser Traffic Analysis Software, gives the user a complete and total test solution for PCIe 5.0 protocol testing.
P5551PSWA
The PCIe® 5.0 Protocol Testing solution consists of both hardware and software. The P5551A Protocol Exerciser, with the combination of the P5551PSWA Protocol Exerciser Traffic Analysis Software, gives the user a complete and total test solution for PCIe 5.0 protocol testing.
The PCIe® 5.0 Protocol Testing solution consists of both hardware and software. The P5552A Protocol Analyzer, with the combination of the P5552PSWA Protocol Analyzer Traffic Analysis Software, gives the user a complete and total test solution for PCIe 5.0 protocol testing.
The PCIe® 5.0 Protocol Testing solution consists of both hardware and software. The P5552A Protocol Analyzer, with the combination of the P5552PSWA Protocol Analyzer Traffic Analysis Software, gives the user a complete and total test solution for PCIe 5.0 protocol testing.
P5552PSWA
The PCIe® 5.0 Protocol Testing solution consists of both hardware and software. The P5552A Protocol Analyzer, with the combination of the P5552PSWA Protocol Analyzer Traffic Analysis Software, gives the user a complete and total test solution for PCIe 5.0 protocol testing.
The P5552PSWA PCIe 5.0 Protocol Analyzer Traffic Analysis Software combined with the P5552A Protocol Analyzer with its integrated, single add-in-card design, brings unparalleled test tools to the world of protocol traffic debugging for PCIe 5.0. The vast feature sets of the analyzer provide deep functionality for validation and debugging issues, while also providing improved data exchange between the device and host. This not only completes all demands of PCIe 5.0 protocol testing in one simple and user-friendly interface but also enables test and validation engineers to focus their time and energy on rooting out and validating the root causes of their products.