Use os filtros abaixo para encontrar o software para o seu instrumento específico.

Software de teste Pathwave

Exibindo 11 de 11

Imagem do Software de acesso remoto FlexDCA
Software de acesso remoto FlexDCA
Modelo
N1010A

O software FlexDCA Sampling Oscilloscope N1010A opera o analisador de comunicação digital (DCA) da Keysight para osciloscópios de amostragem com uma nova interface de usuário.

Imagem do Software de Análise de Memória para Analisadores Lógicos
Software de análise de memória para analisadores lógicos
Modelo
B4661A

Descubra como usar o software de análise de memória B4661A com o analisador lógico Keysight para depuração e validação de sistemas DDR3, DDR4, LPDDR2, LPDDR3 ou LPDDR4.

Imagem do Pacote de Medição Avançada para a Série M8000 de Soluções de Teste BERT
Pacote de medição avançada para a série M8000 de soluções de teste BERT
Modelo
M8070ADVB

Pacote de medição avançada para soluções de teste BERT da série M8000.

Imagem do Pacote de Análise de Distribuição de Erros para Soluções de Teste BER da Série M8000
Pacote de análise de distribuição de erros para soluções de teste BER da série M8000
Modelo
M8070EDAB

Pacote de análise de distribuição de erros para soluções de teste BERT da série M8000

Imagem do Exercitador de Protocolo CXL 1.1 e 2.0
Exercitador de protocolos CXL 1.1 e 2.0
Modelo
P5561CXLA

A solução Compute Express Link™ (CXL™) Protocol Exerciser consiste em hardware e software. O software P5561CXLA CXL exerciser é usado com a série P5573A/74A/75A de hardware protocol exerciser para um design integrado de placa adicional CEM que simplifica bastante a conexão com o dispositivo CXL.

Imagem do Analisador de Protocolo PCIe 6.0 Análise de Tráfego
Analisador de protocolo PCIe 6.0 Análise de tráfego
Modelo
P5576PSWA

A solução de teste de protocolo PCIe® 6.0 consiste em hardware e software. O analisador de protocolo P5570A, com a combinação do software de análise de tráfego do analisador de protocolo P5576PSWA, fornece uma solução de teste completa e total para testes de protocolo PCIe 6.0.

Imagem do Exercitador de Protocolo PCIe 6.0 Análise de Tráfego
Análise de tráfego do exercitador de protocolo PCIe 6.0
Modelo
P5577PSWA

A solução de teste de protocolo PCIe® 6.0 consiste em hardware e software. O P5573A Protocol Exerciser, com a combinação do software de análise de tráfego P5577PSWA Protocol Exerciser, fornece uma solução de teste completa e total para testes de protocolo PCIe 6.0.

Imagem do conjunto de testes de conformidade com o protocolo PCI Express® 5.0
  Conjunto de testes de conformidade com o protocolo PCI Express® 5.0
Modelo
P5551CTSA

Os testes de conformidade permitem que você avalie seus produtos em relação aos módulos de teste PCI-SIG® para garantir a conformidade.

Imagem do PCI Express RAS
PCI Express RAS
Modelo
P5551PRAS

RAS é um termo de engenharia em computação que descreve a robustez dos sistemas de servidores e computadores mainframe. Um computador construído com altos níveis de RAS é mais tolerante a falhas, autocorretivo quando descobre dados corrompidos e rápido e fácil de reparar sem interromper as operações.

Imagem do Protocol Exerciser Análise de Tráfego
 Análise de tráfego do Protocol Exerciser
Modelo
P5551PSWA

A solução de teste de protocolo PCIe® 5.0 consiste em hardware e software. O P5551A Protocol Exerciser, com a combinação do software de análise de tráfego P5551PSWA Protocol Exerciser, oferece ao usuário uma solução de teste completa e total para o teste do protocolo PCIe 5.0.

Imagem do Analisador de Protocolo Análise de Tráfego
Analisador de protocolos Análise de tráfego
Modelo
P5552PSWA

A solução de teste de protocolo PCIe® 5.0 consiste em hardware e software. O analisador de protocolo P5552A, com a combinação do software de análise de tráfego do analisador de protocolo P5552PSWA, oferece ao usuário uma solução de teste completa e total para o teste do protocolo PCIe 5.0.

Limpar tudo