尋找感興趣的產品?
P5561CXLA CXL 1.1 和 2.0 協定練習器
The Compute Express Link™ (CXL™) Protocol Exerciser solution consists of both hardware and software. The P5561CXLA CXL exerciser software is used with the P5573A protocol exerciser hardware for an integrated, CEM add-in-card design which greatly simplifies the connection to the CXL device.
產品特性
Compute Express Link(CXL)是業界支援的高速互連標準,其開發宗旨是在主機和端點設備之間實現一致的記憶體存取。 CXL 充分利用 PCI Express® 實體層的可靠性和效能,透過靈活的處理器埠來進行自動協商,無論之間的鏈路是使用標準 PCIe 協定,或是使用所支援的替代 CXL 事務(transaction)協定來進行通訊。 CXL 定義了 CXL.io、CXL.mem 和 CXL.cache 這三個子協定,它們負責執行初始化和連接,可促進運算裝置之間一致的記憶體共享。
P5561CXLA CXL 1.1/2.0 協定練習器軟體可針對所有 CXL 1.1 和 2.0 支援的速度,以及從 x1 到 x16 的通道寬度,產生協定流量。 CXL 練習器可模擬根埠或端點、產生 FLIT 流量,還提供內建的 LTSSM 測試案例、注入誤碼功能,以及協定檢查器。 P5561CXLA 軟體可與 P5573A 協定練習器硬體搭配使用,以簡化設定、連接和配置,讓您能輕鬆建立 CXL 鏈路並檢查 LTSSM 和協定功能。
- 支援 CXL 1.1 和 2.0 規格,資料速率高達 32 GT/s
- 在 x1、x2、x4、x8、x16 的鏈路寬度上產生流量
- 模擬 CXL 主機,或三種 CXL 裝置類型
- 產生 CXL.io、CXL.mem 和 CXL.cache 事務(transaction)子協定
- 檢查協定錯誤
- 自動化鏈路訓練,支援跳過和旁路
- 支援替代協定
- 提供超過 100 個預先定義的 LTSSM 測試案例
- 注入誤碼
- 支援歧變
- 結合分析儀和練習器軟體 GUI
- 支援 Python、C++ 和 C# 的全功能 API

Interested in a P5561CXLA?
Extend the Capabilities of Your P5561CXLA CXL™ 1.1 and 2.0 Protocol Exerciser
Featured Resources
Want help or have questions?