Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight LA4 級 DDR 邏輯分析儀是高速數位設計驗證和除錯的理想選擇,特別適用於 DDR 和 LPDDR 記憶體系統,包括 DDR5 / LPDDR5。它具有超高通道數、超深記憶體和高達 4 Gb/s 的資料速率。DDR 邏輯分析儀有兩種操作模式:四倍取樣狀態和 10 GHz 通道時序模式,可提高訊號擷取準確度,並實現高解析度時序分析和深度追蹤中的時序問題識別。立即索取我們的 DDR 邏輯分析儀報價。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
每個模組支援高達 136 個通道,並可透過外部主機 PC 擴充至單一 5 槽機箱中的 680 個通道,非常適合測試複雜的多匯流排系統。
每模組配備高達400百萬點的記憶體,可擷取長時間訊號,使您能詳細分析複雜序列與罕見活動,同時確保關鍵數據無一遺漏。
透過時脈同步狀態模式,擷取高達 4 Gb/s 的高速 DDR 和 LPDDR 記憶體活動,以進行精確的協定分析和可靠的驗證。
具有 10 GHz 取樣率的超高解析度時序分析 — 非常適合擷取快速訊號轉換、毛刺和時序異常。
Number of channels
136
Maximum memory depth
400 Mpts
Standards
LPDDR5, LPDDR4, LPDDR3, LPDDR2, LPDDR, DDR5, DDR4, DDR3, DDR2, DDR
Maximum state mode data rate
4 Gb/s
Timing mode
10 GHz
U4164A 邏輯分析儀系統結合可靠的資料擷取功能和強大的分析/驗證工具,讓您能快速驗證速度高達 4 Gb/s 的高速數位設計並進行除錯。 U4164A 邏輯分析儀模組提供以下的獨特功能,讓您能夠進行量測並獲得其他邏輯分析儀無法企及的洞察力
U4164A 邏輯分析儀模組提供兩個新的操作模式:四取樣狀態模式和 10 GHz 1/4 通道時序模式。 四取樣狀態模式可在每個輸入的單一探測點上,在兩個獨立調諧臨界值上對 4 個不同位置進行取樣。
這意味著 U4164A 可進一步減少空間需求,並滿足 DDR4、DDR5、LPDDR4 和 LPDDR5 等高資料速率訊號的探測需求:4 個不同的讀和寫資料取樣位置,獨立的 2.5 Gb/s 以上資料速率上升/下降訊號緣取樣。 1/4 通道(10 GHz)時序模式可支援高達 1.6 Gb 取樣/輸入。 除了提供新的操作模式外,U4164A 邏輯分析儀模組具有多項新的特性,可協助高速數位和 DDR/LPDDR 記憶體設計工程師加快系統啟動和除錯速度。 U4164A 具有時序模式偏移校正控制、雙取樣狀態模式雙臨界值、時脈滯後控制(時脈關閉後時脈輸入存在雜訊,該特性可調整狀態模式的雜訊靈敏度),以及業界最深的記憶體選項(400 Mb 全通道,800 Mb 半通道,1.6 Gb 1/4 通道)。
為了增進對 U4164A 軌跡擷取的洞察力,B4661A 記憶體分析軟體提供完整的工具,以便加速進行 DDR 2/3/4/5 和 LPDDR 1/2/3/4/5 量測的設定與配置。另外,它還提供各種授權選項,適用於 DDR 2/3/4/5、LPDDR 1/2/3/4/5 和 ONFi(Open NAND Flash 介面)記憶體分析和相符性驗證。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
DDR 邏輯分析儀用於擷取、解碼和分析 DDR 記憶體介面(如 DDR3、DDR4、DDR5)中的高速數位訊號。它是偵錯和驗證記憶體設計的必備工具,可確保其符合性能和時序要求。DDR 邏輯分析儀的主要用途包括:
邏輯分析儀和示波器在 DDR 分析中各有不同用途。邏輯分析儀可擷取並解碼數位訊號,非常適合分析多通道的 DDR 協定活動、指令序列和時序關係。相較之下,示波器則著重於類比訊號品質,讓工程師能夠評估訊號完整性、抖動和眼圖,以進行實體層除錯和法規遵循。邏輯分析儀有助於了解記憶體系統的運作方式,而示波器則顯示訊號的電氣行為。這兩種工具通常會搭配使用,以進行全面的 DDR 驗證和故障排除。
高通道數與超深記憶體是DDR邏輯分析儀的基礎 ,因為DDR介面涉及數十條高速訊號——例如資料、位址、指令與控制線——必須同時擷取才能完整理解系統行為。 高通道數確保能完整監控整個匯流排,而超大記憶體容量則能在千兆位元速度下進行長時間擷取,避免遺漏關鍵活動。此特性對於除錯罕見或複雜的時序問題、驗證記憶體訓練序列,以及分析長期效能表現尤為重要。若缺乏這些功能,將可能錯失有效執行DDR分析所需的關鍵數據。