Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのLA4-class DDRロジックアナライザは、高速デジタル設計の検証およびデバッグ、特にDDR5 / LPDDR5を含むDDRおよびLPDDRメモリシステムに最適です。超高チャネル数、超大容量メモリ、最大4 Gb/sのデータレートを特長としています。DDRロジックアナライザには、クワッドサンプルステートと10 GHzチャネルタイミングモードの2つの動作モードがあります。これにより、信号捕捉精度が向上し、高分解能のタイミング解析とディープトレースにおけるタイミング問題の特定が可能になります。今すぐ当社のDDRロジックアナライザの見積もりをご依頼ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
モジュールあたり最大136チャネルに対応し、外部ホストPCを使用することで単一の5スロット・シャーシで最大680チャネルまで拡張可能です。これは、複雑なマルチバス・システムのテストに最適です。
モジュールあたり最大400 Mptsのメモリで長時間の信号を捕捉し、重要なデータを見逃すことなく、複雑なシーケンスや稀なイベントの詳細な解析を可能にします。
クロック同期ステートモードにより、最大4 Gb/sの高速DDRおよびLPDDRメモリのアクティビティを捕捉し、正確なプロトコル解析と信頼性の高い検証を実現します。
10 GHzのサンプリングレートによる超高分解能タイミング解析 — 高速な信号遷移、グリッチ、タイミング異常の捕捉に最適です。
Number of channels
136
Maximum memory depth
400 Mpts
Standards
LPDDR5, LPDDR4, LPDDR3, LPDDR2, LPDDR, DDR5, DDR4, DDR3, DDR2, DDR
Maximum state mode data rate
4 Gb/s
Timing mode
10 GHz
U4164A
U4164は業界最速のデータレートを実現するステートモード(最大4 Gb/s)を備え、3.5 Gb/s以上のデータレートでDDR4/LPDDR4の検証およびデバッグを可能にします。
Keysight U4164A ロジック・アナライザ・モジュールは、信頼性の高いデータ捕捉機能と高度な解析/検証ツールを兼ね備え、最高4 Gb/sの速度で動作する高速デジタルデザインを迅速かつ確実に検証/デバッグできます。 U4164Aロジック・アナライザ・モジュールは、以下の独自の機能を備え、他のロジック・アナライザでは得られない測定と深いインサイトを可能にします
U4164Aロジック・アナライザ・モジュールには、クアッド・サンプル・ステート・モードと10 GHzクォーター・チャネル・タイミング・モードの2つの動作モードがあります。 クワッド・サンプル・ステート・モードでは、各入力の1つのプローブポイントから、独立して調整された2つのしきい値で4つの異なるサンプルポジションを実現します。
クアッド・サンプル・ステート・モードでは、DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5などの高データレート信号をプローブするためのスペースが少なくて済み、これらの信号では、読み取りデータと書き込みデータで異なるサンプルポジションが必要となり、2.5 Gb/s以上のデータレートでは、立ち上がりエッジと立ち下がりエッジで別々のサンプルが必要となります。 1/4チャネル(10 GHz)のタイミングモードでは、1入力あたり最大1.6 Gbのサンプルを提供します。 新しい動作モードに加えて、U4164Aロジック・アナライザ・モジュールには、高速デジタルメモリやDDR/LPDDRメモリの設計者がシステムの立ち上げやデバッグを迅速に行えるような複数の新機能が搭載されています。 U4164Aは、タイミングモードのデスクュー・コントロール、デュアル・サンプル・ステート・モードのデュアルのしきい値、ステート・モードのノイズに対する感度を調整するクロックヒステリシス制御、業界で最も深いメモリ深度オプション(400 Mbフル・チャネル、800 Mbハーフチャネル、1.6 Gbクォーターチャネル)を備えています。
U4164Aのトレースキャプチャから得られる知見を強化するために、B4661Aメモリ解析ソフトウェアは、DDR/2/3/4/5およびLPDDR/1/2/3/4/5の測定のためのセットアップと構成を高速化するツールを提供し、DDR/2 /3/4/5、LPDDR/1/2/3/4/5、ONFi(Open NAND Flash interface)のメモリ解析とコンプライアンス検証のための様々なライセンスオプションを提供しています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
DDRロジックアナライザは、DDRメモリインターフェース(DDR3、DDR4、DDR5など)における高速デジタル信号の捕捉、デコード、および解析に使用されます。これは、メモリ設計のデバッグと検証、および性能とタイミング要件の確実な達成に不可欠なツールです。DDRロジックアナライザの主な用途は以下のとおりです。
ロジック・アナライザとオシロスコープは、DDR解析において異なる目的を果たします。ロジック・アナライザはデジタル信号を捕捉・復号し、DDRプロトコルアクティビティ、コマンドシーケンス、および複数チャネル間のタイミング関係の解析に最適です。対照的に、オシロスコープはアナログ信号品質に焦点を当て、エンジニアが物理層のデバッグとコンプライアンスのためにシグナルインテグリティ、ジッタ、およびアイダイアグラムを評価することを可能にします。ロジック・アナライザがメモリシステムが何をしているかを理解するのに役立つのに対し、オシロスコープは信号が電気的にどのように振る舞うかを示します。両方のツールは、包括的なDDR検証とトラブルシューティングのためにしばしば併用されます。
DDRロジックアナライザにおいて、多チャネル数と超大容量メモリは不可欠な機能です。なぜなら、DDRインターフェースは、システム動作を完全に理解するために同時に捕捉する必要がある、データ、アドレス、コマンド、制御ラインなど、数十もの高速信号を伴うからです。多チャネル数は、バス全体にわたる完全な可視性を保証し、超大容量メモリは、重要なイベントを見逃すことなく、ギガビット速度での長時間の捕捉を可能にします。これは、まれなまたは複雑なタイミング問題のデバッグ、メモリトレーニングシーケンスの検証、および経時的な性能分析にとって特に重要です。これらの機能がなければ、効果的なDDR分析に必要な重要なデータを見逃すリスクがあります。