Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 LA4 클래스 DDR 로직 분석기는 DDR5 / LPDDR5를 포함한 DDR 및 LPDDR 메모리 시스템과 같은 고속 디지털 설계 검증 및 디버깅에 이상적입니다. 초고채널 수, 초고심도 메모리, 최대 4Gb/s의 데이터 전송 속도를 제공합니다. 이 DDR 로직 분석기는 쿼드 샘플 상태 및 10 GHz 채널 타이밍 모드의 두 가지 작동 모드를 갖추고 있어 신호 캡처 정확도를 높이고 고해상도 타이밍 분석 및 심층 트레이스에서 타이밍 문제 식별을 가능하게 합니다. 지금 바로 키사이트 DDR 로직 분석기에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
모듈당 최대 136채널을 지원하며, 외부 호스트 PC를 사용하여 단일 5슬롯 섀시에서 680채널까지 확장 가능합니다. 이는 복잡한 멀티버스 시스템 테스트에 이상적입니다.
모듈당 최대 400 Mpts의 메모리로 장시간 신호를 캡처하여 중요한 데이터를 놓치지 않고 복잡한 시퀀스 및 희귀 이벤트에 대한 상세 분석을 수행할 수 있습니다.
최대 4Gb/s의 클록 동기화 상태 모드를 사용하여 고속 DDR 및 LPDDR 메모리 활동을 캡처하여 정확한 프로토콜 분석 및 안정적인 검증을 수행하십시오.
10GHz 샘플링 속도를 갖춘 초고해상도 타이밍 분석 — 빠른 신호 전환, 글리치 및 타이밍 이상 현상을 포착하는 데 이상적입니다.
Number of channels
136
Maximum memory depth
400 Mpts
Standards
LPDDR5, LPDDR4, LPDDR3, LPDDR2, LPDDR, DDR5, DDR4, DDR3, DDR2, DDR
Maximum state mode data rate
4 Gb/s
Timing mode
10 GHz
U4164A
U4164A는 업계 최고의 데이터 레이트 스테이트 모드(최대 4 Gb/s)를 제공하므로 3.5 Gb/s의 데이터 레이트에서 DDR4 또는 LPDDR4의 검증과 디버깅이 가능합니다.
신뢰할 수 있는 데이터 캡처와 강력한 분석 및 검증 도구를 결합한 키사이트 U4164A 로직 분석기 시스템은 최대 4 Gb/s 속도에서 작동하는 고속 디지털 설계를 자신감을 가지고 빠르게 검증하고 디버깅할 수 있게 해줍니다. U4164A 로직 분석기 모듈은 다른 로직 분석기로는 불가능한 수준으로 측정을 수행하고 통찰력을 얻을 수 있는 독자적인 기능을 제공합니다.
U4164A 로직 분석기 모듈의 작동 모드는 쿼드 샘플 스테이트 모드와 10 GHz 쿼터 채널 타이밍 모드의 두 가지입니다. 쿼드 샘플 스테이트 모드는 각 입력의 단일 프로브 지점으로부터 독립적으로 조정되는 두 임계값에서 네 가지 샘플 위치를 제공합니다. 쿼터 채널(10 GHz) 타이밍 모드는 입력당 최대 1.6 Gb 샘플을 제공합니다. U4164A 로직 분석기 모듈은 새로운 작동 모드 외에도 고속 디지털 및 DDR / LPDDR 메모리 설계 엔지니어가 시스템을 켜고 디버깅하는 시간을 단축하는 데 도움이 되는 여러 가지 새로운 기능을 포함합니다. U4164A는 타이밍 모드 디스큐 제어, 이중 샘플 스테이트 모드의 이중 임계값, 노이즈에 따라 스테이트 모드 감도를 조정할 수 있는 클럭 입력 현상 제어, 업계 최고의 메모리 심도 옵션(400 Mb 풀 채널, 800 Mb 하프 채널, 1.6 Gb 쿼터 채널)이 특징입니다.
쿼드 샘플 스테이트 모드는 DDR4, DDR5, LPDDR4, LPDDR5와 같이 데이터 읽기/쓰기에 다른 샘플 위치를 필요로 하고 2.5 Gb/s보다 큰 데이터 전송 속도의 경우 별도의 상승 에지/하강 에지 샘플이 필요한 데이터 전송 속도가 큰 신호를 프로빙하는 데 드는 공간이 작다는 이점이 있습니다. 쿼터 채널(10 GHz) 타이밍 모드는 입력당 최대 1.6 Gb 샘플을 제공합니다. U4164A 로직 분석기 모듈은 새로운 작동 모드 외에도 고속 디지털 및 DDR / LPDDR 메모리 설계 엔지니어가 시스템을 켜고 디버깅하는 시간을 단축하는 데 도움이 되는 여러 가지 새로운 기능을 포함합니다. U4164A는 타이밍 모드 디스큐 제어, 이중 샘플 스테이트 모드의 이중 임계값, 노이즈에 따라 스테이트 모드 감도를 조정할 수 있는 클럭 입력 현상 제어, 업계 최고의 메모리 심도 옵션(400 Mb 풀 채널, 800 Mb 하프 채널, 1.6 Gb 쿼터 채널)이 특징입니다.
U4164A 트레이스 캡처에서 얻는 통찰력을 높이기 위해, B4661A 메모리 분석 소프트웨어는 DDR / 2 / 3 / 4 / 5 및 LPDDR / 1/ 2 / 3 / 4 / 5 측정을 위한 설정과 구성을 가속화할 수 있는 도구와 DDR / 2 / 3 / 4 / 5, LPDDR / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 및 ONFi(Open NAND Flash interface) 메모리 분석 및 컴플라이언스 검증을 위한 다양한 옵션(라이선스 필요)을 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
DDR 로직 분석기는 DDR 메모리 인터페이스(DDR3, DDR4, DDR5 등)의 고속 디지털 신호를 캡처, 디코딩 및 분석하는 데 사용됩니다. 이는 메모리 설계를 디버깅하고 검증하여 성능 및 타이밍 요구 사항을 충족하는지 확인하는 데 필수적인 도구입니다. DDR 로직 분석기의 주요 용도는 다음과 같습니다.
로직 분석기와 오실로스코프는 DDR 분석에서 서로 다른 목적을 수행합니다. 로직 분석기는 디지털 신호를 캡처하고 디코딩하여 여러 채널에 걸친 DDR 프로토콜 활동, 명령 시퀀스 및 타이밍 관계를 분석하는 데 이상적입니다. 이와 대조적으로, 오실로스코프는 아날로그 신호 품질에 중점을 두어 엔지니어가 물리 계층 디버깅 및 규정 준수를 위해 신호 무결성, 지터 및 아이 다이어그램을 평가할 수 있도록 합니다. 로직 분석기가 메모리 시스템이 무엇을 하는지 이해하는 데 도움이 되는 반면, 오실로스코프는 신호가 전기적으로 어떻게 동작하는지 보여줍니다. 두 도구는 포괄적인 DDR 검증 및 문제 해결을 위해 함께 사용되는 경우가 많습니다.
DDR 인터페이스는 시스템 동작을 완전히 이해하기 위해 데이터, 주소, 명령 및 제어 라인과 같은 수십 개의 고속 신호를 동시에 캡처해야 하므로, 높은 채널 수와 초고심도 메모리는 DDR 로직 분석기에서 필수적인 기능입니다. 높은 채널 수는 전체 버스에 대한 완벽한 가시성을 보장하며, 초고심도 메모리는 중요한 이벤트를 놓치지 않고 기가비트 속도로 장시간 캡처할 수 있도록 합니다. 이는 드물거나 복잡한 타이밍 문제 디버깅, 메모리 트레이닝 시퀀스 검증, 시간 경과에 따른 성능 분석에 특히 중요합니다. 이러한 기능이 없으면 효과적인 DDR 분석에 필요한 핵심 데이터를 놓칠 위험이 있습니다.