Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O analisador lógico DDR da classe LA4 da Keysight inclui o U4164A.
O analisador lógico DDR da classe LA4 da Keysight é ideal para validação e depuração de projetos digitais de alta velocidade, particularmente sistemas de memória DDR e LPDDR, incluindo DDR5 / LPDDR5. Ele possui um número ultra-alto de canais, memória ultra-profunda e taxas de dados de até 4 Gb/s. O analisador lógico DDR tem dois modos de operação: estado de amostra quádrupla e modo de temporização de canal de 10 GHz, aumentando a precisão da captura de sinal e permitindo a análise de temporização de alta resolução e a identificação de problemas de temporização em traços profundos. Solicite hoje mesmo um orçamento para o nosso analisador lógico DDR. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Suporta até 136 canais por módulo e pode ser ampliado para 680 canais em um único chassi de 5 slots usando um PC host externo — ideal para testar sistemas complexos com vários barramentos.
Capture sinais de longa duração com até 400 Mpts de memória por módulo, permitindo uma análise detalhada de sequências complexas e eventos raros sem perder dados críticos.
Capture atividades de memória DDR e LPDDR de alta velocidade com modo de estado sincronizado por clock de até 4 Gb/s para análise precisa de protocolo e validação confiável.
Análise de temporização de ultra-alta resolução com uma taxa de amostragem de 10 GHz — ideal para capturar transições rápidas de sinal, falhas e anomalias de temporização.
Number of channels
136
Maximum memory depth
400 Mpts
Standards
LPDDR5, LPDDR4, LPDDR3, LPDDR2, LPDDR, DDR5, DDR4, DDR3, DDR2, DDR
Maximum state mode data rate
4 Gb/s
Timing mode
10 GHz
U4164A
O U4164A é o modo de estado com a maior taxa de dados do setor (até 4 Gb/s), permitindo a validação e depuração de DDR4 ou LPDDR4 em taxas de dados superiores a 3,5 Gb/s.
O módulo analisador lógico U4164A possui dois modos de operação: modo de estado de amostra quádrupla e modo de temporização de canal de 10 GHz. O modo de estado de amostra quádrupla alcança quatro posições de amostra diferentes em dois limites ajustados independentemente a partir de um único ponto de sonda em cada entrada. O modo de estado de amostra quádrupla significa que é necessário menos espaço para sondar sinais de alta taxa de dados, como DDR4, DDR5, LPDDR4 e LPDDR5, que exigem diferentes posições de amostra para dados de leitura e gravação e amostras separadas de borda ascendente/bordas descendentes para taxas de dados superiores a 2,5 Gb/s. O modo de temporização de canal de um quarto (10 GHz) fornece até 1,6 Gb de amostras por entrada. Além dos novos modos de operação, o módulo analisador lógico U4164A inclui vários novos recursos para ajudar os engenheiros de projeto de memória digital de alta velocidade e DDR/LPDDR a acelerar a ativação e a depuração de seus sistemas. O U4164A possui um controle de desvio do modo de temporização, limites duplos no modo de estado de amostra dupla, controle de histerese do relógio para ajustar a sensibilidade do modo de estado ao ruído e a opção de profundidade de memória mais profunda do setor (400 Mb de canal completo, 800 Mb de meio canal e 1,6 Gb em quarto de canal).
Para aprimorar as informações obtidas a partir das capturas de rastreamento do U4164A, o software de análise de memória B4661A oferece ferramentas para acelerar a configuração e as definições para medições DDR/2/3/4/5 e LPDDR/1/2/3/4/5, além de uma variedade de opções licenciadas para análise de memória DDR/2/3/4/ 5, LPDDR / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 e ONFi (Open NAND Flash interface) e validação de conformidade.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um analisador lógico DDR é usado para capturar, decodificar e analisar os sinais digitais de alta velocidade em interfaces de memória DDR (como DDR3, DDR4, DDR5). É uma ferramenta essencial para depurar e validar projetos de memória, garantindo que eles atendam aos requisitos de desempenho e tempo. Os principais usos de um analisador lógico DDR incluem:
Um analisador lógico e um osciloscópio têm finalidades diferentes na análise DDR. Um analisador lógico captura e decodifica sinais digitais, tornando-o ideal para analisar a atividade do protocolo DDR, sequências de comandos e relações de temporização em vários canais. Em contrapartida, um osciloscópio se concentra na qualidade do sinal analógico, permitindo que os engenheiros avaliem a integridade do sinal, o jitter e os diagramas de olho para depuração e conformidade da camada física. Enquanto o analisador lógico ajuda a entender o que o sistema de memória está fazendo, o osciloscópio mostra como os sinais se comportam eletricamente. Ambas as ferramentas são frequentemente usadas em conjunto para validação e solução de problemas DDR abrangentes.
O alto número de canais e a memória ultraprofunda são recursos essenciais em um analisador lógico DDR, pois as interfaces DDR envolvem dezenas de sinais de alta velocidade — como linhas de dados, endereço, comando e controle — que devem ser capturados simultaneamente para compreender totalmente o comportamento do sistema. Um alto número de canais garante visibilidade completa em todo o barramento, enquanto a memória ultraprofunda permite capturas de longa duração em velocidades de gigabit sem perder eventos críticos. Isso é especialmente importante para depurar problemas de temporização raros ou complexos, validar sequências de treinamento de memória e analisar o desempenho ao longo do tempo. Sem esses recursos, você corre o risco de perder dados importantes necessários para uma análise DDR eficaz.