在真實世界條件下評估 PCIe 裝置

Keysight LA5 級協定背板為 PCIe 和 CXL 附加卡提供穩定、訊號最佳化的介面。我們的 PCIe 協定背板可確保您在真實世界條件下徹底評估裝置效能、訊號完整性和協定相容性。其堅固的機械設計和廣泛的外形尺寸相容性使其成為加速開發週期並自信地提供新一代運算、儲存和網路解決方案的必備工具。立即索取報價或訂購 Keysight PCIe 協定背板。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。

高速資料支援 

實現對 PCIe 6.0 資料速率(每通道高達 64 GT/s)的準確可靠測試,這對於驗證下一代裝置中的訊號完整性、協定一致性和效能至關重要。

強化訊號完整性

依據 PCI-SIG® 卡機電 (CEM) 規範設計,以減少串擾、維持阻抗,並最佳化背板與 PCIe 裝置之間的訊號傳輸。

外型尺寸相容性

支援企業和資料中心 SSD 外型規格 (EDSFF) 以及開放運算專案網路介面卡 (OCP-NIC),可測試多樣化的資料中心、儲存和網路裝置。

整合式電源供應器

配備低雜訊、高效率電源供應器,並提供 PCIe 輔助電源,可可靠地支援高功率端點裝置,以進行穩定一致的效能測試。

產品影像
  • Maximum data rate

    64 GT/s

  • Protocols

    NRZ, PAM4

  • Standards

    PCIe 6.0, PCIe 5.0, PCIe 4.0, PCIe 3.0, PCIe 2.0, PCIe 1.0, CXL 1.1, CXL 2.0

一般配置

LA5 級 PCIe 協定分析儀影像,適用於 PCIe 6.0 的協定測試背板
LA5 級 PCIe 協定分析儀,適用於 PCIe 6.0 的協定測試背板
型號
P5563B
最大資料速率
64 GT/s
協定
NRZ、PAM4
標準
PCIe 6.0, PCIe 5.0, PCIe 4.0, PCIe 3.0, PCIe 2.0, PCIe 1.0, CXL 1.1, CXL 2.0

常見問題