Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Keysight LA5-Protokoll-Backplane umfasst die P5563C
Die Keysight LA5-Protokoll-Backplane bietet eine stabile, signaloptimierte Schnittstelle für PCIe- und CXL-Erweiterungskarten. Mit unserer PCIe-Protokoll-Backplane können Sie Geräteperformance, Signalintegrität und Protokollkonformität unter realen Bedingungen umfassend evaluieren. Dank ihrer robusten Konstruktion und breiten Formfaktorkompatibilität ist sie ein unverzichtbares Werkzeug zur Beschleunigung von Entwicklungszyklen und zur zuverlässigen Bereitstellung von Computing-, Speicher- und Netzwerklösungen der nächsten Generation. Fordern Sie noch heute ein Angebot an oder bestellen Sie eine Keysight PCIe-Protokoll-Backplane. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.
Ermöglicht genaue und zuverlässige Tests von PCIe 6.0-Datenraten bis zu 64 GT/s pro Lane, was für die Validierung der Signalintegrität, der Protokollkonformität und der Leistungsfähigkeit in Geräten der nächsten Generation unerlässlich ist.
Entworfen nach der PCI-SIG® Card Electromechanical (CEM) Spezifikation, um Übersprechen zu reduzieren, die Impedanz aufrechtzuerhalten und die Signalübertragung zwischen Backplane und PCIe-Geräten zu optimieren.
Unterstützt die SSD-Formfaktoren für Enterprise und Data Center (EDSFF) sowie Open Compute Project Network Interface Card (OCP-NIC) und ermöglicht so das Testen verschiedenster Rechenzentrums-, Speicher- und Netzwerkgeräte.
Verfügt über ein geräuscharmes, hocheffizientes Netzteil mit optionaler PCIe-Hilfsstromversorgung und kann so auch leistungsstarke Endgeräte zuverlässig für stabile und konsistente Leistungstests aufnehmen.
Maximum data rate
64 GT/s
Protocols
NRZ, PAM4
Standards
PCIe 6.0, PCIe 5.0, PCIe 4.0, PCIe 3.0, PCIe 2.0, PCIe 1.0, CXL 1.1, CXL 2.0
P5563B
Die Keysight P5563B PCIe 6.0 Protocol Test Backplane bietet eine bequeme Möglichkeit zum Testen von PCIe 6.0-Add-in-Karten mit einer in sich geschlossenen, tragbaren und mit Strom versorgten passiven Backplane. Die P5563B liefert den Strom, der für alle Kombinationen von Exerciser und Analysator mit dem zu testenden Gerät erforderlich ist.
Die Testplattform verfügt über einen Testbus-CEM-zu-CEM-Anschluss. Die P5563B ist voll ausgestattet, komfortabel und portabel und vereinfacht die Einrichtung beim Testen neuer PCIe-Produkte.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Eine PCI-Protokolltest-Backplane ist nützlich, da sie eine kontrollierte und zuverlässige Umgebung für die Evaluierung von PCIe-Geräten und -Systemen bietet. Sie ermöglicht das einfache Einfügen von Protokollanalysatoren, Exercisern und anderen Testwerkzeugen zwischen PCIe-Host und Endpunkt und erleichtert so den Signalzugriff, ohne das Prüfobjekt (DUT) oder das Motherboard zu modifizieren. Die Backplane gewährleistet die Signalintegrität und unterstützt verschiedene Formfaktoren, wodurch eine nahtlose Validierung über verschiedene Gerätetypen hinweg ermöglicht wird. Sie ist besonders wertvoll für wiederholbare Tests, die Behebung von Interoperabilitätsproblemen und die Validierung der Konformität und somit eine entscheidende Komponente in Entwicklungs- und Testabläufen für Hochgeschwindigkeits-PCIe.
PCIe ist eine Hochgeschwindigkeitsschnittstelle, die sehr empfindlich ist. Selbst geringfügige Instabilitäten – wie etwa schlechte mechanische Verbindungen, Signalreflexionen oder Spannungsschwankungen – können zu intermittierenden Fehlern, Verbindungsabbrüchen oder ungenauen Testergebnissen führen. Eine stabile Schnittstelle eliminiert gerätefremde Variablen und ermöglicht es Ihnen, sich auf die tatsächliche Leistung, die Protokollkonformität und die Fehlererkennung zu konzentrieren. Diese Stabilität ist besonders wichtig bei Tests mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten (z. B. Gen4, Gen5) oder bei Langzeit- und Stresstests, da jede Instabilität die Datenintegrität gefährden oder tatsächliche Designprobleme verschleiern könnte.
Eine integrierte Stromversorgung in einer PCIe-Test-Backplane ist hilfreich, da sie eine stabile, kontrollierte und isolierte Stromversorgung für das Prüfling (DUT) unabhängig vom Hostsystem bereitstellt. Dies ermöglicht die präzise Steuerung der Stromversorgungsbedingungen, die Überwachung des Verbrauchs sowie die Durchführung von Power Margining oder Fehlereinspeisung während des Tests. Die Einrichtung wird vereinfacht, da externe Netzteile entfallen und Störungen oder Instabilitäten, die die Signalintegrität bei hohen Geschwindigkeiten beeinträchtigen könnten, reduziert werden. Eine integrierte Stromversorgung ermöglicht zudem automatisiertes Ein- und Ausschalten, was für Stresstests, Validierung und die Fehlersuche bei strombezogenen Problemen in PCIe-Geräten unerlässlich ist.